iX3-Omron-360-0000_Transparent
Clicca per caricare
INDUSTRIALE

iX3 Hornet 

Aumenta la produttività nella produzione alimentare, farmaceutica e di beni di consumo con i robot paralleli iX3 e Hornet di OMRON. Progettati per pick-and-place ad alta velocità, smistamento e confezionamento, entrambi presentano strutture igieniche pronte per il lavaggio e gestiscono fino a 8 kg. Movimenti delta, visione e tracciamento del nastro trasportatore garantiscono prestazioni precise e affidabili. Scegli iX3 per un design compatto in acciaio inossidabile o Hornet per la flessibilità del telaio aperto.

SPECIFICHE CHIAVE

iX3-3-Assi

Diametro massimo di lavoro

1.130 mm

Carico utile massimo

8 kg

Tempi di ciclo

0,32-0,38 s

Grado IP

IP20, IP65, IP67

Connettività

EtherCAT® tramite OMRON NJ501-R

Ambiente di programmazione

Sysmac Studio

iX3-4-Assi

Diametro massimo di lavoro

1130 mm

Carico utile massimo

3 kg

Tempi di ciclo

0,35-0,42 s

Grado IP

IP20, IP65, IP67

Connettività

EtherCAT® tramite OMRON NJ501-R

Ambiente di programmazione

Sysmac Studio

Hornet-3-Assi

Diametro massimo di lavoro

1130 mm

Carico utile massimo

8 kg

Tempi di ciclo

0,32-0,38 s

Grado IP

IP20, IP65, IP67

Connettività

EtherCAT®, Ethernet

Ambiente di programmazione

Software ACE, ePLC

Hornet-4-Assi

Diametro massimo di lavoro

1.130 mm

Carico utile massimo

3 kg

Tempi di ciclo

0,35-0,42 s

Grado IP

IP20, IP65, IP67

Connettività

EtherCAT®, Ethernet

Ambiente di programmazione

Software ACE, ePLC

CARATTERISTICHE
Precisione nel movimento, velocità nell’azione 

High Payload & Precision
01
Carico elevato e precisione

L’iX3 gestisce fino a 3 kg con ripetibilità di ±0,10 mm e Hornet supporta 8 kg, garantendo precisione per operazioni da leggere a pesanti.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Tempi di ciclo rapidi

L’iX3-3-Assi completa un ciclo in 0,34 s a 1 kg e l’Hornet-4-Assi in 0,37 s: entrambi ideali per linee ad alta velocità.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Portata e montaggio flessibili

L’iX3 offre una portata di 580 mm per spazi compatti, mentre la portata di 1.130 mm di Hornet si adatta a volumi di lavoro più ampi.

moving orb
Seamless Integration
04
Integrazione perfetta

Entrambi i robot si integrano con la piattaforma Sysmac di OMRON, supportando EtherCAT/Ethernet/IP per un’automazione sincronizzata.

moving orb
Smart Monitoring
05
Monitoraggio intelligente

Strumenti avanzati monitorano le prestazioni e garantiscono l’operatività, con il design IP65/67 di Hornet ideale per ambienti con lavaggio.

moving orb
Environmental Adaptability
06
Flessibilità ambientale

L’iX3 si adatta a spazi ristretti con funzionamento da 1 a 40 °C e Hornet eccelle nei settori alimentare, farmaceutico e nelle camere bianche grazie alla predisposizione al lavaggio.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come Brillopak ha aumentato efficienza precisione nel confezionamento di prodotti freschi con il prelievo automatizzato di vaschette 

Brillopak-Pick-Place-Machine-Carrot-Bags (1)
background graphic

SOFTWARE
Una produzione industriale più intelligente inizia con ACE 

Configura e sincronizza robot paralleli, nastri trasportatori, soluzioni di visione e controllo del movimento con il software ACE di OMRON. Ottieni operazioni di prelievo multiplo precise, riduci i tempi di ciclo e mantieni una precisione costante per l’imballaggio e lo smistamento ad alta velocità.

Esplora ACE

CONTROLLER ROBOTICO
Controllo unificato per la massima efficienza 

Risparmia tempo, riduci i tempi di fermo e adattati con facilità utilizzando il Robotics Integrated Controller. Sincronizza i tuoi robot iX3 e Hornet con i sistemi di automazione per prestazioni più veloci e intelligenti, il tutto su un’unica potente piattaforma.

Esplora la soluzione

Guarda
il
video

Automatizza le tue applicazioni 

Massimizza la produttività con le soluzioni di automazione industriale di OMRON: programma e sincronizza facilmente robot, dispositivi di sicurezza e sistemi di visione su un’unica piattaforma. La simulazione integrata semplifica l’implementazione e la risoluzione dei problemi per operazioni senza interruzioni.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori riducono al minimo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo di processo preciso e affidabile per l’automazione.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotica

Programma e integra i robot con il controllore integrato per la robotica, unificando l’automazione e il controllo del movimento per prestazioni ottimali.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

La piattaforma SYSMAC di Omron combina robotica e automazione per una produzione flessibile e scalabile.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Il Controller Applicazione IPC di OMRON supporta 8 telecamere per un’elaborazione delle immagini ad alta velocità e precisione.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono la collaborazione uomo-macchina, mentre l’I/O remoto riduce i tempi di inattività e i costi con prestazioni affidabili e in tempo reale.

Ottimizza tuoi flussi di lavoro per risultati più rapidi 

Hai domande? Parliamone.

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

RISORSE
Il tuo centro risorse per iX3 Hornet 

Accedi a documentazione tecnica, guide e aggiornamenti nel nostro centro download per ottimizzare le prestazioni dei tuoi robot.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

SERVIZIO
Servizio assistenza robotica globale 

OMRON Robotics fornisce supporto globale e servizi di sicurezza e formazione per ottimizzare l’operatività dei tuoi robot, migliorare l’efficienza e garantire prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50