INDUSTRIALE

Controllore integrato di robotica 

Sincronizza robot e macchine su un unico cervello. Con il Robot Integrated Controller di OMRON, acceleri la produzione, aumenti la precisione e riduci il time-to-market grazie a un controllo preciso e in tempo reale su cui puoi contare, giorno dopo giorno.

SPECIFICHE CHIAVE

Controllore integrato di robotica

Numero massimo di robot per controllore

Fino a 8

Assi massimi supportati

Fino a 64

Standard di programmazione

IEC 61131-3, V+ scripting

Porte integrate

EtherCAT, Ethernet/IP, USB

Capacità del programma

20 MB

Software supportato

Sysmac Studio

CARATTERISTICHE
Robotics Integrated Controller: una piattaforma, prestazioni sincronizzate 

High Payload Capacity (1)
01
Controllo del sistema unificato

Integra robot, motion, vision e sicurezza su un’unica piattaforma basata su PLC per ottenere una sincronizzazione fluida e in tempo reale su tutta la linea.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Sincronizzazione in tempo reale

Sincronizza istantaneamente i robot e tutti i dispositivi collegati per una produzione più rapida e accurata e per un risultato costante e di alta qualità.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Un time-to-market più veloce

Accelera lo sviluppo del progetto con strumenti di simulazione, programmazione offline e messa in servizio rapida: le tue soluzioni di automazione saranno subito operative.

moving orb
Static-Safe
04
Flessibile e scalabile

Aggiungi prodotti, modifica le linee e riutilizza programmi e risorse CAD facilmente, senza dover sostituire tutto.

moving orb
Smart Maintenance
05
Manutenzione semplificata

Riduci i tempi di inattività e la risoluzione dei problemi con la diagnostica centralizzata, gli aggiornamenti del sistema e la programmazione intuitiva, il tutto attraverso una piattaforma unificata.

moving orb
Environmental Compatibility
06
Costi di gestione inferiori

Consolida i costi dell’hardware e del cablaggio, aumentando la produttività e il ROI con un controllo integrato in tempo reale.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Sigilli più veloci, maggiore produttività: Scopri come Trelleborg Livorno ha ottenuto tempi di ciclo più rapidi dell’80% una produzione superiore del 20% grazie alla robotica OMRON. 

Trelleborg_Viper_OMRON_Solutions
background graphic

SOFTWARE
Una produzione più intelligente inizia con ACE 

Il software ACE semplifica la progettazione, l’implementazione e la gestione delle applicazioni robotiche. Wizard intuitivi e strumenti di vision avanzati garantiscono ispezione e controllo precisi con configurazione più rapida e integrazione pulita tra i dispositivi.

Esplora ACE

Automazione end-to-end 

Esplora il portfolio completo di automazione OMRON—PLC, motion, vision, sicurezza, robotica—progettato per funzionare in modo integrato e garantire implementazione più rapida, maggiore produttività e risultati costanti.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori ottimizzano la tua linea automatizzata, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo preciso del processo.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotica

Programma facilmente i robot industriali con Sysmac Studio. SmartController EX garantisce un’integrazione perfetta e alte prestazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo massimizzano la produttività e risparmiano spazio, mentre i Controllori Logici Programmabili offrono il pieno controllo sui tuoi processi.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Le telecamere e i sensori di visione OMRON consentono ai tuoi sistemi automatizzati di interagire senza problemi con il loro ambiente fisico, garantendo prestazioni precise.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza migliorano l’interazione uomo-macchina e gli I/O remoti minimizzano i costi e i tempi di inattività per reti affidabili.

Inizia ottimizzare tuoi flussi di lavoro oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica portata di mano 

Accedi a documentazione tecnica, guide, manuali e consigli utili per ottimizzare i tuoi robot. Ottieni le conoscenze necessarie per ottenere prestazioni ottimali e un’automazione senza intoppi.

Ottieni le ultime risorse

SERVIZIO
Servizio assistenza robotica globale 

OMRON Robotics fornisce servizi di sicurezza, formazione e assistenza a livello globale per massimizzare i tempi di attività, migliorare l’efficienza e garantire le massime prestazioni dei robot.

Scopri di più

50-50