i4L-Omron-360-0000_Transparent
Clicca per caricare
INDUSTRIALE

i4L 

Massimizza la precisione e la velocità nell’assemblaggio, nel pick-and-place e nell’imballaggio con il robot SCARA i4L. Progettato per cicli ad alta velocità e montaggio flessibile, l’i4L gestisce fino a 5 kg ed è disponibile nei modelli da 350, 450 e 550 mm. Il suo controller compatto si integra senza sforzo con le piattaforme ACE o Sysmac di OMRON, unificando robot, controlli, sistemi di visione e di alimentazione per un’automazione ottimizzata.

SPECIFICHE CHIAVE

i4-350L

Portata massima

350 mm

Carico utile massimo

5 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0,45-0,57 s

Numero di assi

4

Connettività

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Ambiente di programmazione

Sysmac Studio e ACE

i4-450L

Portata massima

450 mm

Carico utile massimo

5 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0,42-0,57 s

Numero di assi

4

Connettività

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Ambiente di programmazione

Sysmac Studio e ACE

i4-550L

Portata massima

550 mm

Carico utile massimo

5 kg

Tempi di ciclo (a 2 kg)

0,38-0,54 s

Numero di assi

4

Connettività

EtherCAT®, Ethernet, PROFINET

Ambiente di programmazione

Sysmac Studio e ACE

CARATTERISTICHE
Forza, velocità, efficienza ineguagliabile: scopri il vantaggio i4L 

High Payload Capacity (1)
01
Elevata capacità di carico utile

Gestisce carichi utili fino a 5 kg ed è alimentato da robusti servomotori per attività leggere come l’assemblaggio e la movimentazione dei materiali.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Tempi di ciclo rapidi

Raggiungi tempi di ciclo fino a 0,42 secondi (burst combinato) con un’eccezionale ripetibilità di ±0,01 mm, aumentando la produttività.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Portata e montaggio flessibili

Disponibile con opzioni di portata di 350, 450 e 550 mm con flessibilità di montaggio su tavolo e a parete per un’integrazione perfetta.

moving orb
Smart Maintenance
04
Manutenzione intelligente

Allarmi interattivi e una luce a cupola RGB forniscono aggiornamenti di stato in tempo reale e avvisi di manutenzione predittiva per massimizzare i tempi di attività.

moving orb
Environmental Compatibility
05
Compatibilità ambientale

Classificazione IP20 con un ampio intervallo di temperatura di 5–40°C, progettato per ambienti puliti e controllati.

moving orb
Static-Safe
06
Sicuro contro l’elettricità statica

Certificato per applicazioni sensibili all’elettricità statica, garantisce un funzionamento sicuro nella produzione di elettronica e in ambienti simili.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come robot SCARA i4L di OMRON hanno aiutato il gruppo AFA ridurre del 90% la manodopera per l’imballaggio dei guanti ad aumentare la flessibilità 

Glove packaging automation with OMRON Robotics at AFA Group
background graphic

SOFTWARE
Una produzione industriale più intelligente inizia con ACE 

Ottimizza le configurazioni, aumenta la precisione e ottieni un’automazione più intelligente con il software ACE di OMRON. Progettato per un funzionamento intuitivo e la massima efficienza, ACE sblocca il pieno potenziale dei tuoi robot SCARA i4L, sistemi di visione e soluzioni di alimentazione, offrendoti un chiaro vantaggio competitivo.

Esplora ACE

CONTROLLER ROBOTICO
Controllo integrato per prestazioni ottimizzate 

Ottieni operazioni più veloci, tempi di inattività ridotti e maggiore flessibilità con il potente Robotics Integrated Controller. Semplifica i flussi di lavoro e aumenta la produttività unificando la robotica e l’automazione i4L in un’unica piattaforma.

Esplora la soluzione

Guarda
il
video

Automazione più intelligente, risultati più rapidi 

Massimizza l’efficienza con Sysmac Studio di OMRON. Programma e sincronizza facilmente robot, visione, movimento e dispositivi di sicurezza su un’unica piattaforma. La simulazione integrata accelera l’implementazione e semplifica la risoluzione dei problemi, aiutandoti a ottimizzare l’intera linea di produzione.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori ottimizzano la tua linea automatizzata, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo preciso del processo.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotica

Programma facilmente i robot industriali con Sysmac Studio. SmartController EX garantisce un’integrazione perfetta e alte prestazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo massimizzano la produttività e risparmiano spazio, mentre i Controllori Logici Programmabili offrono il pieno controllo sui tuoi processi.

Automation_Diagram_Safety
04
Visione

Le telecamere e i sensori di visione OMRON consentono ai tuoi sistemi automatizzati di interagire senza problemi con il loro ambiente fisico, garantendo prestazioni precise.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza migliorano l’interazione uomo-macchina e gli I/O remoti minimizzano i costi e i tempi di inattività per reti affidabili.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Packaging Application_SCARA_Robot
background graphic

RISORSE
Hub di documentazione risorse i4L 

Accedi a risorse complete e documentazione tecnica nella nostra sezione di supporto per massimizzare le prestazioni del tuo robot i4L.

Visualizza le risorse i4L

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics fornisce servizi globali di formazione, sicurezza e supporto per garantire il massimo tempo di attività del robot, la massima efficienza e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50