Robot mobili autonomi 

Massimizza la tua efficienza con i nostri robot mobili autonomi: automatizzano le operazioni per ottenere flussi di lavoro più intelligenti e una maggiore produttività.

OMRON_LD_AMR
01
Serie LD

La serie LD trasporta i materiali in modo efficiente nelle aree ad alto traffico senza dover apportare modifiche alle strutture. Grazie alla navigazione intelligente intorno a persone e ostacoli, supporta carichi utili di 60, 90 e 250 kg, garantendo sicurezza e produttività.

Esplora la serie LD

Multiple OL-450S (1)
02
Serie OL

L’OL-450S è un AMR omnidirezionale a basso profilo che ottimizza la movimentazione dei materiali con un carico utile di 450 kg. Grazie alla precisa capacità di evitare gli ostacoli, alla piastra di sollevamento integrata e alla ricarica wireless, migliora l’efficienza del flusso di lavoro e la sicurezza nella logistica.

Esplora la serie OL

Omron MD-650 – Outbound
03
Serie MD

Gli AMR della serie MD, disponibili con un carico utile massimo di 650 kg e 900 kg, ottimizzano il trasporto dei materiali grazie al rilevamento a 360° e all’evitamento dinamico degli ostacoli. Sono dotati di ricarica automatica e di una perfetta integrazione con la produzione per una maggiore produttività.

Esplora la serie MD

Omron HD-1500 – 9489
04
Serie HD

L’HD-1500 AMR gestisce un carico utile di 1500 kg per compiti di trasporto pesante. È dotato di sicurezza dinamica a 360°, evita gli ostacoli e consente la personalizzazione con accessori come HAPS e LiDAR per migliorare le capacità operative.

Esplora la serie HD

OMRON_LD_AMR
Multiple OL-450S (1)
Omron MD-650 – Outbound
Omron HD-1500 – 9489

Inizia ottimizzare tuoi flussi di lavoro oggi stesso 

Hai domande? Siamo qui per aiutarti.

am_flow_a_bboard_sol – 3000 x 1688
background graphic

SOFTWARE
Sblocca il pieno potenziale dei tuoi AMR 

Centralizza i tuoi robot mobili autonomi con FLOW Core: ottimizza i flussi di lavoro con la soluzione leader nella gestione delle flotte per le fabbriche. Gestisci automaticamente il traffico e le attività AMR in base alle priorità e goditi una distribuzione flessibile con opzioni di virtualizzazione sicure e scalabili.

Esplora FLOW core

SERVIZIO
Assistenza supporto globale 

OMRON Robotics offre una rete e un’assistenza globale per garantire la massima operatività e prestazioni ottimali dei nostri robot mobili autonomi.

Scopri di più

50-50