Prodotto
Serie LD
Automatizza il trasporto con navigazione intelligente, evitamento ostacoli e implementazione rapida.
Modelli
Modelli
LD-60
Porta il trasporto autonomo in flussi di lavoro leggeri e operazioni con spazi limitati. L’LD-60 combina un ingombro compatto, velocità di spostamento elevate e navigazione precisa per movimentare fino a 60 kg in modo efficiente attraverso strutture affollate, contribuendo a ottimizzare il trasporto di routine e offrendo una versione ESD opzionale per prodotti sensibili alle scariche elettrostatiche.
Carico utile massimo |
60 kg |
Velocità massima |
1,8 m/s |
Autonomia |
15 h (senza carico), 12 h (carico completo) |
Visualizza i dettagli del prodotto
LD-90
Aggiungi maggiore capacità e flessibilità ai flussi di lavoro di trasporto materiali in tutta la fabbrica. L’LD-90 gestisce carichi utili fino a 90 kg con navigazione precisa e ricarica automatica al dock, mentre il supporto per topper personalizzati amplia la gamma di applicazioni che può supportare, oltre a una versione ESD opzionale per elettronica e altri ambienti sensibili alle scariche elettrostatiche.
Carico utile massimo |
90 kg |
Velocità massima |
1,35 m/s |
Autonomia |
15 h (senza carico), 12 h (carico completo) |
Visualizza i dettagli del prodotto
LD-250
Affronta attività di trasporto più pesanti con un robot mobile progettato per carichi utili maggiori e operazioni più impegnative. L’LD-250 movimenta carichi fino a 250 kg con pianificazione intelligente del percorso ed evitamento delle collisioni, contribuendo a mantenere il flusso in ambienti ad alto traffico, mentre una configurazione ESD opzionale supporta la produzione di elettronica e altre applicazioni a controllo statico.
Carico utile massimo |
250 kg |
Velocità massima |
1,2 m/s |
Autonomia |
13 h (senza carico), 10 h (carico completo) |
Visualizza i dettagli del prodotto
Confronta i nostri AMR
Prodotto
Carico utile massimo
Velocità massima
Autonomia
Tempo di ricarica
Pendenza massima
Caratteristiche di sicurezza
Grado IP
Classificazione camera bianca
Conformità
Certificazioni e marcature
Opzione ESD
Interfaccia di controllo
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Carico utile massimo |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) |
250 kg |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
1500 kg |
450 kg |
|
Velocità massima |
1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90) |
1,2 m/s |
2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900) |
1,8 m/s |
1,2 m/s (avanti/laterale) 0,3 m/s (retromarcia) |
|
Autonomia |
15 h (senza carico) 12 h (carico completo) |
13 h (senza carico) 10 h (carico completo) |
10 h (senza carico) 8 h (carico completo) |
12,5 h (senza carico) 9 h (carico completo) |
11 h (senza carico) 7 h (carico completo) |
|
Tempo di ricarica |
2 h 10 min (dal 20% all’80% di carica) |
2 h 10 min (dal 20% all’80% di carica) |
19,6 min (dal 20% all’80% di carica) |
24 min (dal 20% all’80% di carica) |
25 min (dal 20% all’80% di carica) |
|
Pendenza massima |
≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) > 60 kg: Solo pavimento piano |
1,7° / 3% di inclinazione |
5° / 8,75% di inclinazione |
5° / 8,75% di inclinazione |
Solo superfici piane |
|
Caratteristiche di sicurezza |
Campo visivo di 240° Laser di scansione di sicurezza frontale Arresti di emergenza Evitamento ostacoli avanzato Rilevamento sonar posteriore Sensori paraurti anteriore Indicatori acustici e visivi |
Campo visivo di 240° Laser di scansione di sicurezza frontale Laser frontale basso Evitamento ostacoli avanzato Scanner laser opzionali Arresti di emergenza (3 totali) Rilevamento TOF posteriore Indicatori acustici e visivi |
Copertura di sicurezza a 360° Due scanner laser di sicurezza Laser di rilevamento ostacoli bassi Evitamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (5 totali) Indicatori acustici e visivi Scanner laser verticali opzionali |
Copertura di sicurezza a 360° Due scanner laser di sicurezza Laser di rilevamento ostacoli bassi Evitamento ostacoli avanzato Set di zone scanner laser di sicurezza Arresti di emergenza (5 totali) Indicatori acustici e visivi Arresto di emergenza a doppio canale Uscite di sicurezza a doppio canale Interfaccia di arresto protettivo a doppio canale Scanner laser verticali opzionali |
Copertura di sicurezza a 360° 2 scanner di sicurezza frontali 29 set di zone scanner di sicurezza Evitamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (2 totali) Indicatori acustici e visivi Arresto paraurti posteriore Luce di avvicinamento di sicurezza |
|
Grado IP |
IP20 |
IP20 |
IP22 IP10 per le piastre di ricarica |
IP20 |
IP20 |
|
Classificazione camera bianca |
ISO 5 / Classe 100 |
ISO 5 / Classe 100 |
ISO 4 / Classe 10 |
ISO 5 / Classe 100 |
– |
|
Conformità |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (eccetto clausola 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g |
|
Certificazioni e marcature |
AMR: cULus Batteria: cRUus Stazione di ricarica: cULus |
AMR: cULus Batteria: cRUus Stazione di ricarica: cULus |
AMR: cTUVus Batteria: cTUVus, CE Box alimentazione: cTUVus Target di aggancio: cTUVus |
AMR: cTUVus Batteria: cURus, CE Box alimentazione: cTUVus Target di aggancio: cTUVus |
Batteria: CE Elettronica stazionaria e bobina stazionaria: CE |
|
Opzione ESD |
Sì |
Sì |
No |
No |
No |
|
Interfaccia di controllo |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
Inizia ad automatizzare la tua produzione oggi
Hai domande? Parliamone.
APPLICAZIONI
Soluzioni AMR personalizzate costruite intorno alle tue esigenze
Scopri come gli AMR OMRON si integrano nei flussi di lavoro reali di produzione e intralogistica, dalla consegna a bordo linea e movimentazione work-in-process al trasporto tra aree di stoccaggio, assemblaggio e confezionamento.
Visualizza tutte le applicazioni
SOFTWARE
Scala la tua flotta, semplifica il tuo flusso
Ottimizza la creazione di attività, la pianificazione dei percorsi e il coordinamento della flotta con FLOW Core. Monitora lo stato dei robot, gestisci il flusso del traffico, assegna lavori e reindirizza intorno a percorsi bloccati su flotte fino a 100 AMR OMRON.
Scopri di più
Automazione end-to-end
Esplora il portfolio completo di automazione OMRON: controllori, sicurezza, visione e I/O, che lavorano con i robot mobili autonomi per automatizzare il trasporto di materiali in tutta la tua struttura. Usa un’unica piattaforma per coordinare gli AMR con linee, ascensori, porte e attrezzature, attivare missioni da sensori o logica PLC e mantenere il flusso di materiali senza intoppi.
Movimento
I servoazionamenti garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di fermo e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.
Robotica
I robot industriali, mobili e collaborativi aumentano la produttività e si adattano facilmente a un’ampia gamma di applicazioni con precisione.
Controllo
Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.
Visione
Telecamere e sensori si adattano al tuo ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, accurati e di alta qualità.
Sicurezza
I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione fluida uomo-macchina, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul posto di lavoro.
ASSISTENZA
Rete globale di supporto e assistenza
Con una rete globale e un supporto dedicato, OMRON Robotics garantisce che la tua flotta di AMR offra prestazioni di picco e massima disponibilità.
Scopri di più
Approfondimenti correlati
Ottieni più approfondimenti
HIPRA automatizza 700 trasferimenti giornalieri di vaccini con AMR
Come Danfoss ha incrementato la produzione e la sicurezza senza espandersi
Il trasporto automatizzato fa risparmiare a Brd. Klee 6 km di lavoro manuale ogni giorno