LD-250-Omron-360-0000_Transparent(1)
Clicca per caricare
ROBOT MOBILE AUTONOMO

LD-250 

L’LD-250 sposta autonomamente carichi fino a 250 kg tra postazioni di lavoro, linee di produzione e aree di stoccaggio, aiutando a mantenere il flusso dei materiali nelle operazioni di produzione e di magazzino. La sua navigazione basata su caratteristiche naturali elimina la necessità di magneti a pavimento, nastri o segnali, semplificando l’implementazione man mano che i layout e i flussi di lavoro si evolvono. Il rilevamento con classificazione di sicurezza e l’evitamento intelligente degli ostacoli supportano un trasporto affidabile in ambienti dinamici in presenza di persone e attrezzature.

SPECIFICHE CHIAVE

LD-250

Carico utile massimo

250 kg

Velocità massima

1200 mm/s

Tempo di funzionamento

13 ore (senza carico utile), 10 ore (carico utile completo)

Tempo di ricarica

2 h 10 m (per una carica del 20-80%)

Pendenza massima

1,7° / 3% di pendenza

Interfaccia di controllo

CARATTERISTICHE
LD-250 — un modo più intelligente di movimentare materiali 

High Payload Capacity (1)
01
Elevata capacità di carico utile

Trasporta fino a 250 kg per lunghi periodi operativi, aiutando a ridurre la movimentazione manuale dei materiali più pesanti nei flussi di lavoro di produzione e magazzino.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
02
Navigazione autonoma

Utilizza la navigazione basata su SLAM per mappare e spostarsi all’interno delle strutture senza magneti a pavimento, nastri o marcatori esterni, facilitando i cambi di percorso in base all’evoluzione delle operazioni.

moving orb
Safety Settings
03
Funzioni di sicurezza avanzate

Combina laser con classificazione di sicurezza, sensori ToF e pulsanti di arresto di emergenza per rilevare gli ostacoli e supportare un funzionamento sicuro negli spazi condivisi.

moving orb
Autonomous Navigation (1)
04
Gestione della flotta e integrazione software

Funziona con MobilePlanner per il controllo dei percorsi, la gestione del traffico e la visibilità della flotta in tempo reale, con opzioni di integrazione per i sistemi MES, ERP e WMS.

moving orb
Packaging
05
Ritiro e consegna precisi

Garantisce un posizionamento ripetibile presso carrelli, trasportatori, scaffalature e postazioni di lavoro, supportando un passaggio di materiali costante tra i processi.

moving orb
Certified Compliance
06
Conformità e camere bianche

Soddisfa i principali standard di sicurezza industriale, tra cui EN ISO 12100, EN ISO 13849-1 e ANSI B56.5, ed è compatibile con gli ambienti di camera bianca ISO 5 / Classe 100.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
07
Protezione ESD opzionale

I rivestimenti ESD opzionali aiutano a proteggere i prodotti e i componenti sensibili nell’elettronica e in altre applicazioni di produzione sensibili all’elettricità statica.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
In che modo Grupo Antolin ha automatizzato il 100% dei trasferimenti con gli AMR LD-250 cobot 

Operators collaborating with robots in automotive manufacturing automation
background graphic

SOFTWARE
Scala la tua flotta, semplifica il tuo flusso 

Ottimizza la creazione di attività, la pianificazione dei percorsi e il coordinamento della flotta con FLOW Core. Monitora lo stato dei robot, gestisci il flusso del traffico, assegna i lavori e ricalcola i percorsi in caso di ostacoli su flotte fino a 100 AMR OMRON.

Scopri di più

ATTIVAZIONE SOFTWARE
Attiva il tuo software AMR 

Attiva le licenze AMR e Fleet Manager in pochi passaggi per rendere operativa la tua flotta.

Inizia

AMR Software License Activation OMRON AMR

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Trasforma le tue operazioni con i manipolatori mobili, combinando mobilità autonoma e manipolazione con braccio robotico in un’unica soluzione flessibile per il trasporto e il prelievo automatizzati.

Scopri di più su MoMa

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Esplora l’intero portafoglio di automazione di OMRON (controllori, sicurezza, visione e I/O) che lavora insieme ai robot mobili autonomi per automatizzare il trasporto dei materiali in tutta la tua struttura. Utilizza un’unica piattaforma per coordinare gli AMR con linee, ascensori, porte e attrezzature, attivare missioni da sensori o logica PLC e mantenere le operazioni fluide.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio grazie ai sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia ad automatizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Brd-Klee-LD-250-warehouse-cart
background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica portata di mano 

Trova aggiornamenti software AMR, documentazione e guide in un unico posto per mantenere le applicazioni aggiornate e il trasporto dei carrelli affidabile.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

SERVIZIO
Rete globale di supporto servizio 

OMRON Robotics fornisce assistenza, supporto e formazione in tutto il mondo per garantire che le tue flotte mobili operino in modo efficiente e raggiungano il loro pieno potenziale.

Scopri di più

50-50