LD-6090-Omron-_0000-360-Transparent(2)
Clicca per caricare
ROBOT MOBILE AUTONOMO

LD-60/90 

L’LD-60/90 trasporta autonomamente componenti, semilavorati e rifornimenti tra postazioni di lavoro e aree logistiche senza percorsi fissi o infrastrutture di guida. Naviga in tempo reale intorno a persone e ostacoli e si aggancia con precisione per prelievi e consegne affidabili. Con opzioni di carico da 60 kg e 90 kg, aiuta a ridurre il trasporto manuale, mantenere i materiali in movimento e liberare gli operatori per attività a maggior valore aggiunto.

SPECIFICHE CHIAVE

LD-60

Carico utile massimo

60 kg

Velocità massima

1800 mm/s

Autonomia

15 h (senza carico), 12 h (a pieno carico)

Tempo di ricarica

2 h 10 m (per una carica del 20-80%)

Pendenza massima

4,8° / 8,3% di pendenza

Interfaccia di controllo

LD-90

Carico utile massimo

90 kg

Velocità massima

1350 mm/s

Autonomia

15 h (senza carico), 12 h (a pieno carico)

Tempo di ricarica

2 h 10 m (per una carica del 20-80%)

Pendenza massima

Solo pavimento piano

Interfaccia di controllo

MobilePlanner

LD-90x

Carico utile massimo

90 kg

Velocità massima

900 mm/s

Autonomia

20 h (senza carico), 15 h (a pieno carico)

Tempo di ricarica

2 h 10 m (per una carica del 20-80%)

Pendenza massima

Solo pavimento piano

Interfaccia di controllo

MobilePlanner

CARATTERISTICHE
LD-60/90—automazione più intelligente per un flusso di materiali più sicuro 

Autonomous Navigation (1)
01
Navigazione autonoma

Crea la propria mappa e naviga senza magneti a pavimento, nastri o beacon, riducendo i tempi di installazione e i costi infrastrutturali.

moving orb
Safety Settings
02
Funzioni di sicurezza avanzate

Laser certificati per la sicurezza, sonar posteriore, paraurti e rilevamento ostacoli frontali bassi consentono di operare in sicurezza intorno a persone e traffico.

moving orb
Easy Installation
03
Allineamento preciso agli obiettivi

Il posizionamento accurato agli obiettivi supporta prelievi e consegne fluidi e affidabili presso carrelli, scaffalature e postazioni di lavoro.

moving orb
Certified Compliance
04
Installazione rapida

Implementazione veloce senza modifiche all’impianto, percorsi preimpostati o infrastrutture di navigazione richieste.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
05
Gestione flotte scalabile

Supporta l’assegnazione intelligente dei compiti, il controllo del traffico, gli aggiornamenti automatici e la gestione della ricarica su flotte più grandi.

moving orb
Packaging
06
Integrazione con i sistemi di fabbrica

Si connette con sistemi MES, ERP e WMS per automatizzare il flusso di lavoro in tempo reale.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
07
Opzioni ESD e conformi agli standard

Disponibile in configurazioni ESD per applicazioni sensibili alle scariche elettrostatiche e supportato dai principali standard di conformità industriale.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come Polar Semiconductor ha sfruttato gli AMR della serie LD di OMRON per ridurre di 40 miglia il trasporto manuale di materiali 

Thumb_Polar_Semiconductor_Case_Study_OMRON
background graphic

SOFTWARE
Flotte più intelligenti, flusso più veloce 

Definisci i compiti una sola volta e lascia che FLOW Core assegni le attività, bilanci i carichi di lavoro e gestisca il traffico in tempo reale—anche su grandi flotte di AMR. Mappatura integrata, controllo delle zone e analisi ti offrono la visibilità necessaria per mantenere i robot in movimento in modo efficiente in tutta l’operazione.

Scopri di più

ATTIVAZIONE SOFTWARE
Attiva il software del tuo AMR 

Attiva le licenze AMR e Fleet Manager in pochi passaggi così la tua flotta è pronta a lavorare.

Inizia

AMR Software License Activation OMRON AMR

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Trasforma le tue operazioni con applicazioni Mobile Manipulator che combinano robot collaborativi e mobili autonomi per automatizzare trasporto, prelievo e movimentazione di componenti con maggiore flessibilità, produttività e precisione.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Esplora l’intero portfolio di automazione OMRON—controllori, sicurezza, visione e I/O—che lavorano insieme ai robot mobili autonomi per automatizzare il trasporto di materiali in tutto l’impianto. Usa un’unica piattaforma per coordinare gli AMR con linee, ascensori, porte e attrezzature, attivare missioni da sensori o logica PLC e mantenere le operazioni fluide.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia ad automatizzare tuoi flussi di lavoro oggi 

Hai domande? Parliamone.

Pavimento della fabbrica con robot autonomi per il magazzino in funzione
background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica portata di mano 

Trova aggiornamenti software AMR, documentazione e guide in un unico posto per mantenere le applicazioni aggiornate e il trasporto carrelli affidabile.

Ottieni le ultime risorse

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

Con una rete globale e supporto dedicato, OMRON mantiene i tuoi AMR al massimo delle prestazioni con la massima disponibilità.

Scopri di più

50-50