Omron-360-MD-650-_0000
Clicca per caricare
ROBOT MOBILE AUTONOMO

MD-650/900 

L’MD-650/900 offre un modo flessibile per automatizzare il trasporto di pallet e carichi pesanti senza i limiti dei trasportatori fissi o l’inefficienza dello spostamento manuale. Combina navigazione basata su caratteristiche naturali, ricarica rapida, sicurezza integrata e coordinamento della flotta in una piattaforma progettata per un’operatività quotidiana affidabile. Grazie al supporto per accessori specifici per il carico, può essere configurato per diversi carichi utili, flussi di lavoro variabili ed esigenze in evoluzione dell’impianto.

SPECIFICHE CHIAVE

MD-650

Carico utile massimo

650 kg

Velocità massima

2.200 mm/s

Autonomia

10 h (senza carico), 8 h (a pieno carico)

Tempo di ricarica

19,6 minuti (dal 20% all’80%)

Pendenza massima

5° / 8,75% di inclinazione

Interfaccia di controllo

MD-900

Carico utile massimo

900 kg

Velocità massima

1.800 mm/s

Autonomia

10 h (senza carico)

Tempo di ricarica

19,6 minuti (dal 20% all’80%)

Pendenza massima

5° / 8,75% di inclinazione

Interfaccia di controllo

MobilePlanner

CARATTERISTICHE
MD-650/900 — una movimentazione più intelligente per flussi di lavoro con carichi pesanti 

High Payload & Precision
01
Opzioni di carico utile

Disponibile nelle configurazioni da 650 kg e 900 kg, la piattaforma MD supporta attività di trasporto medio e pesante su una base comune.

moving orb
360º safety coverage
02
Copertura di sicurezza a 360°

Gli scanner laser di sicurezza anteriori e posteriori offrono una copertura a 360° per supportare operazioni sicure in presenza di persone, attrezzature e ostacoli in movimento.

moving orb
About_Icon-Sustainability in action
03
Navigazione basata su caratteristiche naturali

La navigazione basata su caratteristiche naturali consente all’MD di muoversi in ambienti di produzione reali senza nastro magnetico, riflettori o percorsi di guida fissi.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
04
Ricarica rapida

La ricarica rapida dal 20% all’80% in 19,6 minuti aiuta a mantenere attive le attività di trasporto con meno tempi di inattività tra un ciclo e l’altro.

moving orb
Fast Cycle Times
05
Gestione della flotta

Il supporto per la gestione della flotta consente all’MD di operare come parte di un sistema AMR più ampio in più flussi di lavoro e strutture.

moving orb
Obstacle Avoidance
06
Rilevamento di oggetti bassi

I laser montati in basso migliorano il rilevamento di pallet, ostacoli a basso profilo e altri oggetti al di sotto del piano di scansione principale.

moving orb
Intuitive Indicators
07
Implementazione flessibile

L’MD può essere implementato in operazioni esistenti senza infrastrutture a percorso fisso e regolato al variare dei flussi di lavoro o dei layout.

moving orb
background graphic

WHITE PAPER
Resta un passo avanti rispetto alla concorrenza: sfrutta gli AMR di OMRON per aumentare la produttività 

MD-650 Pallet Transfer in Warehouse Setting
background graphic

SOFTWARE
Sfrutta tutto il potenziale della tua flotta AMR 

Gestisci missioni, flusso di traffico e coordinamento dei robot con FLOW Core, la piattaforma software di OMRON per operazioni AMR scalabili. Dalla pianificazione del percorso e l’assegnazione dei compiti al monitoraggio dello stato in tempo reale e al reindirizzamento dinamico, aiuta a mantenere flotte fino a 100 AMR in movimento efficiente in ambienti mutevoli.

Scopri di più

ATTIVAZIONE SOFTWARE
Attiva il tuo software AMR 

Attiva rapidamente le licenze AMR e Fleet Manager in pochi passaggi e la tua flotta sarà pronta al lavoro.

Inizia

AMR Software License Activation OMRON AMR

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Unisci trasporto e manipolazione con i Mobile Manipulators (MoMa), combinando la mobilità autonoma con l’automazione del braccio robotico in un’unica soluzione flessibile. Ideali per la movimentazione dei materiali, il picking e l’asservimento macchine, i MoMa aiutano a estendere l’automazione ad attività che richiedono sia movimento che interazione.

Scopri di più su MoMa

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Collega gli AMR al più ampio portafoglio di automazione di OMRON (controllori, sicurezza, visione e I/O) per coordinare il trasporto dei materiali in tutta la struttura. Utilizzando una piattaforma unificata, puoi collegare i robot a linee, elevatori, porte e attrezzature, attivare missioni da sensori o logica PLC e mantenere i flussi di lavoro in esecuzione con meno interventi manuali.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Automatizza il trasporto di carichi pesanti in tutta sicurezza 

Hai domande? Parliamone.

MD-650 Pallet Transport in Warehouse
background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica portata di mano 

Trova aggiornamenti software AMR, documentazione e guide in un unico posto per mantenere le applicazioni aggiornate e il flusso di materiali affidabile.

Ottieni le ultime risorse

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics offre una rete mondiale di assistenza, formazione e supporto per garantire che il tuo MD-650/900 operi in modo affidabile e al massimo delle prestazioni.

Scopri di più

50-50