ROBOT MOBILE AUTONOMO

Box I/O mobile 

Richiama qualsiasi Robot Mobile Autonomo OMRON in posizioni prestabilite o controlla dispositivi connessi—come porte e luci—tramite I/O digitali. Funziona in modalità standalone o con Fleet Manager per un’integrazione rapida e uno stato in tempo reale.

SPECIFICHE CHIAVE

Box I/O MOBILE

Integrazione

MobilePlanner

Ingressi/uscite

6 ingressi digitali e uscite a relè

Alimentazione

12-24 VDC (10,8-28,8)

Display

Schermo LCD 128×64

Consumo di energia

Max 9 W

Protezione

Inversione/sovracorrente

CARATTERISTICHE
Mobile I/O Box – controllo di livello superiore per tuoi AMR 

360º safety coverage
01
Chiamata robotica intuitiva

Con la semplice pressione di un pulsante, puoi convocare facilmente gli AMR in luoghi specifici, snellendo il flusso di lavoro e riducendo i tempi di attesa.

moving orb
Certified Compliance
02
Aggiornamenti di stato in tempo reale

Lo schermo LCD visualizza lo stato di AMR e I/O Box, compresa la distanza dall’obiettivo, in modo che gli utenti sappiano sempre quando i robot arriveranno.

moving orb
Fast Cycle Times
03
Controllo I/O versatile

Gestisci porte automatiche, luci di segnalazione o altri dispositivi, il tutto da un’unica scatola, per opzioni di automazione flessibili.

moving orb
High Payload & Precision
04
Resistente e protetto

Le protezioni contro l’inversione di corrente e le sovracorrenti garantiscono un funzionamento stabile anche in ambienti difficili.

moving orb
Obstacle Avoidance
05
Facile configurazione del sistema

Configura e utilizza direttamente OMRON Mobile Planner per un’integrazione rapida e senza problemi.

moving orb
Intuitive Indicators
06
Opzioni di alimentazione flessibili

Accetta 12-24 VDC e funziona in modo sicuro da 10,8-28,8 VDC, compatibile con gli alimentatori industriali standard.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come TePe ha migliorato la logistica del 30% utilizzando gli AMR OMRON serie LD 

TePe-production_mobile_robot_OMRON
background graphic

SOFTWARE
Sfrutta tutto il potenziale della tua flotta AMR 

Ottimizza la creazione di attività, la pianificazione dei percorsi e il coordinamento della flotta con FLOW Core. Monitora lo stato dei robot, gestisci il flusso del traffico, assegna i lavori e ricalcola i percorsi in caso di ostacoli su flotte fino a 100 AMR OMRON.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Le applicazioni del Manipolatore Mobile automatizzano il trasporto e il picking, facendo risparmiare tempo e manodopera. Grazie alla navigazione autonoma e al braccio robotico, snellisce i flussi di lavoro, riduce gli errori e aumenta l’efficienza della produzione.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Esplora il portfolio completo di automazione OMRON—PLC, motion, vision, safety, robotica—progettato per funzionare in modo integrato per un’implementazione più rapida, una produttività maggiore e risultati ripetibili.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Ottimizza tuoi flussi di lavoro per ottenere la massima produttività 

Hai domande? Parliamone.

OMRONxVOLA_Success_Story
background graphic

RISORSE
Tutto ciò di cui la tua flotta ha bisogno 

Scarica gli ultimi aggiornamenti software AMR e la documentazione per mantenere la tua flotta di robot mobili autonomi al massimo delle prestazioni.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

La rete globale di assistenza e supporto di OMRON Robotics mantiene la tua flotta AMR al massimo delle sue prestazioni, con tempi di attività massimi e un servizio affidabile.

Scopri di più

50-50