Gestione della flotta
Prendi il controllo delle tue operazioni con FLOW Core fleet manager, una gestione centralizzata degli AMR che offre un’efficienza senza pari.
ora
Il software FLOW Core sblocca il pieno potenziale dei Robot Mobili Autonomi (AMR) di OMRON con assegnazione intelligente dei lavori, creazione avanzata di mappe e controllo dinamico del traffico. Beneficia dell’evitamento degli ostacoli in tempo reale, dell’allineamento preciso delle celle, dell’integrazione di sistema senza interruzioni e degli aggiornamenti continui, garantendo operazioni sicure, efficienti e ininterrotte che mantengono la tua produzione agile, connessa e pronta per il futuro.
Risparmia tempo e ottimizza le operazioni con FLOW core
Gestione intelligente della flotta
Monitor robot locations in real time, optimize traffic flow, and assign tasks dynamically for smoother, faster operations.
Gestione intelligente della ricarica
Monitor and optimize charging schedules on the robots for maximum battery efficiency and maintain continuous uptime.
Interfaccia intuitiva
Easily control, map, and monitor your AMRs with an intuitive dashboard—making fleet management simple for any operator.
Insight in tempo reale
Access live analytics on performance, task status, and workflow efficiency to keep your factory running at its best.
Funzionalità potenti per la massima produttività
Controllo centralizzato della flotta
Monitor, assign, and adapt robot tasks in real time from a single interface, ensuring cohesive operations and fast response to changes.
Integrazione del flusso di lavoro senza interruzioni
Automate logistics with intelligent scheduling and real-time tracking, reducing downtime and maximizing efficiency.
Tracciamento dinamico degli ostacoli
Robots navigate changing environments with ease, ensuring continuous operation and minimal interruptions.
Autonomia selezionabile
Adjust robot autonomy levels to fit your unique workflows and factory needs for optimal performance.
Inizia oggi stesso a ottimizzare il trasporto dei tuoi materiali
Hai domande? Parliamone.
PRODOTTI CORRELATI
Trova l’AMR giusto per le tue esigenze di produzione
OMRON offre una gamma completa di AMR, dai robot leggeri che navigano in corridoi stretti per la consegna a bordo linea, ai modelli pesanti per il trasporto di carichi elevati, supportando l’automazione end-to-end in tutta la tua operazione.
AMR leggeri
Agili e veloci, i nostri robot LD-60/90 e LD-250 ottimizzano la movimentazione dei materiali in spazi ristretti, gestendo carichi da 60 kg a 250 kg.
AMR di media portata
Efficienti e versatili, i nostri robot MD-650/900 gestiscono fino a 900 kg con ricarica rapida e commutazione a doppia impronta di sicurezza a 360º.
AMR pesanti
Potenti e affidabili, i nostri robot HD-1500 offrono un carico utile di 1500 kg, tecnologia LD collaudata e sicurezza LiDAR a 360°.
AMR Omnilift
Dinamico ed efficiente, l’OL-450S offre un carico utile di 450 kg, sollevatore integrato e profilo basso di 108 mm per una gestione fluida dei carrelli.
Box I/O mobile
Richiama qualsiasi AMR OMRON in posizioni predefinite o controlla i dispositivi tramite I/O digitale. Utilizzalo autonomamente o con Fleet Manager per un’integrazione senza interruzioni.
RISORSE
L’esperienza robotica a portata di mano
Accedi all’ultima versione del software FLOW Core e alla documentazione per mantenere i flussi di lavoro efficienti e la tua flotta di AMR al massimo delle prestazioni.
Ricevi gli ultimi aggiornamenti
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti
L’AMR OL-450S aumenta la produzione dell’impianto del 30% con la movimentazione automatizzata dei roll container
Il trasporto automatizzato fa risparmiare a Brd. Klee 6 km di lavoro manuale ogni giorno
Polar Semiconductor riduce di 40 miglia il trasporto manuale di materiale con gli AMR della serie LD