문의하기
한국어
뒤로
산업
자동차
디지털
식품 및 원자재
의료
물류
독보적 & 신흥
응용
입고
처리
조립
검사
포장
운송
성공 사례
모든 사례 연구 보기
Samas가 분당 최대 80병의 병 공급을 자동화한 방법
제품 개요
AMR
LD 시리즈 | 최대 250 kg
OL 시리즈 | 최대 450 kg
MD 시리즈 | 최대 900 kg
HD 시리즈 | 최대 1500 kg
플릿 관리 소프트웨어
협동
OMRON TM S 시리즈
OMRON TM 시리즈
OMRON TMflow 소프트웨어
산업용
SCARA
병렬
다관절
산업용 부품 공급 장치
로보틱스 통합 컨트롤러
ACE 소프트웨어
자료
다운로드 센터
지원
서비스
제품 등록
귀하의 AMR 라이선스를 활성화하십시오.
단종 제품
FLOW Core 4.1.12 사용 가능
회사
회사 소개
뉴스
블로그
채용
Interpack 2026에서 만나보십시오 – 유연한 카트 운송 자동화를 직접 확인하십시오
더 많은 언어가 곧 제공될 예정입니다
2026년 4분기 출시 예정 새로운 LD 시리즈
더 작은 크기.
LD-150: 500 W x 700 L x 320 H mm LD-300: 580 W x 800 L x 320 H mm
더 높은 적재 하중.
LD-150: 150 kg LD-300: 300 kg
향상된 가동 시간.
LD-150 & LD-300: 충전 시간 ≤ 30분
강화된 안전성.
안전 스캐너 시야각: LD-150: 240° (후방 FOV 액세서리는 2027년 출시 예정) LD-300: 360°
더 빨라진 속도.
LD-150 & LD-300: 최고 속도 2.1 m/s
검증된 플릿 관리 소프트웨어.
LD-150 & LD-300: FLOW Core 플릿 관리 소프트웨어 사용
독점 출시 소식을 받아보십시오