포장용 로봇 솔루션
첨단 로봇 기술로 포장 및 픽앤플레이스를 간소화하여 품질과 속도를 향상시키십시오.
모든 제품 생산에 최적화된 솔루션
신속한 피킹 및 분류부터 팔레타이징 및 추적 가능한 라벨링까지 빠르고 유연하며 정밀한 포장을 실현하십시오. 당사의 솔루션은 빈번한 SKU 변경, 컴팩트한 라인 레이아웃 및 엄격한 규제 요구사항을 처리하여 포장 라인의 효율성, 적응성 및 규정 준수를 보장합니다.
고속 픽앤플레이스
속도, 위생 및 정확성을 위해 설계된 로봇으로 1차 및 2차 포장의 처리량과 정밀도를 극대화하십시오. iX3, Hornet, iX4, Quattro와 같은 병렬 모델은 신속한 분류 및 배치에 탁월하며, 컨베이어에서 트레이, 블리스터 또는 카톤으로 품목을 직접 이동하는 데 이상적입니다. i4L 및 i4H SCARA 로봇은 좁은 공간과 고속 사이클에서 탁월한 유연성을 제공합니다. 식품 등급, 클린룸 및 IP65 옵션은 엄격한 산업 표준 준수를 보장하며, 통합 비전 시스템은 일관되고 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.
통합 엔드투엔드 포장
Mobile Manipulator(MoMa) 응용으로 포장 라인을 혁신하십시오. 협동 로봇과 이동 로봇을 결합하여 피킹, 검사, 분류, 포장 및 시설 전체 운송을 수행합니다. 손쉬운 통합과 실시간 적응성으로 새로운 제품, 형식 및 생산 요구사항에 즉시 대응하여 운영을 민첩하고 미래 지향적으로 유지할 수 있습니다.
포장 라인 자동화
Omron의 산업 자동화 솔루션으로 포장 워크플로를 간소화하십시오. 단일 플랫폼에서 로봇, PLC, 안전 장치 및 비전 시스템을 쉽게 프로그래밍하고 동기화할 수 있습니다. 통합 시뮬레이션 도구는 원활한 운영을 위한 배포 및 문제 해결을 간소화합니다.
모션
서보는 다운타임과 유지보수를 최소화하며, 산업용 PC는 자동화를 위한 정밀하고 신뢰할 수 있는 프로세스 제어를 보장합니다.
로봇 솔루션
Robotics Integrated Controller로 로봇을 프로그래밍하고 통합하여 자동화 및 모션 제어를 통합하여 최고의 성능을 실현하십시오.
제어
Robotics Integrated Controller로 로봇 솔루션과 자동화를 통합하여 유연한 확장과 정밀한 제어를 실현하십시오.
비전
OMRON의 IPC Application Controller는 고속 정밀 이미지 처리를 위해 8대의 카메라를 지원합니다.
안전
안전 센서는 인간-기계 협업을 보장하며, Remote I/O는 신뢰할 수 있는 실시간 성능으로 다운타임과 비용을 절감합니다.
관련 제품
귀하의 요구에 맞춘 로봇 솔루션
첨단 로봇 기술을 활용하여 포장 라인의 생산성을 높이고 안전성을 강화하며 일관된 품질을 보장하십시오.
Viper
최대 5kg의 복잡한 작업을 위한 6축 다관절 로봇, 까다로운 환경을 위한 높은 가속도와 유연한 도달 범위를 제공합니다.
OMRON TM S 시리즈
다양한 페이로드 및 도달 범위 옵션을 갖춘 협동 로봇, 안전하고 정밀하며 새로운 작업에 쉽게 재배치할 수 있습니다.
i4L
컴팩트한 SCARA 로봇은 빠르고 정밀한 사이클과 공간 절약형 설계로 최대 5kg의 페이로드를 관리합니다.
iX3 & Hornet
고속 병렬 로봇, 안정적이고 효율적인 성능을 위해 1130mm 도달 범위로 최대 8kg을 피킹 및 배치합니다.
i4H
고속 SCARA 로봇, ±0.015mm 정밀도로 최대 15kg을 처리하며 Sysmac 제어와 원활하게 통합됩니다.
iX4 & Quattro
4암 병렬 로봇, 위생적이고 수요가 많은 환경에 이상적인 최대 15kg의 신속하고 정밀한 다중 피킹을 제공합니다.
OMRON TM 시리즈
내장 비전을 갖춘 유연한 협동 로봇, 조립, 포장 및 팔레타이징을 위한 빠른 통합 및 신속한 설정을 제공합니다.
자율 이동 로봇
자율 이동 로봇은 효율적인 포장 자동화를 위해 자재 흐름과 엔드투엔드 생산을 간소화합니다.
Mobile Manipulator
Mobile Manipulator는 시설 전체에서 검사, 피킹 및 운송 작업을 위해 이동성과 정밀도를 결합합니다.
산업용 부품 공급기
부품 공급기는 포장 라인에서 일관되고 고속 공급을 위해 대량 부품의 배송 및 방향을 자동화합니다.