Viper-Omron-360-0082_Transparent(1)
클릭하여 불러오기
산업용

Viper 

더 빠르게 이동하고, 더 엄격한 공차를 충족하며, 재작업 없이 재배치하십시오. Viper 6축 로봇은 고속과 정밀한 동작을 결합하여 사이클 타임을 단축하고 품질을 향상시킵니다. ACE 또는 Sysmac Studio에서 설정하고, OMRON 컨트롤러 또는 ePLC에 연결하며, 비전 및 컨베이어 트래킹으로 확장하십시오. 컴팩트하고 유연하며 클린룸/IP 지원—Viper는 현재 라인에 적합하며 함께 성장합니다.

주요 사양

Viper 650

최대 작업 반경

653 mm

최대 페이로드

5 kg

반복 정밀도

±0.02 mm

축 수

6

연결성

EtherCAT®(NJ501-R용) 또는 Ethernet

프로그래밍 환경

ACE / Sysmac Studio

Viper 850

최대 작업 반경

855 mm

최대 페이로드

5 kg

반복 정밀도

±0.03mm

축 수

6

연결성

EtherCAT®(NJ501-R용) 또는 Ethernet

프로그래밍 환경

ACE / Sysmac Studio

특징
Viper—신뢰할 수 있는 성능, 확실한 정밀도  

High Payload & Precision
01
높은 페이로드 및 정확도

최대 5 kg을 ±0.02 mm(650) 또는 ±0.03 mm(850) 반복 정밀도로 처리하여 정밀한 조립, 픽앤플레이스 및 검사 작업을 수행합니다.

moving orb
Fast Cycle Times
02
고속 및 제어

최대 600°/s의 조인트 속도와 고급 모션 제어로 빠른 사이클을 보장하여 고처리량 환경에서 생산성을 극대화합니다.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
유연한 도달 거리 & 장착

모든 작업 공간에 맞는 테이블, 바닥 또는 역방향 장착이 가능한 653 mm 또는 855 mm 도달 거리 구성을 제공합니다.

moving orb
Diagnostics & Accuracy
04
원활한 통합

Omron NJ501-R용 EtherCAT 또는 PLC용 ePLC를 지원하며, IEC 61131-3 또는 eV+ 스크립팅 옵션을 제공합니다.

moving orb
Smart Monitoring
05
스마트 모니터링

실시간 진단으로 신속한 문제 해결이 가능하며 고해상도 엔코더가 정밀도를 보장합니다.

moving orb
Environmental Adaptability
06
환경 유연성

다양한 환경을 위한 표준형, 클린룸형 및 IP54/IP65 등급 모델을 제공합니다.

moving orb
background graphic

적용 사례
Vetipak이 다관절 로봇으로 고정밀, 유연한 FMCG 포장을 확장한 방법을 확인하십시오. 

Viper_Packaging_OMRON-Robotics
background graphic

소프트웨어
ACE로 생산을 향상시키십시오 

ACE 소프트웨어로 운영을 간소화하십시오—더 간단한 통합, 더 높은 정밀도, 시간을 절약하고 비용을 절감하는 최적화된 워크플로로 Viper 로봇의 민첩성과 효율성을 실현하십시오.

ACE 살펴보기

로봇 컨트롤러
우수한 성능을 위한 통합 제어 

Robotics Integrated Controller로 시간을 절약하고, 다운타임을 줄이며, 빠르게 적응하십시오. Viper 로봇과 자동화 시스템을 동기화하여 더 빠르고 효율적인 운영을 실현하십시오—모두 하나의 플랫폼에서.

컨트롤러 보기

비디오
보기

엔드투엔드 자동화 

OMRON의 산업 자동화 솔루션으로 전체 자동화 포트폴리오를 탐색하십시오. 하나의 플랫폼에서 로봇, 안전 장치 및 비전 시스템을 쉽게 프로그래밍하고 동기화하십시오. 통합 시뮬레이션으로 배포 및 문제 해결을 간소화하여 원활한 운영을 실현합니다.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
모션

서보는 가동 중단 시간과 유지보수를 최소화하며, 산업용 PC는 자동화를 위한 정밀하고 신뢰할 수 있는 공정 제어를 보장합니다.

Automation_Diagram_Robotics
02
로보틱스

로봇 통합 컨트롤러로 로봇을 프로그래밍하고 통합하여 자동화 및 모션 제어를 통합하여 최고의 성능을 제공합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

로봇 통합 컨트롤러로 로봇 공학 및 자동화를 통합하여 유연한 확장 및 정밀한 제어를 제공합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

OMRON의 IPC 응용 컨트롤러는 8개의 카메라를 지원하여 고속의 정밀한 이미지 처리가 가능합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 인간-기계 협업을 보장하며, 원격 I/O는 신뢰할 수 있는 실시간 성능으로 가동 중단 시간과 비용을 절감합니다.

지금 바로 운영 최적화를 시작하십시오 

질문이 있으신가요? 문의하세요.

Viper_Processing_Application
background graphic

자료
Viper 리소스 허브 

기술 문서, 가이드, 리소스 및 소프트웨어 업데이트에 액세스하여 로봇의 성능을 완전히 최적화하십시오.

최신 업데이트 받기

서비스
글로벌 로봇 공학 서비스 및 지원 

OMRON Robotics의 글로벌 안전, 교육 및 지원 서비스를 활용하여 로봇 가동 시간을 극대화하고, 효율성을 높이며, 운영 전반에서 최고의 성능을 보장하십시오.

더 알아보기

50-50