뉴스로 돌아가기
OMRON, 협동 로봇 라인업 및 소프트웨어 대폭 확장 및 업그레이드 발표
차세대 로봇 기술과 더 스마트한 소프트웨어로 자동화 수준을 향상시키다
캘리포니아주 플레젠턴 — 2025년 12월 12일 — OMRON 로보틱스 및 안전 기술은 TM S 시리즈 협동 로봇의 대대적인 확장 및 업그레이드를 발표했습니다. 이번 종합적인 출시에는 세 가지 새로운 고성능 로봇인 TM30S, TM20S, TM6S가 핵심 하드웨어 개선 사항과 강력한 TMflow 2.22 소프트웨어 플랫폼 출시와 함께 선보입니다.
이러한 업그레이드는 전 세계 제조 부문에서 증가하는 다품종 소량 생산 요구와 심각한 인력 부족 문제를 직접적으로 해결하는 유연하고 안전하며 지능적인 자동화 솔루션을 제공하려는 당사의 노력을 강조합니다.
차세대 파워 및 페이로드
OMRON TM S 시리즈의 확장은 협동적으로 자동화될 수 있는 까다로운 작업의 범위를 크게 넓혀줍니다.
- TM30S (30kg 페이로드): 팔레타이징, 머신 텐딩, 모바일 매니퓰레이터(MoMa)와 같은 고중량 애플리케이션을 위해 설계된 TM30S는 업계 최고의 도달 범위와 출력을 제공하여 협동 자동화의 한계를 뛰어넘습니다.
- TM20S (20kg 페이로드): 도달 범위와 페이로드의 완벽한 균형을 제공하는 이 모델은 품질 검사, 팔레타이징, 머신 텐딩 자동화에 이상적이며, 중고중량 페이로드 작업에서 상당한 생산성 향상을 이끌어냅니다.
- TM6S (6kg 페이로드): 이 긴 도달 범위의 소형 모델은 정밀 자재 처리, 용접 및 모바일 매니퓰레이터에 최적화되어 있으며, 넓은 작업 공간에서 빠르고 민첩한 성능을 제공합니다.
모든 OMRON TM S 시리즈 로봇을 여기에서 살펴보십시오—귀사의 애플리케이션에 적합한 코봇을 찾아보십시오.
신뢰성과 정밀도를 위한 하드웨어 혁신
전체 S 시리즈 라인에는 로봇을 다양한 산업 환경에 더욱 견고하고 정밀하며 적응력 있게 만드는 주요 하드웨어 업데이트가 적용됩니다.
- 모든 암에 대한 IP65 등급: 로봇 암은 이제 IP65 등급 인증을 받아 먼지 유입 및 저압수 분사에 대한 보호를 보장합니다. 이는 식품 및 음료 가공, 제약, 기타 청결이 중요한 산업 환경과 같이 세척이 필요한 까다로운 환경에 로봇을 적합하게 만듭니다.
- 고중량 페이로드 유닛(TM25S 및 TM30S)을 위한 통합 6축 힘-토크 센서: 고해상도 힘-토크 센서가 이제 로봇의 손목에 통합되었습니다. 이는 정밀 삽입, 연마, 섬세한 자재 처리와 같이 고도로 반응적인 상호 작용이 필요한 복잡한 애플리케이션에 대한 우수한 제어를 가능하게 하여 공정 품질과 일관성을 크게 향상시킵니다.
- Landmark 2.0 위치 지정: 업데이트된 비전 기반 Landmark 2.0 기술은 훨씬 더 빠르고 정확한 로봇 방향 지정을 제공합니다. 이 기능은 로봇 재배치를 획기적으로 단순화하여 제조업체가 로봇을 새로운 작업장으로 이동시킨 후 시간 소모적인 수동 재보정 없이 즉시 재배치할 수 있도록 함으로써 가동 시간과 유연성을 극대화합니다.
“TM6S, TM20S, TM25S, TM30S 출시와 더불어 TM5S, TM7S, TM12S, TM14S를 포함한 전체 S 시리즈에 걸친 IP65 보호 등 주요 하드웨어 업그레이드, 그리고 TM25S 및 TM30S에 통합된 6축 힘 토크 센서를 통해 고객들은 그 어느 때보다 안전하고 정밀하며 유연하게 가장 어려운 작업을 처리할 수 있게 될 것입니다.” — Qiqi Wang, 글로벌 제품 관리자
업그레이드된 인텔리전스: TMflow 2.22 소개
새로운 TMflow 2.22 소프트웨어 업데이트는 플랫폼의 직관적인 사용자 경험을 향상시키면서 강력한 새로운 기능들을 통합합니다.
- 고급 안전 개선 사항: TMflow 2.22는 협동 안전 구역, 속도 제한 및 정지 동작을 정밀하게 정의할 수 있도록 더욱 세분화된 안전 구성을 도입하여, 더욱 안전한 인간-로봇 상호 작용을 보장합니다.
- 확장된 원격 제어 개선 사항: 이번 업데이트는 원격 모니터링 및 작업을 위한 향상된 도구를 제공하여, 엔지니어가 원거리에서 로봇을 프로그래밍하고 조그하며 문제 해결을 할 수 있도록 함으로써 가동 중단 시간을 최소화하고 지원 효율성을 향상시킵니다.
- 시뮬레이션 및 고급 개선 사항: 이 소프트웨어는 이제 복잡한 힘-토크 및 모션 워크플로우의 정확한 오프라인 검증을 가능하게 하는 업그레이드된 고정밀 시뮬레이션 엔진을 특징으로 합니다. 이를 보완하여 내장된 비전 시스템은 더욱 강력한 패턴 매칭, 코드 판독 및 색상 식별 도구로 확장되어 검사 및 픽앤플레이스 작업을 단순화하여 더 빠르고 사전 검증된 배포를 가능하게 합니다.
TMflow 2.22가 귀사의 자동화를 어떻게 향상시킬 수 있는지 알아보십시오—모든 업데이트 보기.
OMRON Robotics and Safety Technologies 소개
OMRON Robotics는 OMRON Corporation의 글로벌 리더이자 핵심 사업부로서, 첨단 로봇 솔루션을 통해 차세대 산업 자동화를 개척하는 데 전념하고 있습니다. 40년 이상의 전문성과 전 세계에 46,000대 이상의 로봇을 배포한 경험을 바탕으로, OMRON은 “기계에게는 기계의 일을, 인간에게는 더 큰 창조의 기쁨을”이라는 철학을 중심으로 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.
당사의 제품 라인에는 동적 자재 물류를 위한 자율 이동 로봇(AMR), 안전한 인간-로봇 팀워크를 위한 협동 로봇, 그리고 정밀 조립 및 분류를 위한 고속 고정 산업용 로봇(SCARA, Delta, 다관절 로봇)이 포함됩니다. OMRON Robotics는 원활하게 조율되고 변화하는 시장 요구를 충족하도록 설계된 솔루션을 제공함으로써 제조업체가 유연하고 고품질이며 민첩한 생산 라인을 구축할 수 있도록 지원합니다.