Omron TM20 BG WHITE – 4464 Omron_TM20 (1)
Hover
협동

OMRON TM20 

OMRON TM20으로 대량 팔레타이징, 조립 및 포장 작업 처리량을 극대화하십시오. 1300mm의 도달 거리와 20kg의 페이로드를 제공하는 TM20은 자동차, 물류 및 산업 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 통합 비전 및 그래픽 프로그래밍은 빠른 배포를 지원하며, 유연한 장착은 까다로운 생산 환경에 적응합니다.

주요 사양

OMRON TM20

최대 가용 하중

20 kg

최대 도달 거리

1300 mm

반복 정밀도

±0.1 mm

평균 속도

1.3 m/s

IP 및 클린룸 등급

IP54, ISO Class 3

프로그래밍 환경

TMflow

OMRON TM20X

최대 가용 하중

20 kg

최대 도달 거리

1300 mm

반복 정밀도

±0.1 mm

평균 속도

1.3 m/s

IP 및 클린룸 등급

IP54, ISO Class 3

프로그래밍 환경

TMflow

특징
OMRON TM20 — 모든 응용 분야에 큰 영향을 미치는 작은 설치 공간 

Food Safe Compliance
01
식품 등급 그리스

오일 누출 및 오염을 방지하여 식품 취급, 팔레타이징 및 포장 환경에서 안전한 작업을 보장합니다.

moving orb
Easy Installation
02
쉬운 설정 및 핸드 가이딩

핸드 가이드 모드와 코봇 암의 내장 버튼으로 배포를 간소화하여 빠른 작업 설정 및 위치 조정을 가능하게 합니다.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
그래픽 프로그래밍

TMFlow의 드래그 앤 드롭 인터페이스로 코딩 전문 지식 없이도 작업을 손쉽게 자동화할 수 있습니다.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
내장 비전 및 랜드마크

통합 비전은 객체 인식 및 위치 지정을 가능하게 하며, 랜드마크는 재교정 없이 빠른 재배치를 위한 내비게이션을 향상시킵니다.

moving orb
Robust Industrial design
05
견고하고 유연함

IP54 등급의 내구성과 ISO Class 3 클린룸 호환성을 갖춘 OMRON TM20은 물류, 조립 및 중장비 작업에 이상적입니다.

moving orb
Safety Settings
06
향상된 안전성

고급 안전 기능은 ISO 10218-1 및 ISO 13849-1을 포함한 산업 표준을 충족하면서 작업자와의 안전한 협업을 보장합니다.

moving orb
background graphic

사례 연구
Hanover Displays가 OMRON 코봇으로 PCBA 테스트 자동화를 달성하고 2년 만에 빠른 ROI를 달성한 사례를 확인하십시오. 

OMRON_Cobot_Digital_Industry-web-optimized
background graphic

소프트웨어
코봇의 잠재력을 최대한 발휘하십시오. 

TMflow 소프트웨어는 팔레타이징, 조립 및 검사를 위한 고급 프로그래밍을 지원합니다. 비전 보정 및 안전 기능은 빠른 배포와 운영 신뢰성을 보장합니다.

자세히 알아보기

매니퓰레이터 솔루션
협동 생산은 MoMa와 함께 시작됩니다 

협동 로봇과 모바일 로봇을 통합하여 운송 및 피킹 작업을 자동화하는 모바일 매니퓰레이터 응용 분야로 운영을 혁신하고, 효율성과 생산성을 향상시켜 다음 단계의 자동화를 달성하십시오.

MoMa에 대해 더 알아보기

동영상
보기

엔드 투 엔드 자동화 

안전, 비전, 제어 및 로봇 공학을 포함한 OMRON의 전체 자동화 포트폴리오를 탐색하십시오. 이들은 하나의 시스템으로 작동하도록 설계되었습니다. 단일 플랫폼에서 프로그래밍, 동기화 및 시뮬레이션하여 더 빠른 배포, 원활한 확장 및 안정적으로 효율적인 워크플로를 구현하십시오.

OMRON Automation 방문하기

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 부드럽고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산 라인과 통합되어 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.

오늘부터 생산 최적화를 시작하십시오 

궁금한 점이 있으신가요? 상담을 도와드리겠습니다.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

리소스
손끝에서 만나는 로보틱스 전문 지식 

최신 TMflow 업데이트 및 기술 문서를 통해 워크플로를 효율적으로 유지하여 협동 로봇이 최상의 상태로 작동하도록 보장하십시오.

최신 업데이트 받기

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON Robotics는 로봇 플릿이 최고 효율로 작동하도록 글로벌 지원, 서비스 및 교육을 제공하여 최대 가동 시간과 성능을 보장합니다.

자세히 알아보기

50-50