OMROM TM30S-FT
협동

OMRON TM30S 

TM30S는 긴 도달 범위, 안정적인 움직임, 그리고 유로 및 미국 팔레트에 깔끔하게 적재할 수 있는 인증된 협동 안전 기능을 통해 고하중 팔레타이징 작업을 간소화합니다. 라이저가 필요 없습니다. 내장된 비전, 컴팩트한 디자인, 직관적인 설정으로 셀의 유연성을 유지하고 팀이 시험 단계에서 생산 단계로 빠르게 전환할 수 있도록 합니다. 30kg의 페이로드와 1702mm의 도달 범위로 부하 상태에서도 일관된 사이클을 유지하여 빠른 배포와 안정적인 처리량을 가능하게 합니다.

주요 사양

OMRON TM30S

최대 가용 하중

30 kg

최대 도달 거리

1702 mm

반복 정밀도

± 0.05 mm

평균 속도

2.1 m/s

IP 및 클린룸 등급

로봇 암용 IP65
AC 제어 박스 및 로봇 스틱용 IP54
ISO Class 3

프로그래밍 환경

TMflow, TMScript, TMCraft

특징
OMRON TM30S — 중요한 곳에서는 강력하게, 필요한 곳에서는 간편하게 

Drag-n-Drop Programming
01
높은 페이로드 + 긴 도달 거리

30kg 페이로드와 1702mm 도달 범위로 4~6kg 그리퍼를 사용하는 25kg 순중량 박스를 지지하며, 라이저 없이 유로 및 미국 팔레트에 적재할 수 있습니다.

moving orb
Flexible Automation
02
리프트 없이 팔레타이징

TM30S는 추가적인 리프트를 없애 하드웨어, 통합 시간, 유지보수를 줄이는 동시에 셀 가동 시간을 늘리고 설치 공간을 절약합니다.

moving orb
Smart Monitoring
03
인증된 협동 안전

33가지 인증된 안전 기능(ISO 13849‑1 Cat.3 PL d, TÜV Nord)은 공유 작업 공간에서 안전한 인간-로봇 상호작용을 가능하게 합니다.

moving orb
Easy Installation
04
빠른 설정 및 핸드 가이던스

직관적인 핸드 가이딩과 휴대용 인터페이스는 TM 스크린을 티치 펜던트로 전환시켜 배포에 추가 배선이 필요 없습니다.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
내장 비전

통합된 고해상도 비전은 정밀한 물체 감지 및 배치를 지원하여 오작동 및 사이클 변동성을 줄입니다.

moving orb
Certified Compliance
06
내구성 및 클린룸 준비 완료

IP54/IP65 및 ISO Class 3 클린룸 옵션은 TM30S를 식품부터 반도체까지 까다로운 환경에 적합하게 만듭니다.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
TMflow에서 유연한 프로그래밍

빠른 구축을 위한 드래그 앤 드롭 워크플로우 또는 복잡한 로직을 위한 TMscript — 5~30kg 모델 전반에 걸친 단일 소프트웨어 프레임워크가 확장을 가속화합니다.

moving orb
background graphic

사례 연구
모바일 팔레타이저가 2년 이내에 ROI를 달성한 방법 확인 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

소프트웨어
더 빠르게 구축하고, 더 안전하게 운영하며, 더 스마트하게 확장하십시오 

TMflow는 설정을 가속화하고 사용자와 함께 확장됩니다. 빠른 구축을 위해 드래그 앤 드롭을 사용하고, 로직이 복잡해지면 스크립트를 추가하십시오. 오프라인에서 테스트하고, 원격으로 조정하며, 내장된 안전 및 힘 도구를 활용하여 부드러운 핸드 가이딩과 신뢰할 수 있는 페이로드 확인을 수행하십시오. 마찰은 줄이고, 가동 시간은 늘리며, 반복 정밀도는 더 스마트해집니다.

자세히 알아보기

매니퓰레이터 솔루션
협동 생산은 MoMa와 함께 시작됩니다 

TM30S를 MD 또는 HD 자율 이동 로봇과 결합하여 작업장 전체에 걸쳐 고하중 워크플로우를 확장하십시오. 응용 분야에는 더 높은 스택을 위한 라인 끝 팔레트 픽업 및 드롭오프, CNC 또는 용접 셀에 더 큰 고정 장치 모바일 로딩, 대량 부품의 지점 간 이동이 포함되어 고정 컨베이어 없이 유연한 자동화를 제공합니다.

MoMa에 대해 더 알아보기

동영상
보기

더 스마트한 자동화, 더 빠른 결과 

하나로 작동하도록 설계된 OMRON의 전체 자동화 포트폴리오(안전, 비전, 제어, 로봇 공학)를 살펴보십시오. 단일 플랫폼에서 프로그래밍, 동기화 및 시뮬레이션하여 더 빠른 배포, 원활한 확장 및 효율적인 운영을 달성하십시오.

OMRON Automation 방문하기

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 부드럽고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
제어

제어 장치는 생산 라인과 통합되어 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.

E3ZM-V_remote_teaching
05
안전

안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.

오늘부터 생산 최적화를 시작하십시오 

궁금한 점이 있으신가요? 상담을 신청하십시오.

Grain products on pallets after robotic palletizing-crop
background graphic

리소스
귀하를 위한 리소스 허브 

최신 TMflow 소프트웨어 업데이트 및 TM30S 문서를 통해 오류 처리, 도구 설정 및 성능을 개선하여 워크플로우를 효율적으로 유지하십시오.

TM30S 자료 살펴보기

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON Robotics는 로봇 플릿이 최고 효율로 작동하도록 전 세계적인 지원과 교육을 제공하여 최적의 가동 시간과 성능을 보장합니다.

더 알아보기

50-50