옴론 TM7S
OMRON TM7S로 전자 제품 및 소형 장치를 위한 고정밀 작업을 자동화하십시오. 700mm 도달 거리와 7kg 페이로드는 조립, 검사 및 머신 텐딩에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 경량이며 클린룸 인증을 받아 제한적이고 규제된 공간에 최적입니다. 고급 안전 기능과 원활한 통합으로 협동 환경에서 신속하고 안정적인 배포가 가능합니다.
옴론 TM7S
|
최대 페이로드 |
7 kg |
|
최대 작업 반경 |
700 mm |
|
반복 정밀도 |
±0.03mm |
|
평균 속도 |
1.1m/s |
|
IP 및 클린룸 등급 |
로봇 암: IP65 |
|
프로그래밍 환경 |
TMflow, TMScript, TMCraft |
갤러리
소프트웨어
협동로봇의 잠재력을 최대한 활용하세요
TMflow의 정밀한 모션 제어, 적응형 페이로드 설정 및 고급 안전 기능으로 원활한 인간-로봇 상호 작용을 통해 협동 로봇의 성능을 극대화하십시오. 직관적인 프로그래밍과 비전 통합으로 정확하고 안정적인 작업을 보장합니다.
더 알아보기
액세서리
전문 액세서리로 협동 로봇의 기능을 확장하십시오
그리퍼, 비전 모듈, 스크루드라이버, 힘 센서 등 전문화된 플러그 앤 플레이 액세서리로 협동 로봇을 장착하여 효율적인 자동화를 구현하십시오. 이러한 호환 주변 장치는 가치와 기능성을 추가하여 신속한 설정과 빠른 ROI를 가능하게 합니다.
브로슈어 다운로드
랜드마크
대부분의 모델에는 환경을 기준으로 협동로봇을 정밀하게 위치시킬 수 있는 포지셔닝 툴이 기본 제공되어, 보다 정확한 설치가 가능합니다.
펜이 있는 TM 스크린
쉬운 작동을 위한 터치스크린 티칭 펜던트로, TM S 시리즈 협동 로봇과 호환되며 추가 배선이 필요 없습니다.
로봇 스탠드
스테이션 간 협동 로봇 이동을 위한 휴대용 스탠드로, 동적인 설정에서 안정성과 적응성을 보장합니다.
모바일 워크스테이션 (MWS)
협동 로봇을 안전하게 장착하고 제어 상자를 보관하며 작업 셀 간 쉬운 이동을 허용하여 유연성을 높입니다.
캘리브레이션 키트
정확한 비전 작업에 필수적인 정밀한 도구 중심점(TCP) 티칭 및 수동 작업 공간 캘리브레이션을 위한 도구 키트입니다.
편광 조명 모듈
광택 표면의 반사를 줄여 TM S 시리즈 협동 로봇의 비전 정확도를 향상시킵니다.
케이블이 있는 SSD
SATA 케이블이 포함된 128GB 솔리드 스테이트 드라이브로, 외부 카메라 이미지 로깅에 권장되며 원활한 데이터 처리를 보장합니다.
에어 필터
협동 로봇의 전기 제어 상자에 있는 에어 필터를 보충하거나 교체하여 최고 성능을 유지하고 수명을 연장하십시오.
매니퓰레이터 솔루션
협업형 생산의 첫걸음, MoMa에서 시작하세요.
협동 로봇과 모바일 로봇을 결합한 모바일 매니퓰레이터 애플리케이션으로 운송 및 피킹 작업을 자동화하여 차세대 자재 핸들링을 위한 효율성과 생산성을 향상시키십시오.
MoMa에 대해 더 알아보세요
보기
애플리케이션 간소화
Omron의 산업 자동화 솔루션으로 생산성을 극대화하십시오. 로봇, 안전 및 비전 시스템을 하나의 플랫폼에서 원활하게 프로그래밍하고 동기화하며, 쉬운 배포 및 효율적인 작업을 위한 통합 시뮬레이션을 제공합니다.
모션
서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 다운타임과 유지보수를 줄여 더 원활하고 안정적인 작업을 가능하게 합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀하며 광범위한 적용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산 라인과 통합되어 생산성을 극대화하고 내장 시스템으로 공간을 절약합니다.
비전
카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화된 공정을 가능하게 합니다.
안전
안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 향상시킵니다.
서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크
OMRON Robotics는 로봇 플릿이 최고 효율로 작동하도록 글로벌 지원, 서비스 및 교육을 제공하여 최적의 가동 시간과 성능을 보장합니다.
더 알아보기