제품
산업용 부품 피더
전용 고정 장치 없이도 더 많이 공급하고, 더 빠르게 전환하며, 처리량을 높이십시오. 픽 앤 플레이스 및 패키징을 위한 iPF 유연한 부품 피더는 특허받은 3축 진동과 비전을 사용하여 5~150mm 크기의 부품을 정밀하고 부드럽게 분리하며, 민감한 부품도 안정적으로 처리합니다. ACE에서 신속하게 설정하고 OMRON 로봇 및 제어 장치에 연결하여 라인 전체로 확장하십시오. 컴팩트하고 모듈식이며 클린룸 대응이 가능합니다.
iPF-240
|
부품 크기 범위 |
5 – 40 mm |
|
호퍼 용량 |
3L / 최대 12 kg |
|
플랫폼 표면 옵션 |
평면, 안티롤 1 & 2, ESD |
|
진동 주파수 |
40 – 70 Hz |
|
중량 |
7.8 kg |
iPF-380
|
부품 크기 범위 |
16 – 60 mm |
|
호퍼 용량 |
7L / 최대 12 kg |
|
플랫폼 표면 옵션 |
평면, 안티롤 1 & 2, ESD |
|
진동 주파수 |
20 – 30 Hz |
|
중량 |
20 kg |
iPF-530
|
부품 크기 범위 |
30 – 150 mm |
|
호퍼 용량 |
14L / 최대 19.5 kg |
|
플랫폼 표면 옵션 |
평면, 안티롤 1 & 2, ESD |
|
진동 주파수 |
20 – 28 Hz |
|
중량 |
31 kg |
갤러리
iPF 모델 비교
제품
부품 크기 범위
호퍼 용량
진동 주파수
최대 부품 중량
플랫폼 표면 옵션
중량
통신
컨트롤러 통합
|
|
iPF-240 |
iPF-380 |
iPF-530 |
|---|---|---|---|
|
부품 크기 범위 |
5 – 40 mm |
16 – 60 mm |
30 – 150 mm |
|
호퍼 용량 |
3L / 최대 12 kg |
7L / 최대 12 kg |
14L / 최대 19.5 kg |
|
진동 주파수 |
40 – 70 Hz |
20 – 30 Hz |
20 – 28 Hz |
|
최대 부품 중량 |
400 g |
1500 g |
2000 g |
|
플랫폼 표면 옵션 |
평면 안티롤 1 & 2 ESD |
평면 안티롤 1 & 2 ESD |
평면 안티롤 1 & 2 ESD |
|
중량 |
7.8 kg |
20 kg |
31 kg |
|
통신 |
Ethernet (TCP/IP) |
Ethernet (TCP/IP) |
Ethernet (TCP/IP) |
|
컨트롤러 통합 |
ACE 소프트웨어와 완벽하게 통합 |
ACE 소프트웨어와 완벽하게 통합 |
ACE 소프트웨어와 완벽하게 통합 |
관련 제품
산업용 로봇으로 부품 공급 시스템 자동화
당사의 피더와 원활하게 결합되도록 설계된 OMRON 산업용 로봇을 살펴보십시오. 변화하는 SKU에 맞춰 유연한 레이아웃, 정밀한 핸들링 및 더 높은 생산성을 실현할 수 있습니다.
i4L
빠르고 정밀한 조립 및 자재 핸들링을 위한 컴팩트 SCARA 로봇으로 전자, 패키징 및 소형 부품 핸들링에 이상적입니다.
i4H
특수 부품 공급 작업을 위해 클린룸, ESD 및 식품 등급 버전을 옵션으로 제공하는 고속 SCARA 로봇입니다.
Viper
산업용 부품 피더를 사용한 반복적인 머신 텐딩, 조립 및 자재 핸들링을 위한 6축 다관절 로봇입니다.
iX3/Hornet
식품 및 제약 분야의 패키징, 분류 및 고속 조립에서 초고속 픽 앤 플레이스 작업을 수행하는 병렬 로봇입니다.
iX4/Quattro
패키징, 분류 및 핸들링과 같은 고처리량 응용 분야에서 탁월한 속도와 정확성을 제공하는 4축 병렬 로봇입니다.
eCobra
정밀 조립 및 자재 핸들링을 위한 고급 모션 제어 기능을 갖춘 유연한 SCARA 로봇으로 부품 공급 솔루션을 보완합니다.
로봇 통합 컨트롤러
모션 제어, I/O 및 통신을 결합하여 쉽고 정밀한 로봇 자동화와 빠른 설정을 가능하게 하는 컴팩트 유닛입니다.
소프트웨어
더 스마트한 생산은 ACE와 함께 시작됩니다
ACE 소프트웨어는 설정, 튜닝 및 전환을 간소화하여 통합 시간을 단축하고 가동 시간을 늘려줍니다. 민첩하고 확장 가능한 자동화를 위해 iPF 부품 피더 및 산업용 로봇과 원활하게 결합됩니다.
ACE 소프트웨어
응용
산업 자동화를 위한 맞춤형 솔루션
OMRON Robotics가 맞춤형 부품 공급 셀을 통해 생산을 가속화하고 다운타임을 줄이며 초도 수율을 높여 실제 제조 과제를 어떻게 해결하는지 확인하십시오.
모든 응용 보기
엔드 투 엔드 자동화
OMRON의 전체 자동화 포트폴리오를 살펴보십시오. 하나의 플랫폼에서 로봇, 안전, 모션 및 비전을 프로그래밍하고 동기화한 다음 통합 시뮬레이션으로 검증하십시오. iPF 피더는 기본적으로 연결되어 안정적인 분리, 동기화된 피킹 및 빠른 전환을 지원합니다.
모션
서보는 자동화 라인을 최적화하여 다운타임과 유지보수를 줄여주며, 산업용 PC는 정밀한 공정 제어를 보장합니다.
로봇 공학
Sysmac Studio로 산업용 로봇을 쉽게 프로그래밍하십시오. SmartController EX는 원활한 통합과 고성능을 보장합니다.
제어
제어 유닛은 생산성을 극대화하고 공간을 절약하며, 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)는 공정에 대한 완전한 제어를 제공합니다.
비전
OMRON 카메라와 비전 센서는 자동화 시스템이 물리적 환경과 원활하게 상호 작용할 수 있도록 하여 정밀한 성능을 보장합니다.
안전
안전 센서는 인간과 기계의 상호 작용을 강화하며, 원격 I/O는 신뢰할 수 있는 네트워크를 위해 비용과 다운타임을 최소화합니다.
리소스
손끝에서 만나는 로봇 전문 지식
부품 공급 시스템을 지원하는 리소스, 가이드, 소프트웨어 패키지 등을 확인하십시오. 안정적인 성능을 위한 팁과 유지보수 전략을 얻을 수 있습니다.
iPF 리소스 받기
서비스
글로벌 로봇 서비스 및 지원
OMRON Robotics는 가동 시간을 극대화하고 효율성을 개선하며 로봇의 최고 성능을 보장하기 위해 글로벌 안전, 교육 및 지원 서비스를 제공합니다.
자세히 알아보기