자율 주행 로봇

LD 시리즈

스마트 내비게이션, 장애물 회피 및 빠른 배포로 운송을 자동화하십시오.

Lineside_Delivery_LD-6090_OMRON_Robotics

모델 

LD-6090-Omron-web_optimized
01
LD-60

경량 작업 흐름 및 공간 제약이 있는 작업에 자율 운송을 도입하십시오. LD-60은 컴팩트한 설치 공간, 빠른 이동 속도 및 정밀한 내비게이션을 결합하여 최대 60kg의 물품을 혼잡한 시설 내에서 효율적으로 운반합니다. 이는 일상적인 운송을 간소화하는 데 도움이 되며, 정전기에 민감한 제품을 위한 ESD 옵션 버전도 제공합니다.

최대 페이로드

60kg

최대 속도

1800 mm/s

작동 시간

15시간(페이로드 없음), 12시간(최대 페이로드)

제품 세부 정보 보기

LD-6090-Omron-web_optimized
02
LD-90

공장 전체의 자재 운송 작업 흐름에 더 많은 용량과 유연성을 추가하십시오. LD-90은 정밀한 내비게이션과 자동 도크 충전으로 최대 90kg의 페이로드를 처리하며, 맞춤형 토퍼 지원으로 지원 가능한 애플리케이션 범위를 확장합니다. 또한 전자 제품 및 기타 정전기에 민감한 환경을 위한 ESD 옵션 버전도 제공합니다.

최대 페이로드

90kg

최대 속도

1350 mm/s

작동 시간

15시간(페이로드 없음), 12시간(최대 페이로드)

제품 세부 정보 보기

LD-250-Omron_Web_Optimized
03
LD-250

더 큰 페이로드와 더 까다로운 작업을 위해 제작된 모바일 로봇으로 더 무거운 운송 작업을 수행하십시오. LD-250은 지능형 경로 계획 및 충돌 회피 기능을 통해 최대 250kg의 하중을 운반하여 교통량이 많은 환경에서 흐름을 유지하는 데 도움을 줍니다. 또한 전자 제품 제조 및 기타 정전기 제어 애플리케이션을 지원하는 ESD 옵션 구성도 제공합니다.

최대 페이로드

250kg

최대 속도

1200 mm/s

작동 시간

13시간(페이로드 없음), 10시간(풀 페이로드)

제품 세부 정보 보기

AMR 비교 

제품

60kg (LD-60) 90kg (LD-90)

1800mm/s(LD-60) 1350mm/s(LD-90)

15시간(페이로드 없음) 12시간(전체 페이로드)

2시간 10분 (20%에서 80% 충전)

≤ 60 kg: 4.8° (8.3%) > 60 kg: 평평한 바닥에서만

240° 시야 전방 안전 스캐닝 레이저 비상 정지 고급 장애물 회피 후방 소나 감지 전방 범퍼 센서 가청 및 시각적 표시기

IP20

ISO 5 / Class 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (예외 있음) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus 배터리: cRUus 도킹 스테이션: cULus

MobilePlanner

250kg

1200 mm/s

13시간 (페이로드 없음) 10시간 (최대 페이로드)

2시간 10분 (20%에서 80% 충전)

1.7°/3% 경사

240° 시야 전방 안전 스캐닝 레이저 하단 전방 레이저 고급 장애물 회피 옵션 레이저 스캐너 비상 정지 (총 3개) 후방 TOF 감지 가청 및 시각적 표시기

IP20

ISO 5 / Class 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (예외 있음) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus 배터리: cRUus 도킹 스테이션: cULus

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

살펴보기

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900)

10시간 (페이로드 없음) 8시간 (최대 페이로드)

19.6분 (20%에서 80% 충전)

5° / 8.75% 경사

360° 안전 범위 두 개의 안전 레이저 스캐너 낮은 장애물 감지 레이저 고급 장애물 회피 비상 정지 (총 5개) 가청 및 시각적 표시기 옵션 수직 레이저 스캐너

IP22 충전 패드용 IP10

ISO 4 / Class 10

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus 배터리: cTUVus, CE 전원 공급 장치: cTUVus 도킹 타겟: cTUVus

아니요

MobilePlanner

1500 kg

1800 mm/s

12.5시간 (페이로드 없음) 9시간 (최대 페이로드)

24분 (20%에서 80% 충전)

5° / 8.75% 경사

360° 안전 범위 두 개의 안전 레이저 스캐너 낮은 장애물 감지 레이저 고급 장애물 회피 안전 레이저 스캐너 구역 설정 비상 정지 (총 5개) 가청 및 시각적 표시기 이중 채널 비상 정지 이중 채널 안전 출력 이중 채널 보호 정지 인터페이스 옵션 수직 레이저 스캐너

IP20

ISO 5 / Class 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus 배터리: cURus, CE 전원 공급 장치: cTUVus 도킹 타겟: cTUVus

아니요

MobilePlanner

450 kg

1200 mm/s (전진/측면) 300 mm/s (후진)

11시간 (페이로드 없음) 7시간 (최대 페이로드)

25분 (20%에서 80% 충전)

평평한 표면에서만

360° 안전 범위 전방 안전 스캐너 2개 안전 스캐너 구역 설정 29개 고급 장애물 회피 비상 정지 (총 2개) 가청 및 시각적 표시기 후방 범퍼 정지 안전 접근등

IP20

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (4.12항 제외) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

배터리: CE 고정 전자 장치 및 고정 코일: CE

아니요

MobilePlanner

최대 페이로드

최대 속도

작동 시간

충전 시간

최대 경사

안전 기능

IP 등급

클린룸 등급

규정 준수

인증 및 마킹

ESD 옵션

제어 인터페이스

제품

Table_MD-650

MD-650/900

살펴보기

최대 페이로드

60kg (LD-60) 90kg (LD-90)

250kg

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

1500 kg

450 kg

최대 속도

1800mm/s(LD-60) 1350mm/s(LD-90)

1200 mm/s

2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900)

1800 mm/s

1200 mm/s (전진/측면) 300 mm/s (후진)

작동 시간

15시간(페이로드 없음) 12시간(전체 페이로드)

13시간 (페이로드 없음) 10시간 (최대 페이로드)

10시간 (페이로드 없음) 8시간 (최대 페이로드)

12.5시간 (페이로드 없음) 9시간 (최대 페이로드)

11시간 (페이로드 없음) 7시간 (최대 페이로드)

충전 시간

2시간 10분 (20%에서 80% 충전)

2시간 10분 (20%에서 80% 충전)

19.6분 (20%에서 80% 충전)

24분 (20%에서 80% 충전)

25분 (20%에서 80% 충전)

최대 경사

≤ 60 kg: 4.8° (8.3%) > 60 kg: 평평한 바닥에서만

1.7°/3% 경사

5° / 8.75% 경사

5° / 8.75% 경사

평평한 표면에서만

안전 기능

240° 시야 전방 안전 스캐닝 레이저 비상 정지 고급 장애물 회피 후방 소나 감지 전방 범퍼 센서 가청 및 시각적 표시기

240° 시야 전방 안전 스캐닝 레이저 하단 전방 레이저 고급 장애물 회피 옵션 레이저 스캐너 비상 정지 (총 3개) 후방 TOF 감지 가청 및 시각적 표시기

360° 안전 범위 두 개의 안전 레이저 스캐너 낮은 장애물 감지 레이저 고급 장애물 회피 비상 정지 (총 5개) 가청 및 시각적 표시기 옵션 수직 레이저 스캐너

360° 안전 범위 두 개의 안전 레이저 스캐너 낮은 장애물 감지 레이저 고급 장애물 회피 안전 레이저 스캐너 구역 설정 비상 정지 (총 5개) 가청 및 시각적 표시기 이중 채널 비상 정지 이중 채널 안전 출력 이중 채널 보호 정지 인터페이스 옵션 수직 레이저 스캐너

360° 안전 범위 전방 안전 스캐너 2개 안전 스캐너 구역 설정 29개 고급 장애물 회피 비상 정지 (총 2개) 가청 및 시각적 표시기 후방 범퍼 정지 안전 접근등

IP 등급

IP20

IP20

IP22 충전 패드용 IP10

IP20

IP20

클린룸 등급

ISO 5 / Class 100

ISO 5 / Class 100

ISO 4 / Class 10

ISO 5 / Class 100

규정 준수

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (예외 있음) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (예외 있음) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (4.12항 제외) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

인증 및 마킹

AMR: cULus 배터리: cRUus 도킹 스테이션: cULus

AMR: cULus 배터리: cRUus 도킹 스테이션: cULus

AMR: cTUVus 배터리: cTUVus, CE 전원 공급 장치: cTUVus 도킹 타겟: cTUVus

AMR: cTUVus 배터리: cURus, CE 전원 공급 장치: cTUVus 도킹 타겟: cTUVus

배터리: CE 고정 전자 장치 및 고정 코일: CE

ESD 옵션

아니요

아니요

아니요

제어 인터페이스

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

오늘 바로 생산 자동화를 시작하십시오 

질문이 있으신가요? 문의하세요.

Teklas 자동차 시설에서 자재를 운송하는 OMRON LD-90 AMR
background graphic

소프트웨어
플릿을 확장하고 흐름을 간소화하십시오 

FLOW Core를 사용하여 작업 생성, 경로 계획 및 플릿 조정을 간소화하십시오. 최대 100대의 OMRON AMR 플릿 전반에 걸쳐 로봇 상태를 모니터링하고, 교통 흐름을 관리하며, 작업을 할당하고, 막힌 경로를 우회하여 경로를 재설정할 수 있습니다.

더 알아보기

엔드투엔드 자동화 

OMRON의 전체 자동화 포트폴리오(컨트롤러, 안전, 비전 및 I/O)를 살펴보십시오. 자율 이동 로봇과 함께 작동하여 시설 전체의 자재 운송을 자동화합니다. 단일 플랫폼을 사용하여 AMR을 라인, 리프트, 도어 및 장비와 조율하고, 센서 또는 PLC 로직에서 미션을 트리거하며, 자재 흐름을 원활하게 유지하십시오.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 다운타임과 유지보수를 줄여 더 원활하고 안정적인 작업을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀하며 광범위한 적용 분야에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산 라인을 통합하여 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화된 공정을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 향상시킵니다.

서비스
글로벌 지원 및 서비스 네트워크 

글로벌 네트워크와 전담 지원을 통해 OMRON 로보틱스는 귀사의 AMR 플릿이 최고의 성능과 최대 가동 시간을 제공하도록 보장합니다.

더 알아보기

50-50