모바일 I/O 박스
디지털 I/O를 통해 OMRON 자율 이동 로봇을 설정된 위치로 호출하거나 도어 및 조명과 같은 연결된 장치를 제어하십시오. 독립형으로 작동하거나 Fleet Manager와 함께 사용하여 빠른 통합 및 실시간 상태 확인이 가능합니다.
모바일 I/O 박스
|
통합 |
MobilePlanner |
|
입력/출력 |
디지털 입력 6개 및 릴레이 출력 |
|
전원 공급 |
12–24 VDC (10.8–28.8) |
|
디스플레이 |
128×64 LCD 화면 |
|
소비 전력 |
최대 9 W |
|
보호 |
역전류/과전류 |
갤러리
소프트웨어
AMR 플릿의 잠재력을 최대한 활용하십시오
FLOW Core로 작업 생성, 경로 계획 및 플릿 조정을 간소화하십시오. 최대 100대의 OMRON AMR 플릿에서 로봇 상태를 모니터링하고 트래픽 흐름을 관리하며 작업을 할당하고 차단된 경로를 우회하십시오.
자세히 알아보기
관련 제품
안전하고 스마트한 AMR로 자재 흐름을 확장하십시오
AMR은 자재 운송, 라인사이드 배송 및 하위 조립 지원을 간소화합니다. 사람과 안전하게 협업하도록 설계되어 재고 정확도, 주문 피킹 및 품질 검사를 개선하여 유연하고 효율적인 엔드투엔드 자동화를 가능하게 합니다.
브로셔 다운로드
경량형 LD-60/90
좁은 창고 공간에서 라인사이드 배송 및 원활한 자재 운반을 위해 설계된 60kg 및 90kg 가반 하중의 민첩한 AMR
경량형 LD-250
제조 및 물류 환경에서 부피가 큰 품목을 효율적으로 이동하기 위해 설계된 250kg 용량의 견고한 AMR
Omnilift OL-450S
낮은 프로파일의 특수 로봇으로 효율적인 롤 케이지 및 캐리어 이동을 지원하며, 전방향 이동성과 무선 충전 기능을 갖추고 있습니다.
중량형 MD-650/900
고급 안전 시스템과 고속 충전 기능을 갖추고 산업 물류 및 중량물 운송에 최적화된 고성능 AMR
초중량형 HD-1500
중량물 산업 운송을 위한 1,500kg 가반 하중, 360° 안전, 장애물 회피 및 고속 충전 기능을 갖춘 강력한 AMR
매니퓰레이터 솔루션
협동 생산은 MoMa와 함께 시작됩니다
모바일 매니퓰레이터 응용은 운송 및 피킹을 자동화하여 시간과 인력을 절약합니다. 자율 내비게이션과 로봇 암을 통해 워크플로우를 간소화하고 오류를 줄이며 생산 효율성을 높입니다.
MoMa에 대해 더 알아보기
보기
엔드투엔드 자동화
OMRON의 완전한 자동화 포트폴리오(PLC, 모션, 비전, 안전, 로보틱스)를 살펴보십시오. 더 빠른 배포, 더 높은 처리량 및 반복 가능한 결과를 위해 함께 작동하도록 설계되었습니다.
모션
서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 부드럽고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산 라인을 통합하여 내장형 시스템으로 공간을 절약하는 동시에 생산성을 극대화합니다.
비전
카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.
안전
안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.
서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크
OMRON Robotics의 글로벌 지원 및 서비스 네트워크는 최대 가동 시간과 신뢰할 수 있는 서비스로 AMR 플릿이 최상의 성능을 발휘하도록 유지합니다.
자세히 알아보기