eCobra-Omron-360-0000_Transparent(1)
클릭하여 로드
산업용

eCobra 

eCobra SCARA 로봇으로 고정밀 조립, 자재 핸들링 및 가공을 구현하십시오. 600mm 및 800mm 도달 거리에 최대 5.5kg 페이로드를 제공하는 eCobra는 내장형 앰프 및 컨트롤러 덕분에 탁월한 반복 정밀도와 간편한 설치를 제공합니다. 공간 절약을 위한 오버헤드 마운팅, 세척 구역용 IP65 또는 전자 및 제약 용도를 위한 클린룸 모델을 선택하십시오.

주요 사양

eCobra 600

최대 도달 거리

600mm

최대 페이로드

5.5kg

사이클 타임(2kg 기준)

0.39-0.66초

축 수

4

연결성

EtherCAT® 또는 Ethernet

프로그래밍 방법

Sysmac Studio 및 ACE

eCobra 800

최대 도달 거리

800mm

최대 페이로드

5.5kg

사이클 타임(2kg 기준)

0.44-0.73초

축 수

4

연결성

EtherCAT® 또는 Ethernet

프로그래밍 방법

Sysmac Studio 및 ACE

특징
eCobra—산업 우수성을 위해 구축된 정밀도와 속도 

High Payload & Precision
01
높은 페이로드 및 정밀도

최대 5.5kg을 ±0.017mm(XY), ±0.003mm(Z), ±0.019°(Theta) 반복 정밀도로 처리합니다. 정밀 조립 및 자재 핸들링에 이상적입니다.

moving orb
Fast Cycle Times
02
빠른 사이클 및 제어

EtherCAT 또는 Ethernet 옵션을 통한 실시간 제어로 최저 0.44초의 버스트 사이클과 0.54초의 지속 사이클(2kg 페이로드)을 제공합니다.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
유연한 도달 거리 및 마운팅

600mm 및 800mm 도달 거리와 테이블, 바닥 또는 오버헤드 마운팅 옵션을 제공합니다.

moving orb
Advanced Connectivity
04
고급 연결성

ACE, PackXpert 및 ePLC 프로그래밍을 지원하는 EtherCAT 및 Ethernet 모델을 지원합니다.

moving orb
Diagnostics & Accuracy
05
진단 및 정확도

온보드 I/O 및 솔레노이드 출력과 통합 진단 기능으로 손쉬운 문제 해결이 가능합니다.

moving orb
Environmental Options
06
환경 옵션

IP20, IP65 및 클린룸 Class 10 구성으로 제공됩니다.

moving orb
background graphic

사례 연구
OMRON의 eCobra SCARA 로봇이 Senova가 생산에서 분당 45건의 COVID-19 테스트를 달성하도록 지원한 방법을 확인하십시오 

eCobra_Senova-Robotics-Covid-19-Production
background graphic

소프트웨어
ACE로 시작하는 스마트 생산 

OMRON의 ACE 소프트웨어로 eCobra SCARA 로봇을 최적화하십시오. 빠른 배포, 정밀한 모션 제어 및 기존 장비와의 원활한 통합을 지원합니다. 효율적이고 시장 출시 준비가 완료된 생산 라인을 위한 고속, 정확한 조립 및 자재 핸들링을 구현하십시오.

ACE 살펴보기

로보틱스 컨트롤러
최적화된 성능을 위한 통합 제어 

Robotics Integrated Controller로 산업용 로봇과 자동화를 동기화하여 더 빠른 작업, 다운타임 감소 및 유연성 향상을 실현하십시오. 워크플로를 간소화하고 생산성을 높이십시오. 모두 하나의 플랫폼에서 가능합니다.

솔루션 살펴보기

동영상
보기

엔드 투 엔드 자동화 

OMRON의 전체 자동화 솔루션을 살펴보십시오. 비전, 안전, 제어 및 로보틱스가 모두 하나로 작동하도록 설계되었습니다. 효율적인 자재 흐름을 위해 워크셀을 연결하고, 통합 프로그래밍 및 시뮬레이션 도구로 배포, 확장 및 운영을 간소화하십시오.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
모션

서보는 다운타임과 유지보수를 줄이며, 산업용 PC는 자동화를 위한 정밀하고 안정적인 프로세스 제어를 보장합니다.

Automation_Diagram_Robotics
02
로보틱스

Sysmac Studio로 산업용 로봇을 쉽게 프로그래밍하십시오. SmartController EX는 원활한 통합과 높은 성능을 보장합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

컴팩트 제어 유닛은 공간을 절약하고 생산성을 높입니다. PLC는 효율적인 자동화 시스템을 위한 완전한 프로세스 제어를 제공합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

OMRON 카메라 및 센서는 로봇이 환경과 원활하게 상호 작용할 수 있도록 하여 정밀도와 정확성을 보장합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 인간-기계 조화를 보장하며, Remote I/O는 안정적인 네트워크 성능으로 비용과 다운타임을 줄입니다.

더 나은 결과를 위해 오늘 생산을 혁신하십시오 

궁금한 점이 있으십니까? 문의하십시오!

erko_collaborates_feeder_fcard_comp
background graphic

리소스
손끝에서 만나는 로보틱스 전문 지식 

리소스 센터에서 기술 문서, 유용한 리소스 및 전문가 지원에 액세스하여 eCobra의 성능을 완전히 최적화하십시오.

eCobra 리소스 보기

서비스
전 세계 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON Robotics는 로봇 가동 시간을 최대화하고 효율성을 향상시키며 최적의 성능을 보장하도록 설계된 글로벌 지원, 안전 및 교육 서비스를 제공합니다.

자세히 알아보기

50-50