iX4-0000-Omron-360_Transparent
Clique para carregar
INDUSTRIAL

iX4 Quattro 

Os robôs paralelos iX4 e Quattro da OMRON oferecem manuseio preciso e de alta velocidade de cargas úteis de até 15 kg para alimentos, embalagens e produtos farmacêuticos. O design higiênico, em conformidade com o USDA, e o design estável de quatro braços suportam tarefas pesadas de multi-picking. A programação flexível e as altas cargas úteis mantêm suas linhas eficientes e livres de contaminação.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

iX4-650

Diâmetro máximo de trabalho

1300 mm

Carga útil máxima

15 kg

Tempos de ciclo (a 2 kg)

0,30-0,61 s

Proteção ambiental

IP65/66/67, em conformidade com o USDA

Conectividade

EtherCAT® via OMRON NJ501-R

Ambiente de programação

Sysmac studio

iX4-800

Diâmetro máximo de trabalho

1600 mm

Carga útil máxima

10 kg

Tempos de ciclo (a 2 kg)

0,40-0,55 s

Proteção ambiental

IP65/66/67, em conformidade com o USDA

Conectividade

EtherCAT® via OMRON NJ501-R

Ambiente de programação

Sysmac studio

Quattro-650

Diâmetro máximo de trabalho

1300 mm

Carga útil máxima

15 kg

Tempos de ciclo (a 2 kg)

0,37-0,59 s

Proteção ambiental

IP65/66/67, em conformidade com o USDA

Conectividade

Ethernet

Ambiente de programação

Software ACE, ePLC

Quattro-800

Diâmetro máximo de trabalho

1600 mm

Carga útil máxima

10 kg

Tempos de ciclo (a 2 kg)

0,33-0,62 s

Proteção ambiental

IP65/66/67, em conformidade com o USDA

Conectividade

Ethernet

Ambiente de programação

Software ACE, ePLC

RECURSOS
Velocidade precisão incomparáveis para picking de alto desempenho  

High Payload Capacity (1)
01
Alta capacidade de carga útil

Manuseia até 15 kg, está disponível em vários tipos de plataforma e apresenta multi-picking preciso, perfeito para montagem rápida e manuseio de materiais.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Ciclos rápidos e precisos

Atinge tempos de ciclo de até 0,33 segundos (a 2 kg), garantindo máxima produtividade em pick-and-pace, triagem de alimentos e montagem.

moving orb
Versatile Reach
03
Opções de alcance versáteis

O alcance de 1300 mm ou 1600 mm adapta-se a espaços apertados ou grandes áreas de trabalho para automação de armazéns.

moving orb
Seamless Integration
04
Conectividade perfeita

O iX4 suporta EtherCAT com Omron NJ501-R, enquanto o Quattro oferece Ethernet com opções ACE ou ePLC para integração flexível.

moving orb
Food Safe Compliance
05
Conformidade com segurança alimentar

Ambos os modelos são de qualidade alimentar e atendem aos padrões do USDA para prevenção de contaminação, tornando-os adequados para o manuseio primário de alimentos.

moving orb
Environmental Adaptability
06
Adaptabilidade ambiental

Disponível em IP65/66 e IP67, classificado para ambientes de lavagem, pisos de fabricação empoeirados e operações em salas limpas.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como Mackle Petfoods alcançou um aumento de 50% na produtividade reduziu espaço da fábrica em 30% — tudo através de uma solução de embalagem automatizada. 

Automated packaging solutions for pet food pouches on a production line
background graphic

SOFTWARE
produção mais inteligente começa com ACE 

Acelere sua produção com o software ACE—integre robôs, esteiras transportadoras e sistemas de visão para obter velocidade, precisão e eficiência incomparáveis em embalagem e classificação multipick.

Explore o ACE

CONTROLADOR DE ROBÓTICA
Controle desempenho perfeitos 

Obtenha operações mais rápidas, maior tempo de atividade e precisão incomparável com o poderoso Controlador Integrado de Robótica. Una perfeitamente os robôs iX4 e Quattro com a automação para otimizar os fluxos de trabalho e maximizar a produtividade.

Explore a solução

Assistir
vídeo

Automatize suas aplicações 

Maximize a produtividade com as soluções de automação industrial da Omron — programe e sincronize facilmente robôs, visão e sistemas de segurança em uma plataforma. A simulação integrada simplifica a implantação e a solução de problemas para operações perfeitas.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

Os servos minimizam o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto os PCs industriais garantem um controle de processo preciso e confiável para a automação.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robótica

Programe e integre robôs com o Controlador Integrado de Robótica, unificando a automação e o controle de movimento para o máximo desempenho.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

Unifique robótica e automação com o Controlador Integrado de Robótica para escalonamento flexível e controle preciso.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

O Controlador de Aplicação IPC da OMRON suporta 8 câmeras para processamento de imagem preciso e de alta velocidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem a colaboração homem-máquina, enquanto o E/S remoto reduz o tempo de inatividade e os custos com desempenho confiável em tempo real.

background graphic

RECURSOS
Experiência em robótica na ponta dos dedos 

Explore nossa central de downloads para obter documentação, manuais e guias abrangentes para seus robôs iX4 e Quattro.

Receba as últimas atualizações

SERVIÇO
Serviço global abrangente 

Aproveite nossa rede global para treinamento especializado, serviços de segurança e suporte—garantindo o máximo de tempo de atividade e desempenho ideal dos robôs.

Saiba mais

50-50