Omron-360-HD-1500-_0073_Omron-360-HD-1500-_OMR3312-Transparent-BG
Click to load
ROBÔ MÓVEL AUTÔNOMO

HD-1500 

O robô móvel HD-1500 automatiza tarefas de produção exigentes, como o transporte de cargas em paletes, blocos de motor e equipamentos pesados, aumentando a produtividade, a segurança e a eficiência em ambientes industriais.

Ver folheto do produto

Agende uma demonstração

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

HD-1500

Carga útil máxima

1500 kg

Velocidade máxima

1800 mm/s

Tempo de execução

12,5 h (sem carga útil), 9 h (carga útil total)

Tempo de carregamento (carga completa)

24 min (20% a 80% de carga)

Inclinação máxima

5° / 8,75% de inclinação

Interface de controle

RECURSOS
HD-1500 – mobilidade para serviços pesados com máxima segurança 

High Payload Capacity (1)
01
Grande capacidade de carga útil

Movimente até 1500 kg sem esforço para automatizar tarefas manuais e de empilhadeira, aumentando a segurança e a produtividade.

moving orb
360º safety coverage
02
Visão dinâmica de segurança em 360°

Equipado com lasers LiDAR avançados e zonas de segurança dinâmicas, garantindo uma navegação sem colisões em ambientes industriais movimentados.

moving orb
Fast Cycle Times
03
Carregamento rápido da bateria

Maximize o tempo de atividade com o carregamento rápido – de 20% a 80% em apenas 24 minutos, minimizando o tempo de inatividade e aumentando a produtividade.

moving orb
Flexible Automation
04
Automação integrada

O controlador de automação NX1 integrado permite aplicações personalizadas, como rastreamento por RFID, inspeção visual e automação integrada de instalações.

moving orb
Robust Industrial design
05
Design industrial robusto

A construção metálica durável resiste a impactos pesados e condições desafiadoras, garantindo uma operação confiável a longo prazo.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
06
Fácil integração com a frota

Integra-se perfeitamente às frotas de robôs móveis da OMRON, gerenciadas centralmente por meio do software Fleet Manager, líder do setor.

moving orb
background graphic
background graphic

SOFTWARE
Otimize desempenho de sua frota 

Libere todo o potencial dos seus AMRs com o FLOW Core – agilize a configuração de tarefas, o planejamento de rotas e o monitoramento em tempo real para até 100 robôs. Aproveite a atribuição inteligente de tarefas, o controle dinâmico de tráfego e a navegação adaptável para maximizar a produtividade e garantir operações contínuas.

Saiba mais

WHITE PAPER
Fique à frente da concorrência – aproveite os AMRs para aumentar produtividade 

LD-6090_AMR_OMRON_Robotics

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
produção colaborativa começa com MoMa 

Transforme suas operações com o Mobile Manipulator. Combine a robótica colaborativa e móvel para automatizar as tarefas de transporte e separação, aumentando a flexibilidade, a produtividade e a precisão do fluxo de trabalho.

Saiba mais sobre o MoMa

Assistir
vídeo

Automatize sua linha de produção 

Simplifique seu fluxo de trabalho com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão em uma única plataforma. A simulação integrada garante uma implementação fácil e operações eficientes.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle integram sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

background graphic

RECURSOS
Seu centro de recursos preferido 

Mantenha-se atualizado com as atualizações do FLOW Core e a documentação do HD-1500 para otimizar a logística e aumentar a eficiência da frota.

Obtenha os recursos mais recentes

SERVIÇO
Rede global de serviços suporte 

A OMRON Robotics oferece uma rede mundial e assistência especializada para manter o HD-1500 operando de forma eficiente e garantir o máximo de tempo de atividade.

Saiba mais

50-50