APLICAÇÕES

Logística de entrada

Reduza custos, aumente a eficiência e escale com segurança com robótica avançada para logística de entrada.

Outbound_Logistics_OMRON_Robotics

Recebimento contínuo, cada agendamento 

Automatize a logística de entrada com Robôs Móveis Autônomos (AMRs) e soluções móveis. Mova materiais das docas de recebimento para o armazenamento e produção com rastreabilidade em tempo real. Os AMRs lidam com tudo, desde pequenos componentes a paletes pesados, navegando em zonas de alto tráfego e adaptando-se instantaneamente a layouts de instalações em mudança.

background graphic
01

Transporte de carrinhos fluxo de materiais 

Os AMRs LD e MD da OMRON automatizam o movimento de peças, produtos acabados e materiais do recebimento para o armazenamento ou linhas de produção, navegando em ambientes de alto tráfego para liberar a equipe de tarefas de transporte repetitivas. Os modelos LD se encaixam em corredores estreitos e manuseiam até 250 kg, enquanto a série MD gerencia cargas de até 900 kg. O OL-450S, com sua placa de elevação integrada, move gaiolas e transportadores, garantindo um fluxo de material confiável e rastreável que acelera o recebimento e mantém os materiais disponíveis onde são necessários.

Diva-International_OMRON-LD-6090-web_optimized
02

Transferências de paletes da doca para armazenamento 

Otimize as transferências de paletes das docas de entrada para o armazenamento com AMRs de alta capacidade, manuseando cargas de 650 a 1500 kg. Esses robôs compactos e ágeis reduzem o tráfego de empilhadeiras e o levantamento manual, movendo paletes de forma eficiente por toda a sua instalação. Equipados com lasers de segurança avançados e sonar, eles detectam e evitam obstáculos para proteger os trabalhadores e manter operações suaves — suportando o manuseio de materiais escalável e de alto volume.

Produtos recomendados
OMRON MD-650 AMR Moving Pallets Around
03

Coleta inteligente transporte 

Manipuladores Móveis fornecem coleta e transporte versáteis para logística de entrada, lidando com tarefas de pegar e colocar, alimentação de máquinas e inspeção. Ao automatizar a classificação, alimentação de linha e alocação dinâmica de materiais, seu design modular e navegação inteligente reduzem o trabalho manual e permitem uma rápida adaptação a fluxos de trabalho em mudança — ajudando você a otimizar as operações.

Produtos recomendados
MoMa Picking
04

Soluções de entrada de ponta ponta 

Alcance a automação completa de sua logística de entrada integrando nossos robôs para despaletização, reabastecimento de linha, embalagem e entrega de saída — criando um ecossistema logístico conectado e rastreável. A combinação de AMRs com robôs colaborativos e Viper automatiza a coleta, classificação e fluxo de materiais, reduzindo o trabalho manual e aumentando a produtividade. Juntos, eles aumentam a eficiência operacional, a visibilidade da cadeia de suprimentos e impulsionam a melhoria contínua em todo o seu processo de entrada.

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page

ESTUDO DE CASO
Veja como Brd. Klee transformou as operações logísticas com LD-250 da OMRON para maior produtividade segurança.  

Brd-Klee-LD-250-warehouse-cart

Comece otimizar sua produção hoje 

Tem perguntas? Vamos conversar!

AM_Flow_LD-Series_OMRON_Robotics

Automatize seu transporte 

Acelere a entrega de pedidos, reduza erros e mantenha as operações suaves com as soluções de automação da Omron. Sincronize robôs, visão e sistemas de segurança para se adaptar rapidamente e garantir logística confiável da doca à porta.

Visite a automação OMRON

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

Servos otimizam sua linha automatizada, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto PCs Industriais garantem controle preciso do processo.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

Unidades de controle maximizam a produtividade e economizam espaço, enquanto Controladores Lógicos Programáveis oferecem controle total sobre seus processos.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores de visão OMRON permitem que sistemas automatizados interajam com seu ambiente físico, garantindo desempenho preciso.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Sensores de segurança garantem colaboração perfeita entre homem e máquina com I/O Remoto, reduzindo custos e tempo de inatividade — garantindo redes confiáveis