Voltar ao blog
Conheça o OL-450S — movimentação de materiais mais inteligente para armazéns automatizados
Otimizando o fluxo de materiais: resolvendo um desafio-chave nas operações modernas
Se você gerencia uma fábrica, armazém ou centro de distribuição, já sabe: mover gaiolas, carrinhos e trolleys não é detalhe — é o que mantém a operação em pé. O problema é que o manuseio manual consome equipe, traz riscos de segurança e cria gargalos que atrasam tudo. Com a escassez de mão de obra e a pressão por prazos cada vez menores, as empresas precisam de uma forma mais inteligente e escalável de manter o fluxo de materiais.
E se fosse possível automatizar esses movimentos repetitivos, ganhar eficiência e liberar seu time para trabalhos de maior valor — sem reformas caras nem engenharia complexa?
Apresentando o OL-450S: o primeiro Omni‑Lift AMR da Omron
Conheça o OL-450S, um Robô Móvel Autônomo (AMR) omnidirecional e de baixo perfil, com placa elevatória integrada, projetado para agilizar a movimentação de materiais em setores de alto ritmo, como automotivo, eletrônicos, alimentos, bens de consumo e outros. Ao contrário das soluções tradicionais, o OL-450S é plug-and-play — sem toppers, sem personalização, sem integrações demoradas — para que você comece a capturar ROI desde o primeiro dia. Principais recursos em destaque:
- Carga útil: 450 kg
- Curso da placa elevatória: 108 mm – 308 mm
- Velocidade máxima: 1.2 m/s
- Cobertura de segurança: 360°
- Autonomia: até 7 horas por carga
- Recarga: 40 minutos (carregamento sem fio por indução)
- Gestão de frotas: centralizada pelo software FLOW Core da Omron
“Seu design de perfil baixo, combinado com navegação avançada e recursos robustos de gestão de frotas, torna o OL-450S uma solução ideal para empresas que buscam automatizar o transporte de materiais e elevar segurança e produtividade.” — Justin King, Vice-Presidente de Gestão de Produtos e Marketing na OMRON Robotics


Feito para a produção ágil e moderna
Pisos de fábrica hoje lidam com mudanças rápidas de agenda, exigência de maior throughput e espaços apertados. O OL-450S enfrenta esses desafios com operação intuitiva, integração simples e dimensões compactas para manter o fluxo eficiente.
- Integração sem atrito:
Funciona com seus carrinhos e trolleys atuais — sem trocar equipamentos. - Gestão centralizada da frota:
Controle tudo pelo FLOW Core. - Design compacto e ágil
Entra em corredores cheios, faz curvas fechadas e opera em salas limpas com facilidade. - Implantação plug-and-play:
Pronto para uso assim que sai da caixa — sem engenharia sob medida ou longas configurações. - Operação contínua:
Até 7 horas por carga com carga total e recarga sem fio em apenas 40 minutos — sem cabos, sem espera, mínimo tempo de inatividade.
Na prática, seja contornando áreas movimentadas, desviando de obstáculos inesperados ou coordenando uma frota diversa, o OL-450S se adapta ao seu just-in-time de materiais.

Impacto no mundo real: aplicações por indústria
Manufatura
Automatiza o transporte de componentes pesados entre estações, libera profissionais qualificados para tarefas de maior valor e reduz riscos de lesão.
Armazenamento
Move carrinhos e racks com precisão, reduzindo trabalho manual e erros de manuseio — ideal para fulfillment dinâmico.
Distribuição de varejo
Suporta alto volume com mais throughput e acurácia. A gestão centralizada coordena até 100 robôs para eficiência máxima — inclusive em picos sazonais.
Por que escolher o OL-450S?
Menos paradas: Operação contínua com interrupções mínimas.
Maior throughput: Tarefas mais rápidas, ciclos reduzidos e mais output.
Segurança aprimorada: Recursos avançados e dinâmicos protegem equipe e ativos.
Repetibilidade e consistência: Resultados confiáveis ao longo de todos os turnos.
Versatilidade de aplicação: Atende múltiplas linhas e diferentes tipos de carga com eficiência.

Escale com confiança: gestão de frotas sem complicação
Cada instalação é única. O OL-450S se adapta de imediato, operando com uma ampla variedade de carrinhos e gaiolas rolantes sem retrabalhos caros. O software inteligente prevê e evita obstáculos, compartilhando dados de segurança com toda a frota para uma proteção coordenada.
Conforme suas necessidades evoluem, o FLOW Core coordena até 100 AMRs — incluindo o OL-450S — e integra, sem esforço, diferentes modelos OMRON, como as séries LD, MD e HD. Essa flexibilidade permite compor uma frota sob medida para cada demanda de movimentação, de entregas leves a transporte de cargas pesadas. Para controle e integração ainda maiores, o Mobile I/O Box permite acionar AMRs e dispositivos conectados diretamente dos sistemas da planta, reduzindo gargalos, simplificando operações e escalando sem complexidade.

Pronto para uma movimentação de materiais mais inteligente?
Excelência operacional é vantagem competitiva. O OL-450S ajuda você a chegar lá — com segurança, eficiência e agilidade.
Tem dúvidas ou quer ver o OL-450S em ação? Fale com nosso time para saber mais ou agendar uma demonstração ao vivo.
Insights relacionados
Ver todos os estudos de caso
Semicondutor polar corta 64 km de transporte manual de material com AMRs da série LD
Grupo Antolin transformou as operações com transferências de componentes 100% automatizadas
O AMR OL-450S aumenta a produção da instalação em 30% com o manuseio automatizado de gaiolas