Voltar aos estudos de caso
O paletizador cobot RB1200 reduz a área ocupada em 60% e corta custos em 50% com a paletização automatizada
Transformando as operações de fim de linha para produtores de bens de consumo embalados com automação móvel e flexível
Para muitos produtores de bens de consumo de rápido movimento e empresas de pequeno e médio porte, os paletizadores tradicionais apresentam obstáculos significativos, ocupando um espaço valioso, exigindo uma configuração complexa e carecendo de flexibilidade para as necessidades de produção em constante mudança. A paletização automatizada muitas vezes parecia fora do alcance para instalações menores, onde a adaptabilidade e o custo são fundamentais.
Para enfrentar esses desafios, a Reeco Automation, trabalhando com a OMRON como Parceira de Soluções no Reino Unido, desenvolveu o paletizador colaborativo RB1200. Sem necessidade de proteções extensas ou infraestrutura pesada, o RB1200 ocupa apenas 2,2 x 3,2 metros — uma área 60% menor que os sistemas convencionais — e custa até 50% menos.
Ágil e eficiente, o RB1200 pode ser reposicionado entre as linhas em minutos com uma empilhadeira padrão, e os operadores podem reconfigurar facilmente os padrões de paletes usando o software visual EasyStack da Reeco — sem necessidade de conhecimento de programação. A instalação é rápida, normalmente de duas a três semanas, e os recursos de segurança integrados garantem uma operação tranquila junto com a equipe. A plataforma padronizada e o efetor final universal lidam com mais de 90% dos produtos baseados em caixas, enquanto ferramentas personalizadas estão disponíveis para aplicações especiais.
Com uma carga útil de 10 kg e 12 coletas por minuto, o RB1200 oferece paletização confiável e econômica para produtores menores. Ao remover as barreiras à automação, permite que as empresas maximizem o espaço, respondam rapidamente à demanda e alcancem retornos rápidos, tornando a paletização automatizada uma solução prática para instalações de qualquer tamanho.
Assista à história da Reeco:
Baixe em: Italiano | Alemão | Espanhol | Francês | Polonês | Turco
“O paletizador cobot é uma solução pronta para uso e pronta para o mercado que representa um grande custo-benefício, sem custos ocultos em design ou engenharia. Opções de leasing e um contrato de serviço fixo também estão disponíveis, tornando a automação de fim de linha de última geração uma realidade para produtores de bens de consumo embalados de todos os tamanhos,” — Llewelyn Rees, Diretor Administrativo da Reeco
Visão geral dos resultados:
- Área ocupada 60% menor em comparação com os paletizadores robóticos convencionais
- Custo de compra até 50% menor
- Instalação e comissionamento em 2–3 semanas
- Reinstalação fácil entre as linhas para máxima flexibilidade
- A garra universal lida com mais de 90% dos produtos baseados em caixas
- Nenhuma habilidade de programação necessária para alterações no padrão de paletes
- Carga útil de 10 kg e tempo de ciclo de 12 coletas por minuto
- Operação segura com scanners a laser ópticos integrados
Automação flexível para paletização de fim de linha
A colaboração da OMRON com a Reeco Automation e o paletizador cobot RB1200 mostra como a automação flexível de paletização pode ajudar os produtores de bens de consumo embalados a aumentar a produtividade, economizar espaço e se adaptar rapidamente às mudanças nas demandas. Se você estiver interessado em melhorar suas operações de paletização ou quiser explorar opções de automação, vamos conversar.
Insights relacionados
Ver todos os insights
A paletização automatizada reduz a mão de obra manual e aumenta a retenção na myllyn paras
O paletizador colaborativo processa até 8 caixas por minuto, acelerando o ROI para fabricantes industriais
O empacotamento automatizado orientado por dados aumenta a produção da linha de caldo da Cleca em 8 %