Voltar aos estudos de caso

paletizador cobot RC-1 é compacto economiza energia espaço para um rápido retorno do investimento 

Estudo de caso
RC-1 robot arm stacking boxes on a pallet
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Indústria

Alimentos e commodities

update
Aplicação

Paletização

traffic
Solução robótica

Cobots da OMRON

Resolvendo desafios de espaço, custo e flexibilidade na automação de paletização

A paletização manual de caixas pesadas e paletes altos estava aumentando os custos de mão de obra e consumindo espaço valioso para os clientes da Reitec. Os sistemas tradicionais exigiam uma grande área e um investimento significativo, tornando o rápido retorno do investimento quase impossível. Os funcionários foram expostos a esforços repetitivos, enquanto as ineficiências operacionais limitavam a produção.

Reitec Engineering Services, colaborando com a OMRON, desenvolveu o paletizador cobot RC-1 para enfrentar esses desafios. Ao combinar a experiência da Reitec em controle industrial com a tecnologia de automação avançada da OMRON, a equipe entregou uma solução compacta de automação de paletização que ocupa espaço mínimo e se integra perfeitamente às linhas existentes. O RC-1 suporta cargas úteis de até 14 kg, opera a até nove coletas por minuto e possui um alcance de 1300 mm. Visão integrada permite a rápida identificação de produtos e rápida adaptação a novos SKUs ou posições de garra.

O resultado: o consumo de energia do RC-1 permanece abaixo de 100 watts em plena capacidade, e seu baixo custo de aquisição garante um curto período de retorno. Os clientes se beneficiam da redução dos custos operacionais, da melhoria da segurança do trabalhador e da flexibilidade para adaptar a automação de paletização às necessidades de produção em constante mudança — sem sacrificar espaço valioso.

Assista à história da reitec:

Baixar em: Italiano | Espanhol | Francês | Polonês | Turco

“O robô paletizador RC-1 é solução perfeita para essas aplicações, devido ao baixo custo de aquisição combinado com um retorno sobre investimento muito curto. Ele tem uma pequena área de ocupação em comparação com as soluções de paletização tradicionais também tem vantagem de um consumo bem abaixo de 100 watts em plena capacidade.” — Jose Manuel Rodriguez, Diretor Técnico da Reitec 

  • Paletizador cobot RC-1 operando em um ambiente de fábrica
  • Operador interagindo com o cobot RC-1
  • Interface do painel de controle do cobot RC-1
  • Paletizador cobot RC-1 com eficiência energética em ação
  • Braço robótico RC-1 empilhando caixas em um palete

Visão geral dos resultados:

Automação de paletização personalizada para fabricantes de FMCG

O paletizador cobot RC-1 permite que os fabricantes reduzam o consumo de energia abaixo de 100 watts, recuperem até 30% mais espaço e minimizem os riscos de manuseio manual. Com integração rápida e a capacidade de se adaptar a novos SKUs ou padrões de paletes, a OMRON e a Reitec oferecem automação que atende às demandas reais de produção. Se você gostaria de discutir seus planos de projeto, nossa equipe está aqui para ajudá-lo a encontrar a automação robótica certa para suas necessidades.

Voltar aos estudos de caso

rss

Agendar uma consulta

form robot background