OMRON TM12
Obtenha montagem, embalagem e inspeção confiáveis com o robô colaborativo TM12. Com um alcance de 1300 mm e uma carga útil de 12 kg, o TM12 oferece automação precisa para a produção de automóveis, eletrônicos e bens de consumo. A visão integrada e a programação gráfica permitem uma implantação rápida e mudanças sem erros, enquanto a montagem flexível suporta diversos layouts de fábrica.
OMRON TM12
|
Carga útil máxima |
12 kg |
|
Alcance máximo |
1300 mm |
|
Repetibilidade |
±0,1 mm |
|
Velocidade média |
1,3 m/s |
|
Classe IP e sala limpa |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Ambiente de programação |
Fluxo TM |
TM12X
|
Carga útil máxima |
12 kg |
|
Alcance máximo |
1300 mm |
|
Repetibilidade |
±0,1 mm |
|
Velocidade média |
1,3 m/s |
|
Classe IP e sala limpa |
IP54, ISO Classe 3 |
|
Ambiente de programação |
Fluxo TM |
Galeria
APLICAÇÕES
Criado para lidar com as aplicações mais exigentes
Descubra como os robôs colaborativos automatizam a montagem pesada, a medição em linha e a embalagem de alta capacidade. Sua flexibilidade permite a redistribuição em linhas automotivas, eletrônicas e industriais, aumentando a produção e a qualidade do produto.
Ver todas as aplicações
SOFTWARE
Otimize a produção com o TMflow
A interface intuitiva do TMflow simplifica a programação para montagem, embalagem e inspeção. A calibração de visão integrada e as zonas de segurança personalizáveis garantem uma rápida adaptação a novas tarefas, mantendo a conformidade e a segurança do operador.
Saiba mais
ACESSÓRIOS
Amplie o potencial do seu cobot com acessórios
Escolha entre garras robustas, módulos de visão avançados e efetores finais certificados para uma integração perfeita. Os acessórios são projetados para instalação eficiente e operação confiável em fluxos de trabalho de montagem, embalagem e inspeção.
Baixar folheto
Landmark
Ferramenta de posicionamento para referência do cobot ao ambiente, incluída na maioria dos modelos para configuração precisa.
Teach pendant
Teach Pendant com tela sensível ao toque para operação intuitiva, compatível com os cobots da série TM, com uma tela de 10,1 polegadas.
Robot stand
Suporte portátil para mover cobots entre estações, garantindo estabilidade e adaptabilidade em configurações dinâmicas.
Mobile workstation (MWS)
Monta o cobot de forma segura, armazena a caixa de controle e permite fácil movimentação entre células de trabalho, aumentando a flexibilidade.
Calibration kit
Kit de ferramentas para ensino preciso do ponto central da ferramenta (TCP) e calibração manual do espaço de trabalho, essencial para tarefas de visão precisas.
Robot stick stand
Suporte de montagem versátil para cobots da série TM, compatível com desktops, paredes e MWS para uma instalação segura e flexível.
Polarizer light module
Reduz os reflexos da fonte de luz do robô em superfícies altamente reflexivas. Compatível com o HW 3.2 ou superior.
SSD with cable
Unidade de estado sólido de 128 GB com cabo SATA, recomendada para registro de imagens de câmeras externas, garantindo o manuseio suave dos dados.
Air filter
Reponha ou substitua o filtro de ar na caixa de controle elétrico do cobot para manter o desempenho máximo e prolongar sua vida útil.
SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
A produção mais inteligente começa com o MoMas
Transforme suas operações com aplicações com Mobile Manipulator (MoMa) que combinam robôs colaborativos e móveis para automatizar tarefas complexas de transporte e separação, aumentando a eficiência e a adaptabilidade.
Saiba mais sobre o MoMas
vídeo
Automatize sua linha de produção
Maximize a produtividade com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão em uma única plataforma, com simulação integrada para fácil implantação e operações eficientes.
Movimento
Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.
Robótica
Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.
Controle
As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.
Visão
Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.
Segurança
Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.
Comece a otimizar sua produção hoje
Tem perguntas? Vamos conversar.
RECURSOS
Seu centro de recursos preferido
Mantenha seus fluxos de trabalho eficientes com as últimas atualizações e documentação do TMflow para garantir que seus robôs colaborativos operem da melhor maneira.
Obtenha os recursos mais recentes
SERVIÇO
Rede global de serviços e suporte
A OMRON Robotics fornece suporte e formação em todo o mundo para manter a sua frota de robôs funcionando com a máxima eficiência, garantindo um tempo de atividade e um desempenho ideal
Saiba mais
Insights relacionados
Ver todos os insights
A LITMAT aumentou a montagem de ímãs para 180 tampas por hora com automação
A paletização automatizada reduz a mão de obra manual e aumenta a retenção na myllyn paras
A integração de cobots impulsiona a produção flexível e sob demanda de kits de primeiros socorros na ESE International