COLABORATIVO

OMRON TM14 

Automatize a logística, a paletização e a operação de máquinas com o robô colaborativo TM14. Com um alcance de 1100 mm e uma carga útil de 14 kg, o TM14 destaca-se no manuseamento de produtos de peso moderado para as indústrias de alimentos, bebidas e eletrónica. A visão integrada e a configuração rápida simplificam a integração, e as opções compatíveis com salas limpas suportam ambientes regulamentados.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OMRON TM14

Carga útil máxima

14 kg

Alcance máximo

1100 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Velocidade média

1,1 m/s

Classe IP e sala limpa

IP54, ISO Classe 3

Ambiente de programação

Fluxo TM

OMRON TM14X

Carga útil máxima

14 kg

Alcance máximo

1100 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Velocidade média

1,1 m/s

Classe IP e sala limpa

IP54, ISO Classe 3

Ambiente de programação

Fluxo TM

RECURSOS
OMRON TM14 – seguro, flexível eficiente em todas as tarefas  

Food Safe Compliance
01
Graxa de grau alimentício

Evita o vazamento de óleo e a contaminação, garantindo operações seguras em ambientes de manuseio de alimentos, embalagem e paletização.

moving orb
Easy Installation
02
Fácil configuração e orientação manual

Simplifique a implantação com o modo guiado manual e botões integrados no braço do cobot, permitindo a configuração rápida de tarefas e ajustes de posição.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programação gráfica

Automatize tarefas sem esforço com a interface de arrastar e soltar do TMFlow, sem necessidade de conhecimento de codificação.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visão e ponto de referência integrados

A visão integrada permite o reconhecimento e o posicionamento de objetos, com pontos de referência que aprimoram a navegação para uma rápida reimplantação sem recalibração.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto e flexível

A durabilidade com classificação IP54 e a compatibilidade com salas limpas ISO Classe 3 tornam o TM14 ideal para aplicações de logística, montagem e serviços médios.

moving orb
Safety Settings
06
Segurança aprimorada

Os recursos avançados de segurança garantem a colaboração segura com trabalhadores humanos e atendem aos padrões do setor, incluindo ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como os cobots TM12 TM14 da Omron no projeto da melhoram eficiência ao processar caixas por minuto com um ROI rápido 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

SOFTWARE
Acelere transição com TMflow 

O software TMflow oferece programação rápida para logística, embalagem e inspeção. As ferramentas baseadas em visão e os recursos de segurança facilitam a adaptação rápida a novas linhas de produtos e garantem a segurança operacional.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
produção mais inteligente começa com MoMa 

Transforme suas operações com aplicativos Mobile Manipulator que combinam robôs colaborativos e móveis para automatizar tarefas complexas de transporte e separação de pedidos, aumentando a eficiência e a produtividade e adaptando-se às demandas operacionais em constante evolução.

Saiba mais sobre o MoMa

Assistir
vídeo

Automatize suas aplicações 

Maximize a produtividade com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão em uma única plataforma, com simulação integrada para fácil implantação e operações eficientes.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Comece otimizar sua produção hoje 

Tem perguntas? Vamos conversar.

OMRON TM12 cobot packaging automation with integrated vision system
background graphic

RECURSOS
Experiência em robótica na ponta dos dedos 

Mantenha seus fluxos de trabalho eficientes com as últimas atualizações do TMflow e a documentação do OMRON TM14 para garantir que seus robôs colaborativos operem da melhor forma.

Obtenha os recursos mais recentes

SERVIÇO
Rede global de serviços suporte 

A OMRON Robotics fornece suporte e formação em todo o mundo para manter a sua frota de robôs funcionando com a máxima eficiência, garantindo um tempo de atividade e um desempenho ideal

Saiba mais

50-50