COLABORATIVO

OMRON TM5-900 

Com uma carga útil de 4 kg, alcance de 900 mm e precisão de ±0,05 mm, o OMRON TM5-900 oferece visão integrada, opções de montagem flexíveis e compatibilidade com salas limpas, garantindo uma colaboração humana segura ao mesmo tempo em que automatiza tarefas de inspeção, logística e leves com excepcional precisão e adaptabilidade.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OMRON TM5-900

Carga útil máxima

4 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Velocidade média

1,4 m/s

Classe IP e sala limpa

IP54, ISO Classe 3

Ambiente de programação

Fluxo TM

OMRON TM5X-900

Carga útil máxima

4 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Velocidade média

1,4 m/s

Classe IP e sala limpa

IP54, ISO Classe 3

Ambiente de programação

Fluxo TM

RECURSOS
OMRON TM5-900 – compacto, intuitivo desenvolvido para colaboração 

Food Safe Compliance
01
Graxa de grau alimentício

Evita o vazamento de óleo e a contaminação, garantindo operações seguras e higiênicas em ambientes de manuseio de alimentos, embalagem e paletização.

moving orb
Easy Installation
02
Fácil configuração e orientação manual

Simplifique a implantação com o modo de guia manual e botões integrados no braço do cobot, permitindo a configuração rápida de tarefas e ajustes de posição.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programação gráfica

Automatize tarefas sem esforço com a interface de arrastar e soltar do TMFlow, eliminando a necessidade de conhecimento de codificação.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visão e ponto de referência integrados

A visão integrada permite o reconhecimento e o posicionamento de objetos, com pontos de referência que aprimoram a navegação para uma rápida reimplantação sem recalibração.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto e flexível

A durabilidade com classificação IP54 e a compatibilidade com salas limpas ISO Classe 3 tornam o cobot ideal para aplicações de logística, inspeção e serviços leves.

moving orb
Safety Settings
06
Segurança aprimorada

Os recursos avançados de segurança garantem a colaboração segura com trabalhadores humanos e atendem aos padrões do setor, incluindo ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como cisel automatizou os testes de PCB com OMRON TM5-900, aumentando produção para 400 peças por hora com zero erro humano. 

Automated PCB testing process for automotive circuit boards
background graphic

SOFTWARE
Desbloqueie todo potencial de seus cobots 

O software TMflow permite a programação rápida de rotinas de pick-and-place, aparafusamento e inspeção. A interface de arrastar e soltar, a calibração de visão integrada e as zonas de segurança personalizáveis ​​suportam a adaptação rápida a novas linhas e produtos, mantendo a segurança do operador.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
produção mais inteligente começa com MoMa 

Transforme suas operações com manipuladores móveis (MoMas) — combinando robôs colaborativos e móveis para automatizar tarefas de transporte e coleta, melhorando a eficiência e a produtividade, enquanto se adaptam perfeitamente às mudanças nas demandas operacionais.

Saiba mais sobre o MoMas

Assistir
vídeo

Otimize seus fluxos de trabalho 

Automatize sua produção com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão em uma plataforma, com simulação integrada para fácil implantação e operações eficientes.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Comece otimizar sua produção hoje 

Tem perguntas? Vamos conversar.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

RECURSOS
Seu centro de recursos preferido 

Acesse o software TMflow, documentação e guias técnicos para desempenho e conformidade ideais do TM5-900.

Obtenha os recursos mais recentes

SERVIÇO
Rede global de serviços suporte 

A OMRON Robotics fornece suporte e formação em todo o mundo para manter a sua frota de robôs funcionando com a máxima eficiência, garantindo um tempo de atividade e um desempenho ideal

Saiba mais

50-50