OMRON TM25S-FT
COLABORATIVO

OMRON TM25S 

O TM25S impulsiona a paletização em massa, a montagem de alta variedade e a logística em operações automotivas e de armazém. A segurança colaborativa e a total conformidade com a ISO apoiam o trabalho lado a lado, enquanto as opções de sala limpa e os acabamentos com proteção ESD se encaixam em linhas sensíveis. A visão integrada usa feedback de câmera ao vivo para orientação, inspeção e medição precisas.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OMRON TM25S

Carga máxima

25 kg

Alcance máximo

1902 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Velocidade média

2,1 m/s

Grau de proteção e classe de sala limpa

IP65 para braço do robô
IP54 para caixa de controle CA e Robot Stick
ISO Classe 3

Ambiente de programação

TMflow, TMScript, TMCraft

RECURSOS
OMRON TM25S — maior alcance, colaboração mais inteligente 

Smart Monitoring
01
Carga útil pesada + longo alcance

A carga útil de 25 kg e o alcance de 1902 mm cobrem caixas maiores, acessórios largos e células profundas — ideal para paletização, montagem e logística em paletes Euro e US sem elevadores extras.

moving orb
Flexible Automation
02
Segurança colaborativa certificada

A total conformidade com a ISO 10218‑1 e mais de 31 funções de segurança certificadas (ISO 13849‑1 Cat.3 PL d, TÜV Nord) permitem o trabalho seguro lado a lado com paradas e velocidades previsíveis.

moving orb
Easy Installation
03
Configuração rápida + orientação manual

O intuitivo TM Screen se torna seu painel de ensino — guie os pontos manualmente, grave os caminhos e implante rapidamente com fiação mínima e uma curta curva de aprendizado.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Visão integrada para orientação precisa

A visão integrada de alta resolução usa feedback de câmera ao vivo para detecção e posicionamento precisos, reduzindo erros de seleção e variabilidade do ciclo. Câmera opcional + Landmark aceleram as mudanças.

moving orb
Certified Compliance
05
Durável, sala limpa e pronto para ESD

A proteção IP54, as opções de sala limpa ISO Classe 3 e os acabamentos compatíveis com ESD se encaixam em ambientes exigentes, desde eletrônicos e baterias até alimentos e semicondutores.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Programação flexível em TMflow

Fluxos de arrastar e soltar para construções rápidas ou lógica de script para tarefas complexas — um software em todos os modelos da Série S simplifica o dimensionamento, a padronização e os ajustes remotos.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
TMSimulator para testes offline

Valide programas e lógica de visão offline para acelerar a implantação, refinar ciclos e melhorar processos sem interromper a produção.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Como Sanofi automatizou embalagem para manusear bilhão de doses de vacina com segurança 

Sanofi_palletizer-HMI
background graphic

SOFTWARE
Construa rápido, dimensione de forma inteligente com TMflow 

O TMflow mantém a programação simples e escalável. Use arrastar e soltar para construções rápidas, adicione scripts para lógica complexa e teste programas e visão offline. Ajuste remotamente em tempo real e confie em ferramentas de segurança integradas para orientação manual suave e verificações consistentes de carga útil — menos retrabalho, mais tempo de atividade.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
Produção colaborativa com robôs móveis 

Emparelhe o TM25S com um Robô Móvel Autônomo MD para paletização móvel e alimentação de máquinas na linha. As aplicações incluem coleta e entrega no final da linha, carregamento de acessórios móveis e transferências ponto a ponto — oferecendo automação flexível sem esteiras fixas.

Saiba mais sobre MoMas

Assistir
ao
vídeo

Automação completa 

Descubra o portfólio completo de automação da OMRON — segurança, visão, controle e robótica — projetado para funcionar como um só. Programe, sincronize e simule em uma única plataforma para implantação mais rápida, dimensionamento contínuo e operações eficientes.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e confiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores se adaptam ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração perfeita entre humanos e máquinas, reduzindo riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Comece hoje otimizar sua produção 

Dúvidas? Fale com a gente.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RECURSOS
Experiência em robótica na ponta dos dedos 

Obtenha as últimas atualizações do TMflow, pacotes de visão e documentação do TM25S em um só lugar. Melhore o tratamento de erros, ajuste o movimento e as ferramentas e implante com confiança usando guias de configuração, notas de versão e manuais.

Obtenha os recursos mais recentes

SERVIÇO
Rede global de serviço suporte 

A OMRON Robotics oferece suporte e treinamento em todo o mundo para manter sua frota de robôs operando com máxima eficiência, garantindo alta disponibilidade e desempenho estável.

Saiba mais

50-50