Viper
Os robôs Viper de seis eixos da OMRON oferecem desempenho rápido e preciso para usinagem, montagem e manuseio de materiais. Com um alcance de até 855 mm e cargas úteis de até 5 kg, o Viper se adapta a várias tarefas e layouts. Fáceis de programar com o software ACE e compatíveis com os controladores Omron, eles oferecem automação flexível e confiável para sua linha de produção.
Viper 650
|
Alcance máximo |
653 mm |
|
Carga útil máxima |
5 kg |
|
Repetibilidade |
±0,02 mm |
|
Nº de eixos |
6 |
|
Conectividade |
Ethernet ou EtherCAT® para NJ501-R |
|
Ambiente de programação |
ACE / Sysmac Studio |
Viper 850
|
Alcance máximo |
855 mm |
|
Carga útil máxima |
5 kg |
|
Repetibilidade |
±0,03 mm |
|
Nº de eixos |
6 |
|
Conectividade |
Ethernet ou EtherCAT® para NJ501-R |
|
Ambiente de programação |
ACE / Sysmac Studio |
Galeria
APLICAÇÕES
Construído para resolver seus desafios de fabricação
Veja como a OMRON Robotics capacita fabricantes em todo o mundo com soluções comprovadas que aumentam a produtividade, otimizam os fluxos de trabalho e atendem a diversos requisitos de aplicação.
Ver todas as aplicações
SOFTWARE
Eleve sua produção com ACE
Otimize as operações com o software ACE da OMRON, simplificando a integração, aumentando a precisão e otimizando os fluxos de trabalho para economizar tempo e reduzir custos, ao mesmo tempo em que permite que os robôs Viper ofereçam agilidade e eficiência incomparáveis.
Explore o ACE
CONTROLADOR DE ROBÓTICA
Controle unificado para desempenho superior
Economize tempo, reduza o tempo de inatividade e adapte-se às necessidades em constante mudança com o Controlador Integrado de Robótica. Sincronize seus robôs Viper e sistemas de automação para operações mais rápidas e eficientes, tudo em uma plataforma poderosa.
Explore a solução
vídeo
SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO
Mantenha sua linha em movimento com alimentação precisa
Mantenha suas operações funcionando sem problemas com alimentação de peças avançada para pick place, embalagem e montagem. Evite o tempo de inatividade e aumente a eficiência com tecnologia de vibração de 3 eixos e sistemas modulares compatíveis com ACE.
Baixar folheto
iPF-240
Manuseio preciso de peças pequenas (5-40mm) como arruelas, eletrônicos e parafusos em espaços apertados.
iPF-380
Alinhamento confiável para peças médias (15-60mm) como fixadores e juntas.
iPF-530
Superfícies duráveis e antiderrapantes para peças grandes (30-150mm) como rolamentos e alojamentos.
Automatize suas aplicações
Maximize a produtividade com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize facilmente robôs, dispositivos de segurança e sistemas de visão em uma plataforma. A simulação integrada simplifica a implantação e a solução de problemas para operações perfeitas.
Movimento
Os servos minimizam o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto os PCs industriais garantem um controle de processo preciso e confiável para a automação.
Robótica
Programe e integre robôs com o Controlador Integrado de Robótica, unificando automação e controle de movimento para desempenho máximo.
Controle
Unifique robótica e automação com o Controlador Integrado de Robótica para escalonamento flexível e controle preciso.
Visão
O Controlador de Aplicação IPC da OMRON suporta 8 câmeras para processamento de imagem preciso e de alta velocidade.
Segurança
Os sensores de segurança garantem a colaboração homem-máquina, enquanto o E/S remoto reduz o tempo de inatividade e os custos com desempenho confiável em tempo real.
Comece a otimizar suas operações hoje
Tem perguntas? Vamos conversar.
RECURSOS
Seu centro de recursos Viper
Acesse documentação técnica, guias, recursos e atualizações para otimizar totalmente o desempenho do seu Viper.
Receba as últimas atualizações
SERVIÇO
Serviço e suporte global de robótica
Beneficie-se dos serviços globais de segurança, treinamento e suporte da OMRON Robotics, maximizando o tempo de atividade do robô, aumentando a eficiência e garantindo o máximo desempenho em todas as suas operações.
Saiba mais
Insights relacionados
Ver todos os insights