iX3-Omron-360-0000_Transparent
Clique para carregar
INDUSTRIAL

iX3 Hornet 

Aumente a produtividade na fabricação de alimentos, produtos farmacêuticos e commodities com os robôs paralelos iX3 e Hornet da OMRON. Projetados para pick-and-place, classificação e embalagem de alta velocidade, ambos apresentam construções higiênicas, prontas para lavagem e suportam até 8 kg. Movimentos Delta, visão e rastreamento de esteira garantem um desempenho preciso e confiável. Escolha o iX3 para aço inoxidável compacto ou o Hornet para flexibilidade de estrutura aberta.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

iX3-3 eixos

Diâmetro máximo de trabalho

1.130 mm

Carga útil máxima

8 kg

Tempos de ciclo

0,32-0,38 s

Classificação IP

IP20, IP65, IP67

Conectividade

EtherCAT® via OMRON NJ501-R

Ambiente de programação

Sysmac studio

iX3-4 eixos

Diâmetro máximo de trabalho

1130 mm

Carga útil máxima

3 kg

Tempos de ciclo

0,35-0,42 s

Classificação IP

IP20, IP65, IP67

Conectividade

EtherCAT® via OMRON NJ501-R

Ambiente de programação

Sysmac studio

Hornet-3 eixos

Diâmetro máximo de trabalho

1130 mm

Carga útil máxima

8 kg

Tempos de ciclo

0,32-0,38 s

Classificação IP

IP20, IP65, IP67

Conectividade

Ethernet

Ambiente de programação

Software ACE, ePLC

Hornet-4 eixos

Diâmetro máximo de trabalho

1.130 mm

Carga útil máxima

3 kg

Tempos de ciclo

0,35-0,42 s

Classificação IP

IP20, IP65, IP67

Conectividade

Ethernet

Ambiente de programação

Software ACE, ePLC

RECURSOS
Precisão em movimento, velocidade em ação 

High Payload & Precision
01
Alta carga útil e precisão

O iX3 manuseia até 3 kg com repetibilidade de ±0,10 mm e o Hornet suporta 8 kg, garantindo precisão para tarefas leves e pesadas.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Tempos de ciclo rápidos

O iX3-3 eixos tem ciclos de 0,34 s a 1 kg, e o Hornet-4 eixos, de 0,37 s — ambos ideais para linhas de alta velocidade.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Alcance e montagem flexíveis

O iX3 oferece um alcance de 580 mm para espaços compactos, enquanto o alcance de 1130 mm do Hornet é adequado para envelopes de trabalho maiores.

moving orb
Seamless Integration
04
Integração perfeita

Ambos os robôs se integram à plataforma Sysmac da OMRON, suportando EtherCAT/Ethernet/IP para automação sincronizada.

moving orb
Smart Monitoring
05
Monitoramento inteligente

Ferramentas avançadas rastreiam o desempenho e garantem o tempo de atividade, com o design IP65/67 do Hornet ideal para ambientes de lavagem.

moving orb
Environmental Adaptability
06
Flexibilidade ambiental

O iX3 se encaixa em espaços confinados com operação de 1 a 40 °C e o Hornet se destaca em alimentos, produtos farmacêuticos e salas limpas com preparação para lavagem.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como brillopak aumentou eficiência precisão na embalagem de produtos frescos com picking automatizado de embalagens 

Brillopak-Pick-Place-Machine-Carrot-Bags (1)
background graphic

SOFTWARE
produção industrial mais inteligente começa com ACE 

Configure e sincronize robôs paralelos, transportadores, soluções de visão e controle de movimento com o software ACE da OMRON. Alcance operações precisas de multi-pick, reduza os tempos de ciclo e mantenha a precisão consistente para embalagens e classificações de alta velocidade.

Explore o ACE

CONTROLADOR DE ROBÓTICA
Controle unificado para máxima eficiência 

Economize tempo, reduza o tempo de inatividade e adapte-se com facilidade usando o Controlador Integrado de Robótica. Sincronize seus robôs iX3 e Hornet com sistemas de automação para um desempenho mais rápido e inteligente, tudo em uma plataforma poderosa.

Explore a solução

Assistir
vídeo

Automatize suas aplicações 

Maximize a produtividade com as soluções de automação industrial da Omron: programe e sincronize facilmente robôs, dispositivos de segurança e sistemas de visão em uma plataforma. A simulação integrada simplifica a implantação e a solução de problemas para operações perfeitas.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

Os servos minimizam o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto os PCs industriais garantem um controle de processo preciso e confiável para a automação.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robótica

Programe e integre robôs com o Controlador Integrado de Robótica, unificando a automação e o controle de movimento para o máximo desempenho.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

A plataforma SYSMAC da Omron combina robótica e automação para uma produção flexível e escalável.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

O Controlador de Aplicação IPC da OMRON suporta 8 câmeras para processamento de imagem preciso e de alta velocidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem a colaboração homem-máquina, enquanto o E/S remoto reduz o tempo de inatividade e os custos com desempenho confiável em tempo real.

Otimize seus fluxos de trabalho para resultados mais rápidos 

Tem perguntas? Vamos conversar.

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

RECURSOS
Seu hub de recursos iX3 hornet 

Acesse documentação técnica, guias e atualizações em nossa central de downloads para otimizar o desempenho de seus robôs.

Receba as últimas atualizações

SERVIÇO
Serviço suporte global de robótica 

A OMRON Robotics oferece suporte global e serviços de segurança e treinamento para otimizar o tempo de atividade do seu robô, melhorar a eficiência e garantir o máximo desempenho.

Saiba mais

50-50