Produto
Série HD
Otimize o transporte de cargas pesadas com carregamento rápido e cobertura de segurança de 360°.
Modelos
Modelos
HD-1500
O HD-1500 automatiza o transporte pesado com uma carga útil de 1500 kg, lasers de segurança de 360°, carregamento rápido e prevenção avançada de obstáculos. O HD lida com tarefas como transporte de paletes e blocos de motor, oferecendo total personalização para sua aplicação industrial.
Carga útil máxima |
1500 kg |
Velocidade máxima |
1800 mm/s |
Tempo de execução |
12,5 h (sem carga útil), 9 h (carga útil total) |
Ver detalhes do produto
Compare nossos AMRs
Produto
Carga útil máxima
Velocidade máxima
Tempo de execução
Tempo de carregamento
Inclinação máxima
Recursos de segurança
Classificação IP
Opção ESD
Classificação de sala limpa
Interface de controle
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Carga útil máxima |
1500 kg |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
450 kg |
250 kg |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) |
|
Velocidade máxima |
1800 mm/s |
2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900) |
1200 mm/s (para frente/lateral) 300 mm/s (reverso) |
1200 mm/s |
1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90) |
|
Tempo de execução |
12,5 h (sem carga útil) 9 h (carga útil total) |
10 h (sem carga útil) 8 h (carga útil total) |
11 h (sem carga útil) 7 h (carga útil total) |
13 h (sem carga útil) 10 h (carga útil total) |
15 h (sem carga útil) 12 h (carga útil total) |
|
Tempo de carregamento |
24 min (20% a 80% de carga) |
19,6 min (20% a 80% de carga) |
45 min (5% a 95% de carga) |
2 h 10 min (20% a 80% de carga) |
2 h 10 min (20% a 80% de carga) |
|
Inclinação máxima |
5° / 8,75% de inclinação |
5° / 8,75% de inclinação |
Apenas superfícies planas |
1,7° / 3% de inclinação |
≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) > 60 kg: Apenas piso nivelado |
|
Recursos de segurança |
Lasers de segurança de varredura de classe 1 Cobertura de segurança de 360° Paradas de emergência (5 no total) Indicadores sonoros e visuais Prevenção avançada de obstáculos |
Dois scanners laser de segurança Cobertura de segurança de 360° Paradas de emergência (5 no total) Indicadores sonoros e visuais Prevenção avançada de obstáculos |
2 scanners de segurança frontais Cobertura de segurança de 360° Botões de parada de emergência (2 no total) Paradas do para-choque traseiro AMR Aviso programável Prevenção avançada de obstáculos |
Laser de segurança Classe 1 Lasers laterais opcionais Paradas de emergência Sensores TOF Indicadores de áudio e visuais Prevenção avançada de obstáculos |
Laser de segurança Classe 1 Lasers laterais opcionais Paradas de emergência Indicadores sonoros e visuais Prevenção avançada de obstáculos |
|
Classificação IP |
IP20 |
IP22 IP10 para bases de carregamento |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
|
Opção ESD |
Não |
Não |
Não |
Sim |
Sim |
|
Classificação de sala limpa |
ISO 5 / classe 100 |
ISO 4 / classe 10 |
– |
ISO 5 / classe 100 |
ISO 5 / classe 100 |
|
Interface de controle |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
APLICAÇÕES
Soluções AMR personalizadas para operações mais inteligentes
Descubra como a rede mundial da OMRON e as soluções de robôs móveis personalizadas ajudam as empresas a automatizar seus processos, resolver desafios complexos e otimizar as operações com resultados confiáveis e de alto desempenho.
Ver todas as aplicações
Automatize suas aplicações
Otimize seus fluxos de trabalho com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão em uma única plataforma. A simulação integrada garante fácil implantação e operações eficientes.
Movimento
Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.
Robótica
Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.
Controle
As unidades de controle integram sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.
Visão
Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.
Segurança
Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.
Comece a automatizar cargas de trabalho pesadas hoje mesmo
Tem perguntas? Vamos conversar.
SOFTWARE
Maximize a eficiência da frota com o FLOW core
Otimize suas operações com navegação aprimorada, maior eficiência e fluxo de tráfego otimizado. Gerencie perfeitamente frotas de até 100 robôs móveis, garantindo uma integração suave em seus processos de logística para um desempenho máximo.
Saiba mais
SERVIÇO
Serviço e suporte global
A OMRON Robotics oferece uma rede global, treinamento especializado e serviços de segurança para maximizar o tempo de atividade e otimizar o desempenho da sua frota móvel.
Saiba mais
Insights relacionados
Obtenha mais insights
Conheça o OL-450S — movimentação de materiais mais inteligente para armazéns automatizados
Sucesso da VOLA com produção sob encomenda utilizando nove robôs OMRON LD
As operações da T&W substituíram empilhadeiras e verificações manuais por robôs autônomos com RFID