ROBÔ MÓVEL AUTÔNOMO

Série LD

Automatize o transporte com navegação inteligente, prevenção de obstáculos e implantação rápida.

Lineside_Delivery_LD-6090_OMRON_Robotics

Modelos 

LD-6090-Omron-web_optimized
01
LD-60

Traga o transporte autônomo para fluxos de trabalho de menor carga e operações com restrições de espaço. O LD-60 combina uma pegada compacta, velocidades de deslocamento rápidas e navegação precisa para movimentar até 60 kg de forma eficiente em instalações movimentadas—ajudando a otimizar o transporte de rotina, além de oferecer uma versão ESD opcional para produtos sensíveis a estática.

Carga útil máxima

60 kg

Velocidade máxima

1,8 m/s

Tempo de execução

15 h (sem carga útil), 12 h (carga útil completa)

Ver detalhes do produto

LD-6090-Omron-web_optimized
02
LD-90

Adicione mais capacidade e flexibilidade aos fluxos de trabalho de transporte de materiais em todo o chão de fábrica. O LD-90 manipula cargas úteis de até 90 kg com navegação precisa e carregamento automático no dock, enquanto o suporte para toppers personalizados expande a gama de aplicações que pode suportar—além de uma versão ESD opcional para eletrônicos e outros ambientes sensíveis a estática.

Carga útil máxima

90 kg

Velocidade máxima

1350 mm/s

Tempo de execução

15 h (sem carga útil), 12 h (carga útil completa)

Ver detalhes do produto

LD-250-Omron_Web_Optimized
03
LD-250

Assuma tarefas de transporte mais pesadas com um robô móvel projetado para cargas úteis maiores e operações mais exigentes. O LD-250 movimenta cargas de até 250 kg com planejamento inteligente de rotas e prevenção de colisões, ajudando a manter o fluxo em ambientes de alto tráfego—enquanto uma configuração ESD opcional suporta fabricação de eletrônicos e outras aplicações com controle de estática.

Carga útil máxima

250 kg

Velocidade máxima

1,2 m/s

Tempo de execução

13 h (sem carga útil), 10 h (carga útil completa)

Ver detalhes do produto

Compare nossos AMRs 

Produto

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

15 h (sem carga útil) 12 h (carga útil total)

2 h 10 min (20% a 80% de carga)

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) > 60 kg: Apenas piso nivelado

Campo de visão de 240° Laser frontal de varredura de segurança Paradas de emergência Desvio avançado de obstáculos Sensoriamento por sonar traseiro Sensores de para-choque frontal Indicadores sonoros e visuais

IP20

ISO 5 / classe 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (com exceções) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Bateria: cRUus Estação de acoplamento: cULus

Sim

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Explore

250 kg

1,2 m/s

13 h (sem carga útil) 10 h (carga útil total)

2 h 10 min (20% a 80% de carga)

1,7° / 3% de inclinação

Campo de visão de 240° Laser frontal de varredura de segurança Laser frontal baixo Desvio avançado de obstáculos Scanners a laser opcionais Paradas de emergência (3 no total) Sensoriamento TOF traseiro Indicadores sonoros e visuais

IP20

ISO 5 / classe 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (com exceções) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Bateria: cRUus Estação de acoplamento: cULus

Sim

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

10 h (sem carga útil) 8 h (carga útil total)

19,6 min

5° / 8,75% de inclinação

Cobertura de segurança de 360° Dois scanners a laser de segurança Lasers de detecção de obstáculos baixos Desvio avançado de obstáculos Paradas de emergência (5 no total) Indicadores sonoros e visuais Scanners a laser verticais opcionais

IP22 IP10 para bases de recarga

ISO 4 / classe 10

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus Bateria: cTUVus, CE Caixa de fonte de alimentação: cTUVus Alvo de acoplamento: cTUVus

Não

MobilePlanner

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

1500 kg

1,8 m/s

12,5 h (sem carga útil) 9 h (carga útil total)

24 min

5° / 8,75% de inclinação

Cobertura de segurança de 360° Dois scanners a laser de segurança Lasers de detecção de obstáculos baixos Desvio avançado de obstáculos Conjuntos de zonas do scanner a laser de segurança Paradas de emergência (5 no total) Indicadores sonoros e visuais Parada de emergência de dois canais Saídas de segurança de dois canais Interface de parada de proteção de dois canais Scanners a laser verticais opcionais

IP20

ISO 5 / classe 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus Bateria: cURus, CE Caixa de alimentação: cTUVus Alvo de acoplamento: cTUVus

Não

MobilePlanner

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

450 kg

1,2 m/s (para frente/lateral) 0,3 m/s (reverso)

11 h (sem carga útil) 7 h (carga útil total)

25 min

Somente pisos planos

Cobertura de segurança de 360° 2 scanners de segurança frontais 29 conjuntos de zonas do scanner de segurança Desvio avançado de obstáculos Paradas de emergência (2 no total) Indicadores sonoros e visuais Parada por para-choque traseiro Luz de aproximação de segurança

IP20

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (exceto cláusula 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

Bateria: CE Eletrônicos estacionários e bobina estacionária: CE

Não

MobilePlanner

Carga útil máxima

Velocidade máxima

Tempo de execução

Tempo de recarga (20–80%)

Inclinação máxima

Recursos de segurança

Grau de proteção (IP)

Classificação de sala limpa

Conformidade

Certificações e marcações

Opção ESD

Interface de controle

Produto

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

Table_LD-259

LD-250

Explore

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

Carga útil máxima

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

250 kg

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

1500 kg

450 kg

Velocidade máxima

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

1,2 m/s

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

1,8 m/s

1,2 m/s (para frente/lateral) 0,3 m/s (reverso)

Tempo de execução

15 h (sem carga útil) 12 h (carga útil total)

13 h (sem carga útil) 10 h (carga útil total)

10 h (sem carga útil) 8 h (carga útil total)

12,5 h (sem carga útil) 9 h (carga útil total)

11 h (sem carga útil) 7 h (carga útil total)

Tempo de recarga (20–80%)

2 h 10 min (20% a 80% de carga)

2 h 10 min (20% a 80% de carga)

19,6 min

24 min

25 min

Inclinação máxima

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) > 60 kg: Apenas piso nivelado

1,7° / 3% de inclinação

5° / 8,75% de inclinação

5° / 8,75% de inclinação

Somente pisos planos

Recursos de segurança

Campo de visão de 240° Laser frontal de varredura de segurança Paradas de emergência Desvio avançado de obstáculos Sensoriamento por sonar traseiro Sensores de para-choque frontal Indicadores sonoros e visuais

Campo de visão de 240° Laser frontal de varredura de segurança Laser frontal baixo Desvio avançado de obstáculos Scanners a laser opcionais Paradas de emergência (3 no total) Sensoriamento TOF traseiro Indicadores sonoros e visuais

Cobertura de segurança de 360° Dois scanners a laser de segurança Lasers de detecção de obstáculos baixos Desvio avançado de obstáculos Paradas de emergência (5 no total) Indicadores sonoros e visuais Scanners a laser verticais opcionais

Cobertura de segurança de 360° Dois scanners a laser de segurança Lasers de detecção de obstáculos baixos Desvio avançado de obstáculos Conjuntos de zonas do scanner a laser de segurança Paradas de emergência (5 no total) Indicadores sonoros e visuais Parada de emergência de dois canais Saídas de segurança de dois canais Interface de parada de proteção de dois canais Scanners a laser verticais opcionais

Cobertura de segurança de 360° 2 scanners de segurança frontais 29 conjuntos de zonas do scanner de segurança Desvio avançado de obstáculos Paradas de emergência (2 no total) Indicadores sonoros e visuais Parada por para-choque traseiro Luz de aproximação de segurança

Grau de proteção (IP)

IP20

IP20

IP22 IP10 para bases de recarga

IP20

IP20

Classificação de sala limpa

ISO 5 / classe 100

ISO 5 / classe 100

ISO 4 / classe 10

ISO 5 / classe 100

Conformidade

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (com exceções) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (com exceções) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (exceto cláusula 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

Certificações e marcações

AMR: cULus Bateria: cRUus Estação de acoplamento: cULus

AMR: cULus Bateria: cRUus Estação de acoplamento: cULus

AMR: cTUVus Bateria: cTUVus, CE Caixa de fonte de alimentação: cTUVus Alvo de acoplamento: cTUVus

AMR: cTUVus Bateria: cURus, CE Caixa de alimentação: cTUVus Alvo de acoplamento: cTUVus

Bateria: CE Eletrônicos estacionários e bobina estacionária: CE

Opção ESD

Sim

Sim

Não

Não

Não

Interface de controle

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

Comece automatizar sua produção hoje 

Tem dúvidas? Vamos conversar.

OMRON LD-90 AMR transporting materials in Teklas automotive facility
background graphic

SOFTWARE
Escale sua frota, simplifique seu fluxo 

Simplifique a criação de tarefas, planejamento de rotas e coordenação de frotas com o FLOW Core. Monitore o status dos robôs, gerencie o fluxo de tráfego, atribua trabalhos e redirecione em torno de caminhos bloqueados em frotas de até 100 AMRs da OMRON.

Saiba mais

Automação de ponta ponta 

Explore o portfólio completo de automação da OMRON—controladores, segurança, visão e I/O—trabalhando com robôs móveis autônomos para automatizar o transporte de materiais em sua instalação. Use uma única plataforma para coordenar AMRs com linhas, elevadores, portas e equipamentos, acionar missões a partir de sensores ou lógica PLC e manter o fluxo de materiais funcionando sem problemas.

Visite a automação OMRON

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle integram sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

SERVIÇO
Rede global de suporte, serviço treinamento 

Com uma rede global e suporte dedicado, a OMRON Robotics garante que sua frota de AMRs ofereça desempenho máximo e tempo de atividade máximo.

Saiba mais

50-50