MD-650/900
O MD-650/900 oferece uma maneira flexível de automatizar o transporte de paletes e cargas pesadas sem as limitações de transportadores fixos ou a ineficiência da movimentação manual. Ele combina navegação por recursos naturais, carregamento rápido, segurança integrada e coordenação de frota em uma plataforma projetada para uma operação diária confiável. Com suporte para acessórios específicos de carga, pode ser configurado para diversas cargas úteis, fluxos de trabalho em mudança e necessidades em evolução da instalação.
MD-650
|
Carga máxima |
650 kg |
|
Velocidade máxima |
2200 mm/s |
|
Tempo de execução |
10 h (sem carga útil), 8 h (carga útil completa) |
|
Tempo de recarga (20–80%) |
19,6 minutos (de 20% a 80%) |
|
Inclinação máxima |
5° / 8,75% de inclinação |
|
Interface de controle |
MD-900
|
Carga máxima |
900 kg |
|
Velocidade máxima |
1800 mm/s |
|
Tempo de execução |
10 h (sem carga útil) |
|
Tempo de recarga (20–80%) |
19,6 minutos (de 20% a 80%) |
|
Inclinação máxima |
5° / 8,75% de inclinação |
|
Interface de controle |
MobilePlanner |
Galeria
APLICAÇÕES
Aplicações personalizadas para fluxo de material eficiente
Do transporte de paletes e transferências de racks à movimentação de materiais volumosos e componentes grandes, a OMRON possibilita aplicações de AMR sob medida que melhoram a segurança, aumentam a flexibilidade e mantêm o fluxo de material eficiente em toda a sua instalação.
Ver todas as aplicações
SOFTWARE
Libere todo o potencial de sua frota de AMR
Gerencie missões, fluxo de tráfego e coordenação de robôs com o FLOW Core, a plataforma de software da OMRON para operações escaláveis de AMR. Do planejamento de rotas e atribuição de tarefas ao monitoramento de status em tempo real e redirecionamento dinâmico, ele ajuda a manter frotas de até 100 AMRs se movendo de forma eficiente através de ambientes em mudança.
Saiba mais
ATIVAÇÃO DE SOFTWARE
Ative seu software AMR
Ative rapidamente as licenças do AMR e do Fleet Manager em apenas algumas etapas, e sua frota estará pronta para trabalhar.
Comece agora
SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
Produção colaborativa com robôs móveis
Una o transporte e a manipulação com os Manipuladores Móveis (MoMas), combinando mobilidade autônoma com automação de braço robótico em uma solução flexível. Ideal para movimentação de materiais, picking e alimentação de máquinas, os MoMas ajudam a estender a automação para tarefas que exigem tanto movimento quanto interação.
Saiba mais sobre o MoMa
ao
vídeo
Automação de ponta a ponta
Conecte AMRs com o portfólio de automação mais amplo da OMRON — controladores, segurança, visão e E/S — para coordenar o transporte de materiais em toda a instalação. Usando uma plataforma unificada, você pode interligar robôs com linhas, elevadores, portas e equipamentos, acionar missões a partir de sensores ou lógica de CLP e manter os fluxos de trabalho funcionando com menos intervenção manual.
Movimento
Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e confiáveis.
Robótica
Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.
Controle
As unidades de controle integram sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.
Visão
Câmeras e sensores se adaptam ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.
Segurança
Os sensores de segurança garantem uma colaboração perfeita entre humanos e máquinas, reduzindo riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.
Automatize o transporte de cargas pesadas com confiança
Dúvidas? Fale com a gente.
RECURSOS
Experiência em robótica na ponta dos dedos
Encontre atualizações de software de AMR, documentação e guias em um só lugar para manter as aplicações atualizadas e o fluxo de material funcionando de forma confiável.
Obtenha os recursos mais recentes
SERVIÇO
Rede global de serviço e suporte
A OMRON Robotics oferece uma rede mundial de serviços, treinamento e suporte para garantir que o MD-650/900 funcione de forma confiável e com desempenho máximo.
Saiba mais
Insights relacionados
Obtenha mais informações
Grupo Antolin transformou as operações com transferências de componentes 100% automatizadas
O AMR OL-450S aumenta a produção da instalação em 30% com o manuseio automatizado de gaiolas
Como a Danfoss aumentou a produção e a segurança sem expandir