ROBÔ MÓVEL AUTÔNOMO

Mobile I/O Box 

Acione qualquer robô móvel autônomo da OMRON para definir locais ou controlar dispositivos conectados — como portas e luzes — através de E/S digital. Funciona de forma independente ou com o Fleet Manager para integração rápida e status em tempo real.

Ver folheto do produto

Agende uma demonstração

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Mobile I/O Box

Integração

MobilePlanner

Entradas/saídas

6 entradas digitais e saídas de relé

Fonte de alimentação

12-24 VDC (10,8-28,8)

Tela

Tela LCD de 128×64

Consumo de energia

Máximo de 9 W

Proteção

Reversão/sobrecorrente

RECURSOS
Mobile I/O Box – controle máximo para seus AMRs 

360º safety coverage
01
Chamada intuitiva por robô

Chame facilmente os AMRs para locais específicos com um simples toque de botão, agilizando o fluxo de trabalho e reduzindo os tempos de espera.

moving orb
Certified Compliance
02
Atualizações de status ao vivo

A tela LCD exibe o status do AMR e do Mobile I/O Box, incluindo a distância até a meta, para que os usuários sempre saibam quando os robôs chegarão.

moving orb
Fast Cycle Times
03
Controle versátil de I/O

Opere portas automáticas, luzes de sinalização ou outros dispositivos – tudo a partir de um mesmo controle – para obter opções flexíveis de automação.

moving orb
High Payload & Precision
04
Durável e protegido

A proteção contra energia reversa e sobrecorrente garante uma operação estável em ambientes exigentes.

moving orb
Obstacle Avoidance
05
Fácil configuração do sistema

Configure e opere diretamente através do OMRON Mobile Planner para uma integração rápida e sem complicações.

moving orb
Intuitive Indicators
06
Opções flexíveis de energia

Aceita 12-24 VCC e opera com segurança de 10,8-28,8 VCC, compatível com fontes de alimentação industriais padrão.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como TePe melhorou logística em 30% usando os AMRs da série LD da OMRON 

TePe-production_mobile_robot_OMRON
background graphic

SOFTWARE
Desbloqueie todo potencial da sua frota 

Maximize a eficiência da frota com o FLOW Core — a plataforma de software da OMRON para navegação, gerenciamento de tarefas e controle de tráfego. Orchestre até 100 AMRs e aproveite insights em tempo real para impulsionar uma automação mais inteligente e rápida.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
produção colaborativa começa com MoMa 

Os aplicativos Mobile Manipulator automatizam o transporte e o picking, economizando tempo e trabalho. Com navegação autônoma e um braço robótico, ele agiliza os fluxos de trabalho, reduz os erros e aumenta a eficiência da produção.

Saiba mais sobre o MoMas

Assistir
vídeo

Automação completa 

Explore o portfólio completo de automação da OMRON — CLP, motion, visão, segurança, robótica — projetado para trabalhar em conjunto para uma implantação mais rápida, maior rendimento e resultados repetíveis.

Visite a automação OMRON

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle integram sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Otimize seus fluxos de trabalho para máxima produtividade 

Tem perguntas? Vamos conversar.

OMRONxVOLA_Success_Story
background graphic

RECURSOS
Tudo que sua frota precisa 

Baixe as atualizações de software e a documentação mais recentes do AMR para manter sua frota móvel autônoma funcionando com o máximo de desempenho.

Receba as últimas atualizações

SERVIÇO
Rede global de serviços suporte 

A rede global de suporte e serviços da OMRON Robotics mantém sua frota de AMRs com o melhor desempenho possível, com o máximo de tempo de atividade e serviço confiável.

Saiba mais

50-50