OL-450S
Automatize o transporte de carrinhos e contêineres com o OL‑450S – um AMR baixo e omnidirecional projetado para o fluxo interno de materiais. Sua plataforma de elevação integrada desliza mesmo sob carrinhos muito baixos, ergue a carga e a movimenta com segurança – de pesados roll containers e carrinhos de picking até porta‑cargas personalizados. Navegação precisa e uma cobertura de segurança quase 360° protegem as pessoas e os veículos em corredores muito movimentados. Carregamento sem fio e um sistema de gestão de frota garantem um fluxo de materiais estável e a coordenação eficiente de vários robôs em toda a instalação.
OL-450S
|
Carga máxima |
450 kg |
|
Velocidade máxima |
1200 mm/s |
|
Altura do elevador |
108 – 308 mm |
|
Tempo de execução |
11 h (sem carga útil), 7 h (carga útil completa) |
|
Tempo de recarga (20–80%) |
25 min (de 20% a 80%) |
|
Interface de controle |
Galeria
APLICAÇÕES
Soluções personalizadas para transporte eficiente
Seja em picking, produção, armazenagem ou expedição, o OL‑450S conecta essas áreas com fluxos contínuos de transporte de roll containers, trolleys e porta‑cargas personalizados. O esforço manual dá lugar a fluxos de materiais estáveis, os corredores ficam mais livres e os gargalos no dia a dia são sensivelmente reduzidos.
Ver todas as aplicações
SOFTWARE
Liberte todo o potencial dos seus AMRs
O sistema de gestão de frotas define as ordens de transporte de forma centralizada e as atribui automaticamente ao robô mais adequado em cada situação. Rotas, zonas e prioridades são coordenadas em tempo real – mesmo em frotas maiores de AMRs. Assim, você mantém o fluxo de carrinhos sempre sob controle, aproveita ao máximo seus robôs e alinha o fluxo de materiais de maneira consistente aos seus objetivos de produção e logística.
Saiba mais
ATIVAÇÃO DE SOFTWARE
Ative seu software AMR
Ative as licenças do AMR e do Fleet Manager em apenas alguns passos para que sua frota esteja pronta para trabalhar.
Comece agora
Automação de ponta a ponta
Descubra o portfólio completo de automação da OMRON – controladores, segurança, visão e I/O – em conjunto com o OL‑450S. Em uma única plataforma, você coordena AMRs, equipamentos e sistemas de transporte e automatiza o fluxo de materiais desde a saída dos transportadores até a paletização e a expedição.
Movimento
Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e confiáveis.
Robótica
Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.
Controle
As unidades de controle integram sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.
Visão
Câmeras e sensores se adaptam ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.
Segurança
Os sensores de segurança garantem uma colaboração perfeita entre humanos e máquinas, reduzindo riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.
Comece hoje a automação do transporte de carrinhos
Dúvidas? Fale com a gente.
RECURSOS
Tudo para seus robôs em um só lugar
Baixe atualizações de software, documentação e orientações de aplicação em um só lugar. Assim, suas aplicações ficam sempre atualizadas e o transporte de carrinhos segue de forma confiável.
Receba as últimas atualizações
SERVIÇO
Serviço e suporte globais
A OMRON Robotics oferece uma rede global de suporte, treinamentos especializados e serviços de segurança para manter seus AMRs operando com máximo desempenho e disponibilidade.
Saiba mais
Insights relacionados
Obtenha mais informações
Conheça o OL-450S — movimentação de materiais mais inteligente para armazéns automatizados
O AMR OL-450S aumenta a produção da instalação em 30% com o manuseio automatizado de gaiolas
Sob Demanda: Automação do Transporte de Carrinhos com o OL-450S