包装机器人
利用先进机器人技术简化包装和拾取与放置流程,从而提升质量和速度。
适用于各种产品运行的规模适宜的解决方案
实现快速、灵活且精确的包装——从快速拾取和分拣到码垛和可追溯贴标。我们的解决方案可处理频繁的 SKU 变更、紧凑的生产线布局和严格的监管要求,确保您的包装线保持高效、适应性强且符合规范。
集成的端到端包装
通过移动机械手 (MoMa) 应用改造您的包装线——结合协作机器人和移动机器人进行拾取、检测、分拣、包装和全厂运输。轻松的集成和实时适应性意味着您可以立即响应新产品、新格式和生产需求,保持运营的敏捷性和面向未来。
自动化您的包装线
利用欧姆龙的工业自动化解决方案简化您的包装工作流程。在单一平台上轻松编程和同步机器人、PLC、安全设备和视觉系统。集成的仿真工具简化了部署和故障排除,实现无缝运营。
运动控制
伺服系统可最大限度地减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保自动化过程中精确、可靠的流程控制。
机器人
使用机器人集成控制器对机器人进行编程和集成——统一自动化和运动控制以实现巅峰性能。
控制
通过机器人集成控制器统一机器人与自动化,实现灵活扩展和精确控制。
视觉
欧姆龙的 IPC 应用控制器支持 8 个摄像头,可进行高速、精确的图像处理。
安全
安全传感器确保人机协作,而远程 I/O 通过可靠的实时性能减少停机时间和成本。
相关产品
围绕您的需求构建的机器人解决方案
利用先进的机器人技术提高生产率、增强安全性并确保包装线的一致质量。
Viper
用于处理高达 5 kg 复杂任务的六轴关节机器人;具有高加速度和灵活的触及范围,适用于苛刻环境。
欧姆龙 TM S 系列
具有多种负载和触及范围选项的协作机器人;安全、精确,且易于重新部署以执行新任务。
i4L
这款紧凑型 SCARA 机器人可处理高达 5 kg 的负载,具有快速、精确的循环和节省空间的设计。
iX3 & Hornet
高速并联机器人,拾取和放置负载高达 8 kg,触及范围为 1130 mm,性能稳定高效。
i4H
高速 SCARA 机器人,可处理高达 15 kg 的负载,精度达 ±0.015 mm,与 Sysmac 控制系统无缝集成。
iX4 & Quattro
四臂并联机器人;可为高达 15 kg 的负载提供快速、精确的多重拾取,是卫生和高需求环境的理想选择。
欧姆龙 TM 系列
内置视觉系统的灵活协作机器人;可快速集成和设置,用于组装、包装和码垛。
自主移动机器人
自主移动机器人简化了物料流和端到端生产,实现高效的包装自动化。
移动机械手
移动机械手结合了移动性和精确性,用于整个设施内的检测、拾取和运输任务。
工业零件供料器
零件供料器自动交付和定向散装零件,以便在包装线中进行一致、高速的供料。