应用场景

物料运输

使用自主移动机器人 (AMR) 进行物料运输,实现物流和生产工作流程的自动化。

LD-6090_AMR_OMRON_Robotics

为每个订单、每条路线提供高效流程 

利用欧姆龙的自主移动机器人 (AMR) 在您的设施中高效移动物料。我们的 AMR 可处理从原材料到成品的所有环节——简化推车转移、托盘运输和物流台车移动。智能车队软件可保持工作流程顺畅且可扩展,最大限度地减少人工操作并消除瓶颈。

background graphic
01

物料与在制品转移 

自动执行工作站、装配线和存储区之间原材料和在制品的移动——消除人工接触点和生产瓶颈。欧姆龙的 LD 系列可在狭窄空间内导航并运输高达 250 kg 的负载,而 MD 和 HD 系列则可处理 650 至 1500 kg 的重型转移。集成附件(如顶升器、输送机和定制货架)进一步简化了交接并支持可靠、可追溯的物料流,帮助您以最短的停机时间维持连续生产。

Omron LD Mobile Robot_2
02

成品与出库物流 

利用欧姆龙强大的 AMR 产品阵容,简化成品从生产线到包装、仓储或装运码头的转移。轻型 AMR(如 LD-60/90 和 LD-250)是中小型负载的理想选择,而中型和重型型号(如 MD-650/900)则可处理更重的、大批量的货物。可定制的附件(如滚筒输送机、皮带输送机和自动充电站)可实现 AMR 与包装线、仓库货架或装运区之间的无缝交接,从而实现可扩展的 24/7 出库物流。

Outbound_Logistics_OMRON_Robotics
03

自动化线边补料 

通过自动化线边补料,让您的生产线以最高效率运行。欧姆龙 AMR 和移动协作机器人 (MoMa) 可将零件、套件和物料直接运送到使用点,最大限度地减少缺料和人工干预。先进的导航和动态分配确保及时交付,支持精益、准时制 (JIT) 生产。AMR 可配备可定制的附件(包括输送机、皮带输送机和顶升模块),以与您现有的线边流程无缝集成。

推荐产品
OMRONxVOLA_Success_Story
04

端到端连接的物料运输 

通过集成欧姆龙 AMR、TM S 系列协作机器人和先进的车队管理软件,解锁全设施自动化。从入库接收到出库装运,这些解决方案可自动执行拣选、分拣、补料和转移——创建一个连接、可追溯且敏捷的供应链。这种端到端的连接支持精益生产,减少错误,并推动整个物料流的持续改进。

OMRON LD-250 AMR and TM Series Collaborative Robot
05

高效的物流台车和载具移动 

使用 OL-450S AMR 自动运输物流台车和载具,该机器人具有 108–308 mm 的顶升范围和全向移动功能,可在狭窄空间内实现最大的机动性。无线充电可在无需人工干预的情况下实现连续运行,而与物流工作流程的无缝集成可减少手动推车的使用,并提高大件或重型物品的整体效率。

推荐产品
Standard carrier lifting OL-450S AMR
06

敏捷拣选与物料流 

使用移动协作机器人 (MoMa) 自动执行复杂的拣选、检测和转移任务——将协作机器人手臂与移动底座相结合,实现精确、灵活的操作。这些解决方案可立即适应不断变化的生产需求,最大限度地提高生产率并减少体力劳动,而集成的视觉和智能传感可确保可靠、高质量的操作。

推荐产品
ntnu_omron_moma_fcard-web-optimized
07

自动化废料和边角料清除 

通过自动将边角料和废料箱从生产区运输到处置区,保持清洁、安全的工作空间。欧姆龙 AMR 可高效处理这些任务,让操作员能够从事更高价值的活动,而实时车队管理和路线优化则支持不间断、安全的废料清除。

LD-250 AMR at Senior Center

案例研究
了解 Diva International 如何通过 AMR 自动化将湿巾产量翻倍 

Diva-International-web_optimized

立即开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊!

Teklas-Automation-OMRON-LD-crates-front

自动化您的运输 

对机器人、视觉和安全设备进行编程和同步,以优化订单履行、分拣和物料移动——简化物流的每一个步骤。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动控制

伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保精确的过程控制。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产率,并能轻松、精确地适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元可最大限度地提高生产率并节省空间,而可编程逻辑控制器 (PLC) 则可对您的流程提供全面控制。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙相机和视觉传感器使自动化系统能够与其物理环境进行交互,确保精确的性能。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,远程 I/O 可降低成本和停机时间,确保网络可靠。