新闻中心
欧姆龙推出 OL-450S —— 完整的物料搬运自主移动机器人解决方案
借助欧姆龙的最新创新产品 OL-450S,提高生产力、简化运营并增强安全性。
加利福尼亚州普莱森顿 —— 2025 年 4 月 20 日 —— 欧姆龙机器人与安全技术公司(OMRON Robotics and Safety Technologies)发布了 OL-450S,这是一款低剖面、全向自主移动机器人 (AMR),旨在优化工作流程、最大限度地提高效率并提升物料搬运的安全性。OL-450S 配备集成顶升板、先进的导航系统和集中式集群管理,为汽车、半导体与电子、食品与家居用品、医疗以及其他快节奏行业的自动化物料运输提供了完整的解决方案。
精简且安全的物料搬运
OL-450S 可高效处理载具运输,负载能力高达 450 kg,顶升范围为 108 至 308 mm。其集成的顶升板减少了定制投资和耗时的工程设计。这使企业能够在不改变基础设施的情况下提高运营效率。安全是 OL-450S 的核心,符合 ISO 3691-4 标准(第 4.12 条除外),并具备动态制动和智能避障功能。
先进的导航和无线充电
OL-450S 配备 360° 安全防护和先进的全向驱动,可轻松应对复杂的布局——支持窄间距操作、横向移动和原地旋转,以满足多样化的导航需求。其基于软件的导航逻辑和战略性布置的传感器增强了定位能力,并支持在动态环境中的安全自主运行。通过无线充电,OL-450S 实现了灵活部署、简化管理和不间断的工作流程,从而最大限度地延长了运行时间并提高了生产力。
“其低剖面设计结合强大的导航和集群管理功能,使其成为寻求物料运输流程自动化、提高安全性和生产力的企业的理想解决方案。”
集中式集群管理,实现效率最大化
与所有欧姆龙 AMR 一样,OL-450S 由欧姆龙的 FLOW Core 软件管理,这是一个能够管理多达 100 台具有不同负载能力的移动机器人的集中式平台。该企业级系统可确保无缝集成到现有基础设施中,从而实现精简运营和最佳的集群性能。
“OL-450S 代表了自主物料搬运领域的重大进步,”欧姆龙机器人与安全技术公司产品管理与营销副总裁 Justin King 表示。“其低剖面设计结合强大的导航和集群管理功能,使其成为寻求物料运输流程自动化、提高安全性和生产力的企业的理想解决方案。”
访问 OL-450S 产品页面以获取详细信息,或 联系我们的团队 讨论您的具体应用需求。
相关见解
查看所有见解