欧姆龙 TM30S
欧姆龙 TM30S
|
最大负载 |
30 kg |
|
最大臂展 |
1702 mm |
|
重复精度 |
± 0.05 mm |
|
平均速度 |
2.1 m/s |
|
IP 及洁净室等级 |
机器人手臂 IP65 |
|
编程环境 |
TMflow, TMScript, TMCraft |
图库
软件
构建更快,运行更安全,扩展更智能
TMflow 可加速设置并随您的需求扩展。通过拖放快速构建,在逻辑复杂时添加脚本。离线测试,远程调整,并依靠内置的安全和力控工具实现顺畅的手动引导和可靠的负载检查——减少摩擦,增加运行时间,实现更智能的重复精度。
了解更多
配件
为您的协作机器人提供即插即用的动力
通过专为欧姆龙 TM S 系列协作机器人设计的配件和即插即用设备实现无缝自动化。这些开箱即用的工具可提供精确的操作、快速的安装和卓越的效率,从而为您的业务带来更快的投资回报。
下载手册
Landmark 2.0
用于协作机器人相对于环境定位的工具,大多数型号均附带,用于精确设置。
带笔的 TM 屏幕
触摸屏示教器,操作简便,兼容 TM S 系列协作机器人,无需额外布线。
机器人支架
用于在工位之间移动协作机器人的便携式支架,确保动态设置中的稳定性和适应性。
移动工作站 (MWS)
牢固安装协作机器人,存储控制箱,并允许在工作单元之间轻松移动,提高灵活性。
校准套件
用于精确工具中心点 (TCP) 示教和手动工作空间校准的工具包,对于精确的视觉任务至关重要。
偏光灯模块
减少发光表面的反射,提高 TM S 系列协作机器人的视觉准确性。
带线缆的 SSD
128 GB 固态硬盘,带 SATA 线缆,推荐用于外部摄像头图像记录,确保顺畅的数据处理。
空气过滤器
补充或更换协作机器人电子控制箱中的空气过滤器,以保持最佳性能并延长其使用寿命。
机械臂解决方案
协作生产始于 MoMa
将 TM30S 与 MD 或 HD 自主移动机器人配对,将高负载工作流扩展到整个车间。应用包括用于更高堆叠的生产线末端托盘取放、CNC 或焊接单元上大型工装的移动装载,以及大宗零件的点对点移动——无需固定输送机即可实现灵活的自动化。
了解更多关于 MoMa 的信息
更智能的自动化,更快的成果
探索欧姆龙的整个自动化产品组合——安全、视觉、控制和机器人——旨在协同工作。在单一平台上进行编程、同步和仿真,以实现更快的部署、无缝的扩展和高效的运营。
运动控制
伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。
机器人
工业、移动和协作机器人可提高生产率,并能精确地适应各种应用。
控制
控制单元与您的生产线集成,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产率。
视觉
摄像头和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。
安全
安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并提高工作场所安全性。
服务
全球服务与支持网络
欧姆龙机器人提供全球支持和培训,确保您的机器人机群以最高效率运行,保证最佳的运行时间和性能。
了解更多