联系我们
简体中文
返回
行业
汽车
数字
食品与商品
医疗
物流
独特与新兴行业
应用
入库
加工
装配
检测
包装
运输
案例研究
查看所有案例研究
Samas 如何实现每分钟高达 80 瓶的自动理瓶
产品概览
AMR
LD 系列 | 高达 250 kg
OL 系列 | 高达 450 kg
MD 系列 | 高达 900 kg
HD 系列 | 高达 1500 kg
机群管理软件
协作式
欧姆龙 TM S 系列
欧姆龙 TM 系列
欧姆龙 TMflow 软件
工业级
SCARA
并联
垂直多关节
工业零件供料器
机器人集成控制器
ACE 软件
资源
下载中心
支持
服务
产品注册
激活您的 AMR 许可证
停产产品
TMflow 2.24 现已发布
公司
关于我们
新闻
博客
职业发展
了解我们从 2026 年 Automate 展会中获得的启发与展望。
更多语言即将推出
将于 2026 年第 4 季度推出 全新 LD 系列
更紧凑的封装。
LD-150: 500 宽 x 700 长 x 320 高 mm LD-300: 580 宽 x 800 长 x 320 高 mm
更高的负载能力。
LD-150:150 kg LD-300:300 kg
更长的正常运行时间。
LD-150 和 LD-300: 充电时间 ≤ 30 分钟
更卓越的安全性能。
安全扫描仪视野: LD-150:240° (后方视野配件将于 2027 年推出) LD-300:360°
更快的速度。
LD-150 和 LD-300: 最高速度 2.1 m/s
久经考验的车队管理软件。
LD-150 和 LD-300: 使用 FLOW Core 车队 管理软件
注册以获取独家发布更新