组装机器人
利用欧姆龙机器人实现组装自动化——提升生产线的速度、精度和一致性。
生产线上的每一个环节都精准无误
通过机器人自动化增强您的组装作业。我们的 Viper、SCARA 和协作机器人可为从敏感电子元件到重型汽车零部件的各种任务提供精准、一致的性能。集成的视觉系统、灵活的工作半径和快速的换产能力可帮助您减少停机时间并提高产量,从而驱动运营效率和投资回报率 (ROI)。
高速、多轴组装
Viper 六轴机器人可为复杂的组装任务提供快速、精准的放置和紧固。轻量化机械臂和高效驱动装置提供了极高的速度和精度,非常适合汽车、医疗和电子制造。凭借多功能的工作半径和先进的控制系统,Viper 机器人可确保电路板和医疗设备等复杂任务的一致质量和高产量。
自动化库存补给
实时条码扫描和传感器为每个组装站的库存水平提供持续的可视化监控。当物料开始短缺时,欧姆龙 AMR 会自动从仓库提取物品并直接送达生产线。车队管理软件负责协调机器人,确保它们遵循最高效的路线并保持最佳生产力。该自动化解决方案与 ERP 系统完全集成,简化了补给订单,减少了人工干预,并保证了物料的稳定流动,从而实现不间断生产。
灵活的移动自动化
移动操作机器人 (MoMas) 为您的组装线带来先进的自动化。通过结合协作机器人手臂和移动底座,MoMas 可以在需要的地方直接执行零件抓取、放置、螺丝锁紧和检测。其移动性让您无需固定基础设施即可实现多个工位的自动化,而集成的视觉系统即使在处理精密组件时也能确保准确性。
为您生产线提供的全方位自动化
利用欧姆龙的自动化解决方案简化您的组装工作流程。在统一平台上轻松对机器人、安全设备和视觉系统进行编程和同步。集成仿真简化了部署和故障排除,确保从开始到结束的运营顺畅高效。
运动控制
伺服系统可最大限度地减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保自动化过程中精确、可靠的工艺控制。
机器人
使用机器人集成控制器对机器人进行编程和集成——统一自动化和运动控制,以实现巅峰性能。
控制
通过机器人集成控制器将机器人与自动化统一起来,实现灵活扩展和精确控制。
视觉
欧姆龙的 IPC 应用控制器支持 8 个摄像头,可实现高速、精确的图像处理。
安全
安全传感器确保人机协作,而远程 I/O 以可靠的实时性能减少停机时间和成本。
相关产品
为您的组装需求量身定制的机器人
通过专为您的工作流程设计的先进自动化,在简化生产并最大限度减少错误的同时,提升质量、安全性和生产率。
欧姆龙 TM S 系列
具有内置视觉、先进安全功能和易于编程的新一代协作机器人——是灵活协作组装的理想选择。
Viper
六轴关节机器人,适用于高达 5 kg 的快速、复杂组装,具有高加速度和灵活的工作半径。
SCARA 机器人
快速、精确的 SCARA 机器人,适用于高速螺丝锁紧、零件插入和小零件组装——负载高达 15 kg。
自主移动机器人
自主移动机器人,用于线边补给、物料流转和准时制交付。
欧姆龙 TM 系列
具有内置视觉的多功能协作机器人,可实现快速、可靠的组装、检测和直观的手导式编程。
移动操作机器人
MoMas 适用于多个工位的灵活、按需组装、抓取和检测。
工业零件供料器
排列和分拣混合零件,以实现自动化抓取和持续的生产流程。