入库物流
利用先进的入库物流机器人降低成本、提高效率并实现安全扩展。
无缝接收,准时送达
利用自主移动机器人 (AMR) 和移动解决方案实现入库物流自动化。实现从卸货平台到存储和生产环节的物料移动,并具备实时可追溯性。AMR 可处理从小型组件到重型托盘的所有物料,在交通繁忙区域导航,并能即时适应不断变化的设施布局。
托盘转移与入库存储
利用重载 AMR 简化从入库平台到存储区的托盘转移,可处理 650 至 1500 kg 的负载。这些紧凑、灵活的机器人通过在设施内高效移动托盘,减少了叉车流量和人工搬运。它们配备了先进的安全激光和声纳,能够检测并避开障碍物,以保护员工并维持顺畅运营,支持可扩展的大容量物料搬运。
智能拣选与运输
移动协作机器人 (MoMa) 为入库物流提供多功能的拣选和运输,处理取放任务、机床上下料和检测。通过自动化分拣、生产线补料和动态物料分配,其模块化设计和智能导航减少了人工劳动,并能快速适应不断变化的工作流程,帮助您优化运营。
实现运输自动化
利用欧姆龙的自动化解决方案加快订单交付、减少错误并保持运营顺畅。同步机器人、视觉和安全系统,以快速适应并确保从平台到门口的可靠物流。
运动控制
伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保精确的过程控制。
机器人
工业机器人、移动机器人和协作机器人可提高生产力,并能精确地适应各种应用。
控制
控制单元可最大限度地提高生产力并节省空间,而可编程逻辑控制器 (PLC) 则可对您的流程进行全面控制。
视觉
欧姆龙相机和视觉传感器使自动化系统能够与物理环境互动,确保精确的性能。
安全
安全传感器确保无缝的人机协作,远程 I/O 可降低成本和停机时间,从而确保可靠的网络。
相关产品
用于高效入库作业的机器人解决方案
利用机器人技术提升您的入库工作流程——提高准确性、减少停机时间并简化接收、分拣和物料搬运。
LD-60/90
用于在繁忙、狭窄通道中运输小负荷的紧凑型 AMR——提供防静电 (ESD) 保护型号。
LD-250
用于灵活搬运高达 250 kg 物料的重载 AMR,可选配防静电 (ESD) 功能。
OL-450S
低剖面、全向移动机器人,用于在狭窄空间内快速运输物流台车和载具。
MD-650/900
用于托盘和大宗物料转移的高容量 AMR——负载高达 900 kg。
HD-1500
我们最强大的 AMR,用于处理最重的入库负载——高达 1500 kg。
移动协作机器人
移动协作机器人应用,用于动态拣选、分拣和线边交付。
移动 I/O 盒
通过数字 I/O 召唤 AMR 或控制设施设备,实现无需人工干预的自动化流程。