应用

包装机器人

利用先进机器人技术简化包装和拾取与放置流程,从而提升质量和速度。

Packaging Application_SCARA_Robot

适用于各种产品运行的规模适宜的解决方案 

实现快速、灵活且精确的包装——从快速拾取和分拣到码垛和可追溯贴标。我们的解决方案可处理频繁的 SKU 变更、紧凑的生产线布局和严格的监管要求,确保您的包装线保持高效、适应性强且符合规范。

background graphic
01

高速拾取与放置 

利用专为速度、卫生和精度设计的机器人,最大限度地提高初级和次级包装的吞吐量和精度。iX3、Hornet、iX4 和 Quattro 等并联机型在快速分拣和放置方面表现出色,是将物品直接从传送带移入托盘、泡罩或纸箱的理想选择。i4L 和 i4H SCARA 机器人为狭小空间和高速循环提供了无与伦比的灵活性。食品级、洁净室和 IP65 选项可确保符合严格的行业标准,而集成视觉系统则可提供一致、可靠的结果。

Brillopak-Pick-Place-Machine-Carrot-Bags
02

灵活的装箱与装盒 

使用协作机器人、Viper 和 i4 SCARA 机器人实现纸箱、箱子和包装盒装载的自动化。这些系统能迅速适应不同的尺寸、形状和包装格式——包括季节性、促销或限量版运行。视觉引导软件可实现快速 SKU 切换、易碎产品的轻柔处理以及无缝堆叠,从而实现高效的下游物流。

Viper_Packaging_Logistis_Webpage
03

封口、封箱与贴标 

通过自动封口、封箱和贴标,确保每个包装都符合上架和合规要求。并联机器人处理高速拾取;SCARA 机型提供精确的封口和贴标;TM S 系列协作机器人为不同格式提供灵活的任务切换;Viper 关节臂支持复杂的、多轴操作。这确保了产品具有防篡改且准确的标签——这对于零售和监管标准至关重要。

AFA_Group_Success_Story
04

线末码垛与物流 

通过欧姆龙的线末自动化提高吞吐量并减少体力劳动。TM S 系列协作机器人和 Viper 六轴机械臂能够快速、精确地处理码垛、拆垛和箱子分拣。自主移动机器人 (AMR) 在您的设施中运输成品,而车队管理软件可确保安全、可追溯且可靠的交付——即使在需求高峰期也是如此。

MyllynParas_Omron_TM12
05

集成的端到端包装 

通过移动机械手 (MoMa) 应用改造您的包装线——结合协作机器人和移动机器人进行拾取、检测、分拣、包装和全厂运输。轻松的集成和实时适应性意味着您可以立即响应新产品、新格式和生产需求,保持运营的敏捷性和面向未来。

推荐产品
Mobile_Manipulator_Automotive_Industry_Optimized

案例研究
了解 Mackle Petfoods 如何每分钟包装 135 袋产品 

生产线上宠物食品袋的自动化包装解决方案

立即开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊。

packaging2

自动化您的包装线 

利用欧姆龙的工业自动化解决方案简化您的包装工作流程。在单一平台上轻松编程和同步机器人、PLC、安全设备和视觉系统。集成的仿真工具简化了部署和故障排除,实现无缝运营。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动控制

伺服系统可最大限度地减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保自动化过程中精确、可靠的流程控制。

Automation_Diagram_Robotics
02
机器人

使用机器人集成控制器对机器人进行编程和集成——统一自动化和运动控制以实现巅峰性能。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

通过机器人集成控制器统一机器人与自动化,实现灵活扩展和精确控制。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙的 IPC 应用控制器支持 8 个摄像头,可进行高速、精确的图像处理。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保人机协作,而远程 I/O 通过可靠的实时性能减少停机时间和成本。