物料运输
使用自主移动机器人 (AMR) 进行物料运输,实现物流和生产工作流程的自动化。
为每个订单、每条路线提供高效流程
利用欧姆龙的自主移动机器人 (AMR) 在您的设施中高效移动物料。我们的 AMR 可处理从原材料到成品的所有环节——简化推车转移、托盘运输和物流台车移动。智能车队软件可保持工作流程顺畅且可扩展,最大限度地减少人工操作并消除瓶颈。
成品与出库物流
利用欧姆龙强大的 AMR 产品阵容,简化成品从生产线到包装、仓储或装运码头的转移。轻型 AMR(如 LD-60/90 和 LD-250)是中小型负载的理想选择,而中型和重型型号(如 MD-650/900)则可处理更重的、大批量的货物。可定制的附件(如滚筒输送机、皮带输送机和自动充电站)可实现 AMR 与包装线、仓库货架或装运区之间的无缝交接,从而实现可扩展的 24/7 出库物流。
高效的物流台车和载具移动
使用 OL-450S AMR 自动运输物流台车和载具,该机器人具有 108–308 mm 的顶升范围和全向移动功能,可在狭窄空间内实现最大的机动性。无线充电可在无需人工干预的情况下实现连续运行,而与物流工作流程的无缝集成可减少手动推车的使用,并提高大件或重型物品的整体效率。
敏捷拣选与物料流
使用移动协作机器人 (MoMa) 自动执行复杂的拣选、检测和转移任务——将协作机器人手臂与移动底座相结合,实现精确、灵活的操作。这些解决方案可立即适应不断变化的生产需求,最大限度地提高生产率并减少体力劳动,而集成的视觉和智能传感可确保可靠、高质量的操作。
自动化废料和边角料清除
通过自动将边角料和废料箱从生产区运输到处置区,保持清洁、安全的工作空间。欧姆龙 AMR 可高效处理这些任务,让操作员能够从事更高价值的活动,而实时车队管理和路线优化则支持不间断、安全的废料清除。
自动化您的运输
对机器人、视觉和安全设备进行编程和同步,以优化订单履行、分拣和物料移动——简化物流的每一个步骤。
运动控制
伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保精确的过程控制。
机器人
工业、移动和协作机器人可提高生产率,并能轻松、精确地适应各种应用。
控制
控制单元可最大限度地提高生产率并节省空间,而可编程逻辑控制器 (PLC) 则可对您的流程提供全面控制。
视觉
欧姆龙相机和视觉传感器使自动化系统能够与其物理环境进行交互,确保精确的性能。
安全
安全传感器确保无缝的人机协作,远程 I/O 可降低成本和停机时间,确保网络可靠。
相关产品
更智能的物料运输,为您量身定制
利用智能 AMR 解决方案提高生产率并最大限度地提高效率。自动执行物料移动的每一步,通过安全、灵活的自动化提高吞吐量,减少人工干预,并简化整个生产流程。
轻型 AMR
专为高流量区域的小型负载运输而设计的紧凑型 AMR;是 60 或 90 kg 负载的理想选择,提供防静电 (ESD) 选项。
中型 AMR
用于运输较重负载(高达 250 kg)的坚固型 AMR,具有适用于敏感环境的防静电 (ESD) 配置。
敏捷的物流台车移动机器人
低剖面专用机器人,用于高效的物流台车和载具移动,配备全向移动功能和无线充电。
重型 AMR
专为大型和大件物品运输而设计的重型 AMR,支持 650 或 900 kg 的负载,具有先进的安全和导航功能。
超重型 AMR
为最重负载(高达 1500 kg)打造的高容量 AMR,为要求苛刻的工业应用提供可靠、持续的运行。
移动协作机器人
配备协作手臂的 AMR,用于自主拣选、检测和物料转移;可适应不断变化的生产需求。
移动 I/O 盒
通过数字 I/O 召唤 AMR 或控制设施设备,与车队管理器 (Fleet Manager) 完全集成,实现实时设施自动化。