Back to case studies
ERKO 与欧姆龙通过柔性自动化推进线束生产
专为自动化端子处理、快速换型和稳定质量定制的解决方案
ERKO 是一家电缆附件和电气连接解决方案制造商,致力于实现线束生产中要求极高的部分自动化:多种变体小端子的处理、分拣和加工。挑战不仅仅在于吞吐量。不同的端子类型、频繁的产品更换以及对可靠放置的需求,使得该过程所需的柔性超出了传统供料和处理系统所能提供的范围。ERKO 需要一种能够在紧凑的生产单元中结合精度、重复性和适应性的解决方案。
为了满足这些要求,ERKO 与欧姆龙合作开发了一个集成系统,该系统以 i4L SCARA 机器人、FH 视觉系统 以及针对散装金属部件定制的供料概念为核心。该解决方案能够在进入下游加工步骤之前,识别、呈现并以正确的方向抓取端子。机器人的速度和重复性使其非常适合高周期的处理任务,而视觉系统则支持精确抓取和一致定位。结合供料设置,该系统创建了一个柔性的线束自动化解决方案,减少了人工干预并支持快速产品换型。
车间的易用性也是该项目的关键部分。机器单元包含一个 欧姆龙 HMI,允许操作员以结构化的方式管理配方和设置,有助于系统在日常生产中保持实用性。通过将 i4L SCARA 机器人、机器视觉和智能供料结合在一个协调的过程中,ERKO 和欧姆龙创建了一个生产解决方案,在提高一致性的同时,保持对不断变化的制造要求的响应。
观看 ERKO 解决方案的实际应用:
“这台机器的核心不仅是生产线本身,而是智能、自适应自动化的整个概念——通用性和完全自动化在这里相辅相成。” —— Marcin Pawlak,ERKO 新产品开发经理
结果概览:
- 高生产率——每小时高达 200 件
- 不同端子变体之间的快速换型
- 视觉引导机器人确保一致的质量
- 减少端子分拣和呈现中的人工处理
- 通过欧姆龙 HMI 实现结构化的操作员控制
专为线束生产定制的自动化
ERKO 与欧姆龙的合作展示了专注的自动化概念如何解决非常具体的制造挑战:在不牺牲速度或柔性的情况下处理小型、多变的组件。通过将机器人、视觉和智能供料整合到一个系统中,该项目为更可靠、更具适应性的线束生产提供了一个实用的模型。
对于寻求自动化端子处理、电线加工或类似高变动任务的制造商来说,该项目展示了匹配良好的自动化解决方案所能达到的效果。我们的团队随时准备帮助您确定适合您生产环境的方法。
相关见解
查看所有见解