行业

独特与新兴行业

通过适用于新兴行业的灵活、安全且高效的机器人,最大限度地提高生产力。

化繁为简,保持一致 

机器人助力制造商达到生产力、质量和安全的新高度。无论是在钟表制造、航空航天、酒店服务还是个人护理领域,自动化解决方案都能保持运营的灵活性和结果的可靠性,帮助您在需求演变中保持领先、适应并成长。

background graphic
01

航空航天领域的卓越自动化 

实现精准度和工作流灵活性新高度。TM S 系列协作机器人凭借先进的力控和视觉功能处理钻孔、检测和装配。SCARA 机器人为航空电子设备和子组件提供快速、准确的放置,而 Viper 六轴机器人则可自动执行复杂的装配和钻孔。LD 和 OL-450S 自主移动机器人 (AMR) 在工位之间运送零件和工具,减少人工运输并支持精益生产。集中式车队管理软件可确保可靠的性能、实时的过程可见性以及对航空航天标准的合规性,帮助您在每一步优化效率和质量。

Cobot_checking_CNC_machine_monitor_with_camera_1
02

UV-C 消毒与检测 

确保酒店、博物馆、健身房和公共场所保持一致的卫生水平和快速周转。UV-C 移动机器人自主对空气和表面进行消毒,安全覆盖每个区域。自动化空气质量监测可验证灭菌效果,而 LD 系列 AMR 则负责运输布草和用品,支持快速周转,让员工能够专注于以客人为中心的任务。

推荐产品
mobile_robot_uv-light-sterilisation-OMRON
03

加速清洁能源生产  

在可再生能源制造中保护敏感组件并优化物料流。配备防静电 (ESD) 选项的 LD 系列 AMR 可确保太阳能电池和电池组的安全运输。OL-450S AMR 可自动并优化重载辊道车的移动,提高效率并减少人工搬运。欧姆龙 TM S 系列协作机器人和 Viper 机器人可实现太阳能电池板、电池模块和功率电子设备的一致、高吞吐量装配,并执行电池分选、焊接和质量检测等任务。车队管理软件可实现实时监管和合规性,实现灵活、可持续的生产。

Others_Industry_Solutions (1)
04

家庭护理领域的质量与合规性 

为每一批家庭护理产品提供一致的质量和完整的可追溯性。欧姆龙 TM S 系列协作机器人可自动执行原料装载、装配和末端码垛,利用内置视觉系统进行防错和标签验证。SCARA 和并联机器人可执行超快速的拾取放置、分拣和包装,精准处理瓶装、袋装和湿巾产品。AMR 优化了物料运输和末端物流,通过自动化记录保存和审计追踪提高效率并支持符合 FDA 和 ISO 标准。

Diva-International-web_optimized
05

更智能的塑料制造 

降低人工成本并消除塑料生产中的瓶颈。欧姆龙 TM S 系列协作机器人可自动执行零件卸载和装配,缩短循环时间并提高准确性。并联机器人处理小型注塑组件的高速拾取放置,而 Viper 机器人则负责复杂的装配和检测。LD AMR 在机器和工位之间转移重型模具和成品,减少人工搬运并确保订单按时完成。

Plastics Manufacturing by OMRON
06

变革宾客体验 

提升酒店、赌场、商场和博物馆的物流和宾客体验。AMR 自动执行递送、设施服务和宾客协助,在繁忙环境中安全可靠地导航。UV-C 机器人为公共安全提供自主消毒。自动化将员工从重复劳动中解放出来,转而从事高价值、面向宾客的角色,并实现安全、无接触的服务,从而提高效率和可扩展性。

推荐产品
CoHeWe_Kustaankartanon_robottipilotti_2021-02-05 (8)
07

安全高效的玻璃搬运 

确保沉重、易碎玻璃材料的精准处理和安全运输。欧姆龙 TM S 系列协作机器人可自动执行负载高达 25 kg 的机床上下料和装配,并利用视觉进行缺陷检测。AMR(LD、MD、HD)在设施内平稳移动玻璃面板和成品,而车队管理软件提供实时报告和运营控制,以确保质量一致并减少破损。

Diva-International_OMRON-LD-6090-web_optimized
08

造纸与印刷自动化 

利用机器人技术满足大批量需求和可持续发展目标。欧姆龙 TM S 系列协作机器人处理检测、物料搬运、包装和码垛,快速适应新规格。AMR(LD-60/90、LD-250、OL-450S)在整个设施内移动物料,提高生产力,减少浪费,并支持环保生产。

TM_Series_Cobot_OMRON_Robotics
09

高质量家电生产 

高效管理复杂的装配和检测流程。TM S 系列协作机器人自动执行门板、面板和内部组件的装配、焊接和检测,利用集成视觉进行质量控制。Viper 和 SCARA 机器人处理货架和托盘的包装及高速拾取放置。AMR 自动执行物料和货物运输,实现整个设施内集成、可扩展的生产。

Topcustom_TM12_OMRON

案例研究
了解 Trelleborg 如何利用欧姆龙 Viper 关节式机器人将密封件处理时间缩短 80%。 

Viper Processing

立即开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊!

OMRONxVOLA_成功案例

实现运营自动化 

利用欧姆龙的自动化解决方案最大限度地提高效率和灵活性。对机器人、视觉系统、HMI、PLC 和安全设备进行编程和同步,实现端到端控制。集成仿真可加速部署和故障排除,确保快速适应新的市场需求。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动控制

伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保精确的过程控制。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能精准、轻松地适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元可最大限度地提高生产力并节省空间,而可编程逻辑控制器 (PLC) 则可对您的流程提供全面控制。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙相机和视觉传感器使自动化系统能够与其物理环境进行交互,确保精准的性能。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器促进人机和谐,远程 I/O 可降低成本和停机时间,确保网络可靠。