TM5-900 robotiq gripper OMRON TM-5-900_food-graded-OMRON_Robotics
悬停
协作型

欧姆龙 TM5-900 

欧姆龙 TM5-900 具有 4 kg 负载、900 mm 臂展和 ±0.05 mm 的重复精度,提供内置视觉、灵活的安装选项以及洁净室兼容性——在确保人机协作安全的同时,以卓越的准确性和适应性实现检测、物流和轻型任务的自动化。

关键规格

欧姆龙 TM5-900

最大负载

4 kg

最大臂展

900 mm

重复精度

±0.05 mm

平均速度

1.4 m/s

IP 及洁净室等级

IP54,ISO Class 3

编程环境

TMflow

欧姆龙 TM5X-900

最大负载

4 kg

最大臂展

900 mm

重复精度

±0.05 mm

平均速度

1.4 m/s

IP 及洁净室等级

IP54,ISO Class 3

编程环境

TMflow

特性
欧姆龙 TM5-900——紧凑、直观,专为协作而生 

Food Safe Compliance
01
食品级润滑脂

防止漏油和污染,确保食品处理、包装和码垛环境中的安全卫生操作。

moving orb
Easy Installation
02
易于设置和手导引

通过协作机器人手臂上的手导引模式和内置按钮简化部署,实现快速的任务设置和位置调整。

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
图形化编程

通过 TMflow 的拖拽式界面轻松实现任务自动化,无需具备编程专业知识。

moving orb
Advanced Vision Tools
04
内置视觉与地标 (Landmark)

集成视觉可实现物体识别和定位,配合 Landmark(地标)增强导航功能,无需重新校准即可快速重新部署。

moving orb
Robust Industrial design
05
坚固且灵活

IP54 级耐用性和 ISO Class 3 洁净室兼容性使该协作机器人成为物流、检测和轻型应用的理想选择。

moving orb
Safety Settings
06
增强的安全性

先进的安全特性确保与人类工作人员的安全协作,同时符合行业标准,包括 ISO 10218-1 和 ISO 13849-1。

moving orb
background graphic

案例研究
了解 Cisel 如何利用欧姆龙 TM5-900 实现 PCB 测试自动化——将产量提高至每小时 400 件,且实现零人为错误。 

汽车电路板的 PCB 自动化测试流程
background graphic

软件
充分释放协作机器人的潜力 

TMflow 软件可实现取放、螺丝锁紧和检测程序的快速编程。拖拽式界面、内置视觉校准和可定制的安全区域支持快速适应新生产线和新产品,同时维护操作员的安全。

了解更多

机械臂解决方案
更智能的生产始于 MoMa 

通过移动协作机器人 (MoMa) 变革您的运营——将协作机器人与移动机器人相结合,实现运输和拣选任务的自动化,在无缝适应不断变化的运营需求的同时,提高效率和生产力。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

端到端自动化 

探索欧姆龙的整个自动化产品组合——安全、视觉、控制单元等——旨在协同工作。在单一平台上进行编程、同步和仿真,以实现更快的部署、无缝的扩展和可靠高效的运营。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动控制

伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业机器人、移动机器人和协作机器人可提高生产力,并能精准地轻松适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元与您的生产线集成,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产力。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

相机和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所的安全性。

今天就开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊。

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

资源
您的首选资源中心 

获取 TMflow 软件、文档和技术指南,以实现 TM5-900 的最佳性能和合规性。

查看最新资源

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人提供全球范围内的支持和培训,确保您的机器人机群以最高效率运行,保证最佳的正常运行时间和性能。

了解更多

50-50